iTHERM TwistWell – pozzetto con design elicoidale
Pozzetto elicoidale per condizioni di processo difficili, dove i pozzetti standard falliscono a causa delle vibrazioni indotte!
Questo prodotto non è disponibile in questa regione.
Per qualsiasi domanda, contatta il tuo partner commerciale Endress+Hauser.
500 bar (7252 psi)
In base alla configurazione
84 in
Il pozzetto termometrico iTHERM ModuLine TT152 è progettato secondo la norma ASME B40.9 oppure con una configurazione specifica. Il pozzetto, forato e lavorato da barra piena, protegge i sensori di temperatura da condizioni ambientali pesanti.
Protegge il sensore di temperatura da stress meccanico e chimico
Costruzione robusta per condizioni di processo impegnative
Campo di pressione: fino a 500 bar (7.252 psi)
Per uso in tubazioni, recipienti o serbatoi
Semplicità di manutenzione e ritaratura del termometro (il sensore può essere sostituito senza interrompere il processo)
iTHERM TwistWell con design elicoidale: riduce le vibrazioni indotte da vortici nelle applicazioni con portata elevata
Corpo del sensore, lunghezza di immersione e lunghezza totale sono personalizzabili per soddisfare specifici requisiti del processo
Ampia scelta di dimensioni, materiali e connessioni al processo
Certificazione internazionale: ad es. per applicazioni in pressione
Prodotti semplici
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
| Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
|---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
|
Versione italiana - 10/2024 |
Pozzetto da barra piena
| EN | IT | ||
|
30/04/2026
|
|
|
|
|
25/08/2025
|
|
|
|
|
15/10/2024
|
|
|
|
Lingua: |
Italiano |
|
Versione: |
15/10/2024 |
|
Dimensione del file: |
849.2 KB |
|
Nome del file: |
TI01804TIT_0124-00.pdf |
|
Versione italiana - 10/2024 |
Pozzetto da barra piena
| EN | IT | ||
|
30/04/2026
|
|
|
|
|
25/08/2025
|
|
|
|
|
15/10/2024
|
|
|
|
Lingua: |
Italiano |
|
Versione: |
15/10/2024 |
|
Dimensione del file: |
849.2 KB |
|
Nome del file: |
TI01804TIT_0124-00.pdf |
Pozzetto da barra piena
| EN | IT | ||
|
30/04/2026
|
|
|
|
|
25/08/2025
|
|
|
|
|
15/10/2024
|
|
|
|
Lingua: |
Italiano |
|
Versione: |
15/10/2024 |
|
Dimensione del file: |
849.2 KB |
|
Nome del file: |
TI01804TIT_0124-00.pdf |
Thermometers and transmitters for the process industry
| EN | IT | ||
|
24/07/2026
|
|
|
|
Lingua: |
Inglese |
|
Versione: |
24/07/2026 |
|
Dimensione del file: |
1.5 MB |
|
Nome del file: |
PU01643T09EN01.26.pdf |
Ridurre la complessità,
raggiungere la semplicità.
iTHERM ModuLine — facile da configurare
in base alle vostre esigenze.
|
Lingua: |
Italiano |
|
Versione: |
07/04/2025 |
|
Dimensione del file: |
7.7 MB |
|
Nome del file: |
IN01360T16IT.pdf |
Schutzrohr aus Vollmaterial mit Spiralform für
Anwendungen mit hohen Fließgeschwindigkeiten
|
Lingua: |
Tedesco |
|
Versione: |
21/10/2024 |
|
Dimensione del file: |
1.5 MB |
|
Nome del file: |
IN01289T09DE_0224.pdf |
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.
|
Lingua: |
Inglese |
|
Versione: |
27/02/2026 |
|
Dimensione del file: |
1.4 MB |
|
Nome del file: |
IN01360T09EN.pdf |
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
|
Lingua: |
Tedesco |
|
Versione: |
27/02/2026 |
|
Dimensione del file: |
1.4 MB |
|
Nome del file: |
IN01360T09DE.pdf |
Barstock thermowell with
helix design for high
velocity applications
|
Lingua: |
Inglese |
|
Versione: |
21/10/2024 |
|
Dimensione del file: |
1.5 MB |
|
Nome del file: |
IN01289T09EN_0224.pdf |
Barstock thermowell with helical design
for high velocity applications. The alternative
for harsh process conditions where standard thermowells
fail due to vortex induced vibrations.
|
Lingua: |
Inglese |
|
Versione: |
15/05/2025 |
|
Dimensione del file: |
1.5 MB |
|
Nome del file: |
WP01250T_09_EN_01.25.pdf |
mit iTHERM TwistWell Schutzrohr
|
Lingua: |
Tedesco |
|
Versione: |
10/06/2025 |
|
Dimensione del file: |
819.2 KB |
|
Nome del file: |
AI01421T09DE01.25.pdf |
with iTHERM TwistWell thermowell design
|
Lingua: |
Inglese |
|
Versione: |
10/06/2025 |
|
Dimensione del file: |
880.4 KB |
|
Nome del file: |
AI01421T09EN01.25.pdf |