Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Data manager e data logger

Data manager e data logger per il monitoraggio di processo

Data manager e memorie dati per il monitoraggio di processo
4 Prodotti
Ordina per:
Filtra

Data manager e data logger

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

Data manager e data logger

I data manager sono sistemi flessibili e potenti per l'organizzazione dei valori di processo. Grazie al loro funzionamento intuitivo, i data manager si adattano facilmente e rapidamente a qualsiasi applicazione. I valori di processo misurati sono presentati chiaramente sul display e registrati in modo sicuro. Inoltre, il sistema monitora e analizza i valori di soglia. I valori misurati e calcolati possono essere trasmessi facilmente a sistemi di livello superiore con i protocolli di comunicazione più comuni; inoltre, è possibile interconnettere i singoli moduli di un impianto.

Descrizione del portfolio

Il nostro portfolio di data manager e data logger include:

  • Data manager per la registrazione, la visualizzazione e il monitoraggio automatizzati dei valori di processo
  • Data manager per installazioni sul campo, montaggio a fronte quadro o installazioni in aree Ex
  • Data manager con pacchetti applicativi singoli, ad es. per energia, batch o applicazioni per acque reflue
  • Data logger per la visualizzazione e la memorizzazione dei valori misurati

Principio di misura

I sistemi di memorizzazione dati misurano i segnali di ingresso connessi ed estrapolano le informazioni necessarie per le singole applicazioni. Tali informazioni vengono poi visualizzate sullo schermo del dispositivo e memorizzate internamente o su un dispositivo intercambiabile per la registrazione dei dati. Tali informazioni di processo possono essere memorizzate a lungo termine mediante trasmissione a sistemi superiori (ad es. PC), restando disponibili semplicemente con un pulsante.


A seconda dei requisiti e dell'applicazione del processo, è possibile avvalersi dei seguenti strumenti:

  • Data logger: semplici dispositivi con display digitale integrato
  • Data manager: dispositivi potenti per applicazioni stand-alone e integrazione nei sistemi

Elemento comune a tutti questi dispositivi è la funzionalità virtuale priva dunque di usura (senza necessità di supporti cartacei), con un conseguente risparmio in termini di tempo e denaro.

Vantaggi

  • Elevata sicurezza dei dati
  • Data manager con web server integrato: accesso remoto alle funzionalità e visualizzazione del dispositivo per costi di manutenzione inferiori
  • Capacità del sistema: compatibile con i bus di campo comuni (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) per una rapida integrazione in sistemi diversi
  • I potenti pacchetti software e la struttura dei dispositivi rappresentano un'ottima soluzione per le applicazioni in tutti i settori industriali

Download

Esplora altre risorse

document icon
Brochure sui prodotti del sistema
Prodotti di sistema e gestori di dati - Soluzioni per il loop
download icon Download
document icon
Brochure prodotti di sistema e gestori di dati
Prodotti di sistema e gestori di dati - Soluzioni per completare il vostro punto di misura
download icon Download