Servizi di taratura
Massimizza l'affidabilità, riduci al minimo i rischi e garantisci la conformità in tutti i settori
I nostri tecnici certificati ed esperti forniscono una taratura in loco rapida e completamente tracciabile che rafforza il controllo dei processi. Utilizzando una tecnologia accurata, garantiamo qualità, sicurezza e conformità ripetibili in tutti i settori, luoghi e produttori. Combinando la taratura in loco con test di competenza accreditati in modo indipendente e certificati secondo la norma ISO 17043, forniamo misure coerenti, affidabili e pronte per la verifica a livello globale con una garanzia di taratura senza pari.
Vantaggi
Convalidare le prestazioni di misura attraverso test di competenza certificati ISO 17043 per risultati pronti per l'audit e comparabili a livello globale
Massimizzare il tempo di attività del processo mitigando il rischio di non conformità
Dimostrare la conformità agli standard di sicurezza, qualità e ambiente
Ridurre i tempi di consegna rispetto alla calibrazione in laboratorio
Garantire la massima accuratezza dei risultati di misurazione e fornire certificati di calibrazione in formato digitale
La nostra offerta
Con un'approfondita esperienza applicativa, metrologica e di misura, operatori certificati e documentazione tracciabile, massimizziamo il potenziale della taratura in campo senza compromettere la sicurezza o la conformità.
Tracciabilità garantita e comprovata competenza metrologica con numerose certificazioni ISO 17025 in tutto il mondo
Massima precisione di misura grazie ai servizi di taratura in loco di Endress+Hauser, rafforzati da prove di competenza accreditate secondo la norma ISO 17043
Procedure flessibili in loco per tutte le tecnologie e marche
Taratura personalizzata ed efficiente in termini di tempo per ridurre al minimo le interruzioni di processo e ottimizzare i tempi di fermo
Apparecchiature mobili per la misurazione della portata progettate con 70 anni di esperienza nella misura della portata