Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Alimentatori e barriere

Alimentatori e barriere per sensori e trasmettitori

Alimentatori e barriere per sensori e trasmettitori
10 Prodotti
Ordina per:
Filtra

Alimentatori e barriere

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

Parliamo di alimentatori e barriere

La nostra gamma di alimentatori e barriere è in grado di alimentare un trasmettitore, se necessario anche in aree Ex, per poi trasmettere un segnale galvanicamente isolato. Lo stato del trasmettitore può essere tenuto sotto controllo grazie alla funzione di monitoraggio HART® opzionale. In questo modo è possibile individuare anche gli errori più trascurabili.

Descrizione del portfolio

Il nostro portfolio di alimentatori e barriere per guide DIN comprende:

  • Alimentatori per trasmettitori a 2 o 4 fili
  • Barriere attive con alimentazione per la separazione sicura di circuiti di corrente 4 ... 20 mA in un dispositivo
  • Alimentatori e barriere con trasmissione HART® bidirezionale, prese di comunicazione per HART® e resistore HART® integrato per la configurazione del sensore

Principio di misura / esempio di applicazione

Esempio di applicazione - Alimentazione di un trasmettitore di temperatura:
l'installazione di un trasmettitore da testa 4 ... 20 mA con protocollo HART® in un termometro richiede una sorgente di alimentazione. Una barriera attiva alimenta il trasmettitore da testa, se necessario anche in aree Ex, per poi trasmettere un segnale galvanicamente isolato. Lo stato del trasmettitore da testa può essere tenuto sotto controllo grazie alla funzione di monitoraggio HART® opzionale. In presenza di un errore, un relè in corrispondenza della barriera attiva invia un allarme.


Esempio di applicazione - Barriera passiva con SPS: se un sensore in un'@@area Ex deve essere alimentato mediante un SPS, occorre utilizzare una barriera passiva. La barriera passiva trasmette l'alimentazione da un'area non-Ex all'area Ex e reinvia il segnale 4 ... 20 mA. La barriera passiva non richiede alimentazione, in quanto questa è fornita da un loop 4 ... 20 mA.

Vantaggi

  • Ampia gamma di alimentazione, sorgente di alimentazione flessibile
  • Alimentatori per trasmettitori a 2 o 4 fili
  • Isolamento galvanico di circuiti 4 ... 20 mA
  • Approvazioni Ex internazionali, disponibilità di certificazione navale / Germanischer Lloyd
  • Monitoraggio del sensore con sistema di allarme tempestivo

Download

Esplora altre risorse

document icon
Brochure sui prodotti del sistema
Prodotti di sistema e gestori di dati - Soluzioni per il loop
download icon Download
document icon
Brochure prodotti di sistema e gestori di dati
Prodotti di sistema e gestori di dati - Soluzioni per completare il vostro punto di misura
download icon Download