Pozzetto termometrico da barra per applicazioni ad alta velocità
La via dei vortici di Kármán è un fenomeno fluidodinamico che si verifica quando un fluido (come l'aria o l'acqua) scorre intorno a un oggetto solido (come un pozzetto in un tubo) in condizioni difficili (come alta pressione/velocità). Il fluido si separa dalla superficie del pozzetto e crea vortici a valle. Questi vortici causano vibrazioni indotte da vortici (VIV) che, se troppo forti, possono danneggiare o addirittura distruggere il pozzetto. Possono inoltre influire in modo significativo sulle sollecitazioni del pozzetto.
Riduzione del 90% delle vibrazioni indotte dal vortice>
I carichi statici possono essere calcolati secondo ASME PTC 19.3 TW
Facile installazione per tutte le dimensioni degli ugelli a partire da 1" / DN25
Efficacia del progetto verificata da un ente terzo indipendente
Il nostro pozzetto da barra con design elicoidale brevettato iTHERM TwistWell previene drasticamente i vortici lungo l'intera lunghezza dello stelo del pozzetto e alleggerisce il pozzetto dalle elevate sollecitazioni dinamiche. Garantisce una lunga immersione nel processo e diametri standard per un risultato di misura ottimale. Il risultato è una drastica riduzione degli effetti di diffusione dei vortici e rappresenta l'alternativa perfetta per le condizioni di processo in cui i pozzetti standard falliscono a causa delle vibrazioni indotte dai vortici!
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
PrecisioneClasse AA secondo IEC 60751 Classe A secondo IEC 60751 Classe B secondo IEC 60751 Classe speciale o standard secondo ASTM E230 Classe 1 o 2 secondo IEC 60584-2
Miglior tempo di rispostaIn base alla configurazione
Max pressione di processo a 20°CIn base alla configurazione fino a 500 bar
Range di misura / operativitàPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Tipo K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Tipo J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Tipo N: max. 1.100 °C (massimo 2.012 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)Fino a 1.500,0 mm (59,06'')
Max pressione di processo a 20°C500 bar (7252 psi) A seconda della configurazione
Lunghezza standard (mm)1500 mm
Download
Esplora altre risorse
Ottenere la massima qualità del vapore nei sistemi HRSG
Integrando un termometro con iTHERM TwistWell dal design elicoidale avanzato, gli operatori possono ottenere una qualità superiore del vapore e ridurre in modo significativo le vibrazioni indotte dal vortice.
Whitepaper dPl pozzetto termometrico elicoidale da barra
Il design del pozzetto iTHERM TwistWell mostra una riduzione di oltre il 90% delle vibrazioni e delle sollecitazioni indotte dal flusso rispetto ai pozzetti standard, convalidata da analisi sperimentali e FEM.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .