Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Protezioni da sovratensione momentanea

Protezioni da sovratensione momentanea

Protezioni da sovratensione momentanea
2 Prodotti
Ordina per:
Filtra

Protezioni da sovratensione momentanea

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

Parliamo di protezioni da sovratensione momentanea

La disponibilità dell'impianto è un aspetto molto importante, in quanto brevi interruzioni della produzione possono provocare ingenti danni alle vendite. Di conseguenza, è necessario garantire una protezione dei dispositivi, ad esempio, la protezione da sovratensione momentanea, oltre a un'elevata disponibilità dei componenti dell'impianto. Scariche elettriche dirette e indirette e operazioni di commutazione all'interno di un processo possono produrre sovraccarichi di tensione sulle linee di rifornimento e sui circuiti di comunicazione, come ad esempio i sistemi con bus di campo.

Descrizione del portfolio

Il nostro portfolio di protezioni da sovratensione momentanea comprende:

  • Protezione da sovratensione momentanea per guida DIN
  • Protezione da sovratensione momentanea da campo
  • Protezione da sovratensione momentanea per cavi di segnale
  • Protezione da sovratensione momentanea per linee di comunicazione dei bus di campo
  • Protezione da sovratensione momentanea per linee di alimentazione

Le protezioni da sovratensione momentanea vengono impiegate principalmente nell'automazione di processo e nelle tecnologie di misura e comunicazione dei settori chimico, farmaceutico, acque potabili e reflue e alimentare.

Principio di misura

Le protezioni da sovratensione momentanea vengono impiegate per proteggere i componenti elettronici nei dispositivi da campo che potrebbero andare essere irrimediabilmente danneggiati. Garantiscono che le sovratensioni che si producono nei cavi di segnale (ad es. 4 ... 20 mA), nelle linee di comunicazione dei bus di campo (HART, PA, FF) e nelle linee di alimentazione, siano scaricate a terra in tutta sicurezza. Nessuna conseguenza sulla funzionalità del componente elettronico da proteggere, grazie alla connessione senza impedenza dell'unità di protezione che impedisce l'introduzione di sbalzi di tensione di interferenza.

Vantaggi

  • Sono disponibili (opzionale) completi di approvazioni ATEX e SIL2 di sicurezza intrinseca
  • Disponibilità di protezione da sovratensione momentanea da campo o per guida DIN
  • Disponibilità di protezioni da sovratensione momentanea per linee di alimentazione, cavi di segnale e linee di comunicazione dei bus di campo
  • La perfetta integrazione della protezione da sovratensione momentanea ai componenti elettronici coinvolti nell'automazione di processo e nella tecnologia di misura del processo consente una maggiore disponibilità dell'impianto

Download

Esplora altre risorse

document icon
Brochure sui prodotti del sistema
Prodotti di sistema e gestori di dati - Soluzioni per il loop
download icon Download
document icon
Brochure prodotti di sistema e gestori di dati
Prodotti di sistema e gestori di dati - Soluzioni per completare il vostro punto di misura
download icon Download