Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology

Dispositivi evoluti per l'ottimizzazione dei processi e il monitoraggio delle condizioni

Heartbeat Technology

Mantenere alta la produttività e allo stesso tempo ridurre i costi operativi e di manutenzione vi suona come una sfida familiare? Volete rispettare i requisiti legali e garantire la qualità del prodotto e la sicurezza delle operazioni? Per sostenervi in tutte queste situazioni, abbiamo sviluppato Heartbeat Technology. Composta da funzioni di diagnostica, verifica e monitoraggio, rende la nostra strumentazione intelligente ancora più intelligente, fornendovi informazioni affidabili e approfondite sul sensore e sul processo.

Vantaggi

  • Maggiore affidabilità e sicurezza di misura Massima fiducia nelle prestazioni del dispositivo in varie condizioni operative grazie ad eccellenti capacità diagnostiche e alla conformità dello sviluppo agli standard internazionali (Heartbeat Diagnostics)
  • Efficienza e tempi di attività dell'impianto aumentati Operazioni efficienti attraverso messaggi diagnostici tempestivi, chiari e standardizzati secondo NAMUR NE 107, che forniscono raccomandazioni facili da seguire per azioni correttive
  • Verifica certificata degli strumenti di misura Procedura guidata per la verifica in situ e tracciabile degli strumenti di misura secondo ISO 9001 premendo un pulsante, senza interrompere il processo - con il minimo sforzo e senza rimozione del dispositivo (Heartbeat Verification)
  • Maggiore produttività nel rispetto della conformità Il concetto di verifica certificata da terzi e i rapporti di verifica generati automaticamente permettono di ottimizzare i cicli di taratura e di prova in modo conforme (Heartbeat Verification)
  • Misure predittive, intelligenti e tempestive Capacità di monitoraggio delle condizioni per l'ottimizzazione del processo e la previsione tempestiva delle esigenze di manutenzione (Heartbeat Monitoring)

Tutti questi vantaggi e funzionalità sono disponibili in tutto il nostro portfolio di prodotti e offrono informazioni facilmente comprensibili sul dispositivo e sul processo, ad esempio il rilevamento della formazione di depositi, che consente l'ottimizzazione degli intervalli di pulizia. Una volta che i nostri strumenti intelligenti sono collegati al vostro sistema di controllo, al sistema di gestione o al cloud, è possibile ottenere comodamente ulteriori dati. Inoltre, la verifica Heartbeat può essere eseguita centralmente per numerosi dispositivi di campo, e molto altro ancora.

Se desiderate saperne di più sulla Heartbeat Technology, consultate la brochure sulle competenze relative alla Heartbeat Technology.

Il portafoglio della Heartbeat Technology copre un'ampia gamma di dispositivi per la misura di portata, livello, pressione, analisi e temperatura. Di seguito sono riportati alcuni prodotti di punta.

Prodotti in evidenza

/
7 Prodotti
Ordina per:
Filtra

Download

Esplora altre risorse

document icon
Heartbeat Technology
Prendere il polso della vostra misura
download icon Download