Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Ridefinire la misurazione non invasiva della temperatura!

Per applicazioni complesse che generalmente richiedono un termometro con pozzetto termometrico da barra, il termometro non invasivo iTHERM SurfaceLine TM611 è un ottima alternativa.

Assieme termometrico non invasivo per tubi industriali

L'alternativa per condizioni di processo difficili.

  • Precisione e tempo di risposta straordinari paragonabili alla misurazione invasiva della temperatura.
  • Misurazione della temperatura di processo senza il rischio di perdite e interruzione del flusso.
  • Vera misurazione! Nessuna compensazione elettronica, nessun calcolo.
  • Conducibilità termica ottimizzata: geometria avanzata del raccordo termico per una trasmissione di calore eccellente.
  • Resistenza alla trasmissione di calore ridotta al minimo: per una precisione e un tempo di risposta ottimali.
Termometro non invasivo per applicazioni complesse ©Endress+Hauser

Per applicazioni complesse in tutti i settori

  • Velocità di deflusso elevate
  • Pressioni di processo elevate
  • Fluidi altamente viscosi
  • Fluidi corrosivi
  • Abrasione
  • Pigging
  • Piccoli diametri dei tubi
Termometro non invasivo per il monitoraggio dell'energia ©Endress+Hauser

Per il monitoraggio dell'energia e della sicurezza

  • Progetti greenfield
  • Installazione successiva
  • Misurazioni temporanee
  • Misurazioni supplementari
  • Posizionamento flessibile in vari punti su un tubo...
  • ... o in vari tubi in un impianto

Il prodotto in breve

Maggiore precisione, sicurezza più alta e importanti risparmi in termini di tempo e costi con iTHERM SurfaceLine TM611. Scopri la sua versatilità nei settori pesanti e come può aiutarti a superare le sfide legate all'applicazione.

Ingegnere di ricerca, TU Ilmenau

Il nostro studio dimostra che il tempo di risposta del TM611 di Endress+Hauser è migliore di quello di molti termometri invasivi con pozzetto rettilineo e presenta meno errori di misura a basse profondità di immersione.

Marc Schalles, Ingegnere di ricerca, TU Ilmenau
Andreas Kohrs

Non potrebbe essere più semplice determinare il ΔT di uno scambiatore di calore senza apportare alcuna modifica alle tubazioni. Le misure di confronto diretto mostrano una deviazione di ±1°C, che per noi è sufficiente.

Andreas Kohrs, I&C Planning, Sasol Germany GmbH
Logo Clariant

iTHERM SurfaceLine TM611 consente l'integrazione di una misura precisa della temperatura, senza alcuna modifica meccanica o fermo impianto. Una soluzione molto interessante per la nostra produzione in continuo.

Maximilian Lindinger, EI&A Engineer, Clariant Produkte Deutschland GmbH

FAQ - Domande frequenti

Contattaci

Hai altre domande? Vuoi provare di persona il prodotto?
Contattaci per assistenza o domande. Siamo sicuri che iTHERM SurfaceLine TM611 dimostrerà il suo valore nell'uso pratico. 

Note finali

Maggiori informazioni