Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
FlexView FMA90 – product picture

FlexView FMA90 - control unit for level and flow measurement

Seamless integration with modern connectivity and dual sensor support for a wide range of applications

FMA90
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Campo applicativo

FlexView FMA90 is a control unit for radar, ultrasonic and hydrostatic or universal 4-20 mA or HART level sensors. It connects up to two sensors simultaneously and provides 8 digital switching outputs for enhanced control. Available in field, DIN rail and panel housing variants, it ensures flexible installation in the field or control cabinet. Its robust design and intuitive touch operation make it ideal for water and wastewater as well as mining, minerals and metals applications.

FlexView FMA90 is suitable for a wide range of applications, providing clear visualization of measurement data and enhanced process control:

  • Open channel flow measurement

  • Remote water level and temperature monitoring

  • Pump control in water and wastewater treatment

  • Differential level measurement for rake control

  • Level monitoring in bulk solids storage

  • Crusher and conveyor belt monitoring

Vantaggi

  • Flexible use with up to two level sensors across multiple measurement technologies and seamless system integration via HART or Modbus TCP

  • High cybersecurity in line with IEC 62443 and Endress+Hauser ProtectBlue product security framework

  • Remote access and parameterization at hard-to-reach measurement points via Wi-Fi and an integrated web server

  • Intuitive operation thanks to the 3.5" color touch display operable with gloves

  • Fast commissioning with automatic sensor detection and configuration via HART and guided setup sequences

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile