E se la misura del livello potesse davvero essere così semplice?
FlexView FMA90 è un'unità di controllo versatile, concepita per essere associata a sensori di livello radar, a ultrasuoni e idrostatici. Disponibile nelle versioni con custodia da campo, per guida DIN o fronte quadro, collega contemporaneamente fino a due sensori e supporta diversi principi di misura per semplificare la configurazione e massimizzare la flessibilità a tutti i livelli dell'impianto. Ulteriori informazioni su FlexView FMA90 e sui sensori di livello compatibili:
FlexView FMA90 semplifica il lavoro quotidiano riducendo la complessità, dall'installazione al funzionamento. L'unità di controllo può essere messa in servizio rapidamente grazie a sequenze di configurazione guidate e al rilevamento automatico dei sensori, mentre il touchscreen a colori assicura un uso intuitivo.
Flessibilità di implementazione
L'unità di controllo supporta diversi principi di misura e collega fino a due sensori di livello. Grazie a opzioni di installazione flessibili, ciò consente di adattare all'applicazione le impostazioni di misura e controllo, nel modo più efficiente possibile.
Sicurezza di utilizzo
Essendo conforme agli standard del settore e di sicurezza informatica corrispondenti, FlexView FMA90 garantisce un funzionamento sicuro. La registrazione integrata di dati ed eventi, oltre che la comunicazione protetta, supportano la conformità ai requisiti di legge.
Acque potabili e reflue
Semplicità per le applicazioni di gestione delle acque potabili e reflue
Concepita per le applicazioni di gestione di acque potabili e reflue, FlexView FMA90 combina l'affidabilità delle misure e una visualizzazione intuitiva e a un controllo ottimizzato. Abbinata al sensore radar Micropilot FMR20B o alla sonda di livello idrostatico Waterpilot FMX21, consente di eseguire misure accurate di livello e portata e abilita il controllo tramite uscite di commutazione integrate. Dalla misura della portata nei canali aperti al monitoraggio delle vasche d'acqua piovana e al comando di griglie e pompe, rende semplice ed efficiente il funzionamento del sistema.
Flessibilità per le applicazioni di gestione dei solidi sfusi
Nelle applicazioni dell'industria mineraria e metallurgica, FlexView FMA90 assicura una chiara visibilità dei livelli di stock dei materiali e delle condizioni di processo di frantumatori, nastri trasportatori, silos, bunker e cumuli di materiali sfusi. Insieme ai sensori radar Micropilot FMR20B o Micropilot FMR30B, supporta operazioni affidabili di monitoraggio dei livello, visualizzazione e generazione di allarmi. Le uscite di commutazione integrate consentono il controllo automatico anche in ambienti polverosi e dinamici.
Chiara visibilità del livello di bunker e cumuli di materiale sfuso
/
"Mi piace molto la semplicità con cui la soluzione può essere sostituita e l'affidabile stabilità di misura nei nostri silos di ghiaia. Adesso, per i nostri collaboratori, l'interpretazione dei risultati di misura è molto semplice."
Dr. Madeleine Weber, Managing Director, Tiefensteiner Granitwerk GmbH
FlexView FMA90 è compatibile con un'ampia gamma di sensori di livello radar, a ultrasuoni, idrostatici e universali 4-20 mA o HART di Endress+Hauser, semplificando le operazioni di visualizzazione, monitoraggio e controllo dei dati di misura. Ciò consente di adattare la configurazione delle misure ai requisiti specifici dell'applicazione. Scoprite l'unità di controllo e i sensori di livello compatibili:
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Tutti i vantaggi dei nostri nuovi Micropilot FMR10B, FMR20B e FMR30B per gli impianti di trattamento delle acque potabili e reflue, l'industria mineraria e metallurgica e le utility in tutti i settori.
FlexView FMA90 - Brochure sull'innovazione
Brochure sull'innovazione - FlexView FMA90 migliora i sensori e fornisce informazioni chiare sulle applicazioni con solidi sfusi, acqua e acque reflue.
Sonde di livello radar
La misura del livello a radar garantisce misurazioni affidabili, senza contatto e senza necessità di manutenzione in liquidi e solidi sfusi. Il sensore Micropilot rappresenta una soluzione sicura anche in condizioni di processo estreme.
Sensori di livello idrostatici
Sensori di livello idrostatici con trasmettitori di pressione per applicazioni in liquidi. I trasduttori di pressione Deltapilot o Waterpilot con celle di misura Contite non subiscono l'influenza della possibile formazione di schiuma.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .