Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Minimizzazione degli interventi di taratura e dei rischi legati ai processi CIP

Termometro iTHERM TrustSens con taratura automatica per applicazioni igieniche

Industria: Più settori
Serbatoio di rame per la produzione di bevande

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Sintesi

Per garantire condizioni igieniche e una qualità costante del prodotto, i processi di pulizia in linea (CIP) richiedono un monitoraggio affidabile della temperatura. iTHERM TrustSens consente l'autotaratura in linea durante i cicli CIP, riducendo il lavoro di taratura manuale ed evitando i fermi della produzione. Tutto questo con una documentazione tracciabile, pronta per gli audit, e una notevole riduzione del rischio di mancato rilevamento della deriva del sensore.

Vantaggi: riduzione degli interventi di taratura e maggiore affidabilità dei processi CIP

0%

rischi di mancato rilevamento della deriva del sensore

100%

conformità ai requisiti normativi e di qualità

iTHERM TrustSens di Endress+Hauser offre un approccio profondamente diverso alla taratura nelle applicazioni CIP. Integrando il termometro, gli operatori possono contare su una maggiore affidabilità della misura della temperatura perché l'autotaratura in linea durante i normali cicli di pulizia consente una validazione frequente dell'accuratezza rispetto alla tradizionale taratura periodica. La verifica continua durante il funzionamento riduce il rischio di mancato rilevamento della deriva del sensore e consente di ridurre la frequenza delle operazioni di taratura senza compromettere la conformità.

La sfida: monitoraggio affidabile della temperatura nei processi CIP senza tempi di fermo per la taratura

Per garantire un'efficace pulizia CIP e la conformità alle normative, i sensori di temperatura installati nei punti di controllo critici (CCP) devono fornire sempre misure accurate e affidabili. In genere, le soluzioni di taratura convenzionali richiedono la rimozione del sensore dal processo e l'interruzione della produzione, con il conseguente aumento degli interventi di manutenzione, dei tempi di fermo e dei costi. Inoltre è impossibile rilevare la deriva del sensore tra due intervalli di taratura, con potenziali rischi per la qualità del prodotto e la sicurezza del processo.

I processi CIP avvengono in diverse fasi che includono lavaggi a caldo con soluzioni caustiche e acide e fasi di risciacquo con acqua fredda:

Queste fasi sono caratterizzate da variazioni di temperatura rapide e ricorrenti, in particolare nella linea di ritorno CIP, dovute all'alternanza tra il lavaggio a caldo con fluidi detergenti e il risciacquo a freddo. Considerato questo, il corretto monitoraggio delle temperature di pulizia è fondamentale per garantire che i residui vengano rimossi perfettamente dall'intero sistema.

  • Punto di misura dei sensori di temperatura: nella linea di ritorno
  • Temperature di processo: 20 ... 70 °C (68 ... 158 °F)
  • Rapide variazioni di temperatura durante le fasi di risciacquo e raffreddamento
  • Ripetizione frequente dei cicli CIP in base ai programmi di produzione

La nostra soluzione: termometro RTD con funzione di autotaratura in linea

iTHERM TrustSens TM371 (sistema metrico) o TM372 (sistema imperiale) è stato specificamente sviluppato per affrontare queste sfide nelle applicazioni igieniche e regolamentate. Il dispositivo non si limita a confrontare due valori ma utilizza un sensore di riferimento fisico a punto fisso basato sull'effetto Curie.

Per le applicazioni CIP, si utilizza il punto di taratura a bassa temperatura a 39 °C (102 °F) che rientra nella tipica finestra di temperatura dei processi CIP. Il calo di temperatura durante le fasi di risciacquo è la condizione ricorrente più frequente nei processi CIP. La taratura automatica si attiva quando la temperatura supera il punto di taratura e il processo segue il profilo di temperatura descritto nelle informazioni tecniche e indicato nella figura sottostante.

Contattaci

Sei interessato alla nostra offerta? Desideri discutere della tua applicazione?

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Prodotti e servizi utilizzati

/

Soluzioni e tecnologie correlate

Misuratori di temperatura

Misuratori di temperatura per l'industria di processo

Maggiori informazioni

Rilevamento delle perdite nei serbatoi criogenici (LNG, etilene, LPG e ammoniaca)

Rilevate tempestivamente le perdite dei serbatoi criogenici e mantenete il controllo. Endress+Hauser consente di implementare un monitoraggio continuo e altamente affidabile della temperatura per proteggere persone, asset e infrastrutture critiche.

Ulteriori informazioni

Misura e verifica in tempo reale dei processi CCUS

Aprite le porte al futuro della cattura del carbonio: soluzioni precise, affidabili e personalizzate per applicazioni in fase densa

Ulteriori informazioni

Soluzioni di monitoraggio continuo delle emissioni per garantire la conformità

Soluzioni di monitoraggio continuo delle emissioni per garantire la conformità

Maggiori informazioni

Soluzioni per ottimizzare l'abbattimento dei NOx nei gas di scarico industriali

Soluzioni per ottimizzare l'abbattimento dei NOx nei gas di scarico industriali

Maggiori informazioni

Raccolta e trasmissione dei dati nei terminal Oil & Gas

Ottimizzazione dei terminal Oil & Gas sotto tutti gli aspetti, dalla trasparenza dell'inventario alla logistica

Maggiori informazioni

Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas

Scoprite le soluzioni industriali Endress+Hauser per applicazioni accurate e sicure di misure fiscali di prodotti liquidi su camion e vagoni ferroviari

Maggiori informazioni

Sistemi di monitoraggio della qualità dell'acqua per l'acqua potabile

Esplorate le soluzioni Endress+Hauser per il settore idrico finalizzate al monitoraggio affidabile ed economicamente efficiente della qualità dell'acqua potabile, oggi e in futuro.

Maggiori informazioni

FAQ