Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Misura dell'idrogeno nelle condotte di gas naturale

Misura continua con tecnologia Raman dei parametri di qualità dell'idrogeno e del gas in prossimità dei punti di iniezione e lungo le condotte, per una miscelazione sicura ed efficiente. 

Sistema di misura dell'idrogeno con tecnologia Raman in una condotta di gas naturale

l'immagine presenta un esempio di soluzione disponibile

È sempre più frequente che, a supporto della decarbonizzazione, l'idrogeno venga miscelato al gas naturale nelle condotte esistenti. Gli operatori delle reti di condotte dinamiche e spesso bidirezionali devono garantire che la concentrazione di idrogeno rimanga entro determinati limiti di sicurezza e qualità del gas. I tradizionali gascromatografi sono lenti, hanno alti requisiti di manutenzione e dipendono dal trasporto dei campioni e dai materiali di consumo, il che ne limita l'applicazione a eventi transitori rapidi e al monitoraggio multipunto. 

Per regolare i tassi di miscelazione, individuare gli effetti della stratificazione e validare la distribuzione dell'idrogeno, gli operatori hanno bisogno di una misura continua e affidabile dell'idrogeno in prossimità dei punti di iniezione e tra le lunghe sezioni di condotte. Inoltre, per soddisfare le specifiche delle condotte e i requisiti normativi, è indispensabile disporre di valori derivati accurati come, ad esempio, il potere calorifico (Btu) e l'indice di Wobbe. 

Panoramica della soluzione:

Disponibile per:
Chimica
Miniere, materie prime e metalli
Oil & Gas/Navale
Produzione di energia

Hardware e software:

  • Analizzatore Raman Rxn5  
  • Sonda Rxn-30 
  • Cavo in fibra ottica fino a 150 m 
  • Software operativo Raman RunTime per la configurazione e il funzionamento 
  • Accesso remoto sicuro tramite HTTPS 

Servizi:

  • Gestione del progetto 
  • Sviluppo di base e dettagliato 
  • Servizi sul posto 
  • Documentazione e certificazione 
  • Test FAT e SAT 
  • Servizi di supporto intelligenti

Misura dinamica e multipunto dell'idrogeno con tempi di risposta rapidi e senza consumabili durante il normale funzionamento, per la miscelazione sicura nel gas naturale

Per la misura continua in loco dell'idrogeno e di altri componenti del gas direttamente nelle condotte, la soluzione prevede l'utilizzo della spettroscopia Raman. Assicura tempi di risposta rapidi (15-60 secondi) e supporta fino a quattro punti di misura simultanei per ogni analizzatore, anche su condotte bidirezionali. Il sistema misura l'idrogeno - da basse percentuali fino al 100% - e calcola i valori derivati come il potere calorifico e l'indice di Wobbe secondo gli standard ISO e GPA. Il condizionamento minimo dei campioni, l'assenza di gas vettori e l'analisi non distruttiva riducono il lavoro di manutenzione, le emissioni e i costi totali di gestione consentendo, nel contempo, una validazione affidabile delle strategie di miscelazione dell'idrogeno. 

Maggiore sicurezza

Il rapido rilevamento degli eventi transitori riguardanti l'idrogeno consente il funzionamento sicuro delle condotte

Monitoraggio affidabile della qualità del gas 

Misura continua del contenuto di idrogeno e dei valori derivati, come l'indice di Wobbe e il potere calorifico

Campionamento a zero emissioni

Analisi non distruttiva senza combustione in torcia e gas vettori

Costi operativi inferiori

Manutenzione minima, assenza di consumabili e minore complessità di condizionamento dei campioni

Supporto alla decarbonizzazione

Miscele di idrogeno validate, da basse percentuali fino al 100% di idrogeno

Prodotti correlati

/

Download

Esplora altre risorse

document icon
Raman spectroscopy for parahydrogen quantification
Scopri come il monitoraggio accurato del paridrogeno tramite la tecnologia Raman ottimizzi la liquefazione e lo stoccaggio lungo tutta la filiera dell'idrogeno.
download icon Download
document icon
Analizzatore Raman Rxn5 per l'analisi della composizione basata sul laser
Analizzatore Raman Rxn5 per l'analisi della composizione basata sul laser
download icon Download
document icon
Miscela di idrogeno per turbine a gas naturale
Con l'aiuto delle soluzioni per la misura industriale di Endress+Hauser, una nuova centrale elettrica di Long Ridge Energy (LRE) sta dimostrando con successo la praticabilità dell'idrogeno pulito nel settore dell'energia e dell'elettricità.
download icon Download
document icon
Spettroscopia Raman - Combustibili per turbine a gas miscelati con idrogeno
Scoprite in che modo l'analisi Raman in tempo reale assicura una miscelazione affidabile dell'idrogeno nei combustibili delle turbine a gas
download icon Download

Interessati alle nostre soluzioni? I nostri consulenti possono rispondere a tutte le vostre domande.

Note finali

Scoprite altre soluzioni