Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Misura e verifica in tempo reale dei processi CCUS

Operazioni accurate di monitoraggio, misura e verifica per processi CCUS affidabili e conformi

Grafico che illustra il processo CCUS con misura e monitoraggio in tempo reale

l'immagine presenta un esempio di soluzione disponibile

La cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCUS) stanno diventando fondamentali per le strategie di decarbonizzazione a livello globale. La buona riuscita delle operazioni di cattura, trasporto e stoccaggio permanente della CO₂ dipende da misure affidabili, monitoraggio continuo e rigoroso rispetto delle normative. Le sfide includono la diversa composizione dei gas, il comportamento della CO₂ supercritica, le impurità e il controllo del flusso nelle tubazioni. Endress+Hauser fornisce soluzioni CCUS completamente integrate per garantire i massimi livelli di accuratezza, sicurezza e trasparenza lungo l'intero ciclo di vita del processo CCUS.

Panoramica della soluzione:

Disponibile per:
Petrolio e gas

Hardware e software:

  • Misuratori di portata massica Coriolis
  • Trasmettitori di pressione differenziale
  • Misuratori di portata a vortice per il vapore negli impianti di cattura
  • Analizzatori e sonde Raman
  • Analizzatori di gas laser a diodi sintonizzabili
  • Sistemi di misura della densità e della viscosità
  • Soluzioni complete di controllo della misura
  • Monitoraggio della purezza della CO₂
  • Strumentazione per il rilevamento e il monitoraggio delle perdite

Servizi:

  • Consulenza applicativa e ispezione sul posto
  • Sviluppo e gestione del progetto
  • FAT e SAT
  • Messa in servizio e avviamento
  • Supporto alla conformità MRV
  • Servizi per l'intero ciclo di vita
  • Formazione del cliente

Soluzioni integrate per operazioni complete di misura e verifica dei processi CCUS

Le nostre soluzioni CCUS permettono la misura, il monitoraggio e la verifica in tempo reale nelle fasi di cattura, compressione, disidratazione, trasporto, iniezione e stoccaggio a lungo termine. Combinando tecnologie per l'analisi di portata, composizione, densità, comportamento di fase e rilevamento delle perdite, assicurano affidabilità operativa e conformità normativa.

I vantaggi offerti da Endress+Hauser

Endress+Hauser supporta l'intera catena del valore CCUS, dalla cattura allo stoccaggio permanente, offrendo strumenti altamente precisi e con bassi requisiti di manutenzione, oltre che soluzioni digitali integrate. I nostri sistemi consentono misure in tempo reale, garantiscono la conformità alle normative vigenti, ottimizzano l'efficienza energetica, monitorano le impurità e rilevano tempestivamente le perdite per proteggere l'integrità dello stoccaggio.

Raggiungete la massima precisione

con la misura diretta della massa e della densità della CO₂ in tutte le fasi, utilizzando la tecnologia Coriolis

Garantite operazioni sicure

di compressione, disidratazione e trasporto della CO₂ con il monitoraggio continuo delle impurità e del comportamento di fase

Assicurate la conformità normativa

con il monitoraggio a lungo termine dello stoccaggio tramite strumentazione sismica, di misura della pressione e della portata e di rilevamento delle perdite

Riducete l'OPEX

con strumentazione robusta e con bassi requisiti di manutenzione, sviluppata per ambienti difficili e applicazioni con CO₂ supercritica

Prodotti correlati

/

Interessati alle nostre soluzioni? I nostri consulenti possono rispondere a tutte le vostre domande.

Note finali