Principi della spettroscopia ad assorbimento laser a diodi sintonizzabili (TDLAS)
Prestazioni comprovate per una misura affidabile dei gas
ArticlePiù settori29.09.2025
In breve
Definizione: TDLAS è una tecnica di spettroscopia laser che misura le concentrazioni di gas rilevando l'assorbimento della luce a specifiche lunghezze d'onda e consentendo, di conseguenza, un'analisi precisa e in tempo reale dei gas
Vantaggi: rilevamento dei gas in tempo reale a livello di ppb, caratterizzato da alta selettività, risposta rapida, prestazioni garantite e bassi requisiti di manutenzione — anche in ambienti difficili e ricchi di contaminanti
Applicazioni: condotte di gas naturale, biometano e anidride carbonica; impianti di gas naturale ed LNG; flussi gassosi derivanti da NGL, processi di raffinazione e petrolchimici; processi di cattura del carbonio (CCUS)
Tecnologia: i sistemi TDLAS combinano laser a diodi sintonizzabili, celle, rilevatori e tecniche di elaborazione avanzata dei segnali per fornire misure in tempo reale e altamente selettive dei gas, fino a livelli di ppb
Indice dei contenutiIndice dei contenuti
Che cos'è la tecnologia TDLAS?
La spettroscopia ad assorbimento laser a diodi sintonizzabili (TDLAS) è una tecnica basata su laser che serve a rilevare e quantificare, con straordinaria precisione, le concentrazioni dei gas. È ampiamente utilizzata nel settore del gas naturale, nell'industria petrolchimica, nel settore della raffinazione e in quello del monitoraggio ambientale, ambiti in cui l'analisi accurata e in tempo reale dei gas è fondamentale per la sicurezza, la conformità e l'ottimizzazione dei processi.
Tipi di TDLAS
TDLAS in-situ - misura le concentrazioni di gas direttamente sull'intero diametro di una ciminiera o di una condotta, fornendo dati in tempo reale senza deviare il flusso del processo
TDLAS estrattiva - attraverso una linea di bypass, trasferisce il gas di processo verso un analizzatore, consentendo di isolare il sistema per le operazioni di taratura, verifica e manutenzione
Questo articolo esamina più da vicino l'analisi TDLAS estrattiva per il controllo della qualità e del processo.
Modalità di funzionamento della spettroscopia ad assorbimento
La spettroscopia TDLAS funziona sintonizzando un diodo laser su una specifica lunghezza d'onda che corrisponde a una riga di assorbimento del gas target. Quando il laser passa attraverso il campione di gas, le molecole assorbono la luce a quella lunghezza d'onda. La quantità di assorbimento rivela la concentrazione di gas — spesso inferiore a parti per miliardo (ppb).
La tecnologia TDLAS si basa sulla legge di Beer-Lambert che descrive in che modo la luce viene assorbita da un gas:
A = – ln (I/I₀) = X ● P ● S ● ϕ ● L
Dove:
A = assorbanza
I₀ = intensità della luce incidente
I = intensità della luce trasmessa
X = frazione molare del gas
P = pressione
S = intensità della riga
ϕ = forma della riga
L = lunghezza del percorso
Questa relazione consente ai sistemi TDLAS di calcolare le concentrazioni di gas con elevata precisione, anche in ambienti complessi o variabili.
Che significa "sintonizzabile"?
La tecnologia TDLAS utilizza laser a diodi sintonizzabili — dispositivi compatti e robusti che emettono luce a larghezza di riga estremamente stretta. Questi laser possono essere sintonizzati con precisione per specifiche righe di assorbimento dei gas target. Mediante la scansione delle lunghezze d'onda, i sistemi TDLAS generano un'impronta spettrale che consente una precisa identificazione e quantificazione dei gas. Questa possibilità di sintonizzazione è fondamentale per evitare interferenze incrociate e raggiungere la selettività, soprattutto nei flussi di gas multicomponente.
Confronto tra TDLAS ed NDIR (infrarosso non dispersivo)
Le tecniche TDLAS e NDIR (infrarosso non dispersivo) vengono entrambe utilizzate per il rilevamento dei gas ma differiscono notevolmente in termini di precisione e prestazioni. La tecnologia TDLAS utilizza un laser a riga stretta sintonizzato su specifiche righe di assorbimento del gas target, consentendo misure altamente selettive e sensibili — anche a livello di parti per miliardo (ppb). Al contrario, la tecnica NDIR impiega una sorgente infrarossa a banda larga e filtri ottici per isolare le bande di assorbimento, il che può comportare una risoluzione inferiore e una maggiore suscettibilità alle interferenze incrociate da parte di altri gas. La tecnologia TDLAS assicura anche tempi di risposta più rapidi e stabilità a lungo termine, senza necessità di frequenti tarature, ed è quindi ideale per applicazioni industriali esigenti in cui precisione e affidabilità sono critiche.
Componenti di un analizzatore TDLAS
Sorgente laser: laser a diodi sintonizzabili con emissione nel vicino infrarosso (NIR) o nel medio infrarosso (mid-IR)
Cella ottica: cella a 2 passaggi (design semplice per misure di percorso brevi) o cella Herriott (design multipassaggio per una sensibilità potenziata fino a 28 metri)
Rilevatore: misura l'intensità della luce trasmessa
Sistema di modulazione: aggiunge la modulazione dell'onda sinusoidale per un migliore rapporto segnale-rumore
Processore di segnale: utilizza algoritmi per estrarre la concentrazione dei gas dai dati spettrali
Custodia: riscaldata e isolata per prevenire la condensa e stabilizzare le misure
Componenti di un analizzatore TDLAS – cella a 2 passaggi
Tecniche TDLAS
Spettroscopia a modulazione di lunghezza d'onda (WMS)
Per migliorare la sensibilità, la tecnologia TDLAS impiega spesso la spettroscopia a modulazione di lunghezza d'onda (WMS) con rilevamento della seconda armonica (2f). Questa tecnica:
Modula il laser ad alta frequenza (ad es. 7,5 kHz)
Utilizza un amplificatore "lock-in" per rilevare il segnale 2f
Filtra il rumore e migliora il rilevamento del gas in tracce
Intensità trasmessa tipica del laser e corrispondente segnale di seconda armonica normalizzato
Questo approccio consente il rilevamento di gas a concentrazioni estremamente basse, anche in ambienti complessi. Compensa inoltre la deriva del laser, la contaminazione degli specchi e le fluttuazioni di intensità.
Spettroscopia differenziale
Negli ambienti con elevate interferenze di fondo, i sistemi TDLAS usano la spettroscopia differenziale:
Uno scrubber rimuove il gas target dal campione creando uno spettro "secco"
Il sistema lo confronta con lo spettro "umido" (con il gas presente)
Sottraendo il primo dal secondo, isola il segnale del gas target
Questo metodo è particolarmente utile per misurare acqua/umidità (H₂O), acido solfidrico (H₂S), ammoniaca (NH₃) e anidride carbonica (CO₂) in flussi ricchi di idrocarburi, dove la sovrapposizione delle bande di assorbimento nasconderebbe altrimenti il segnale.
Confronto tra misura differenziale e misura non differenziale
Misura differenziale:
L'assorbanza dell'analita è bassa
I segnali dell'analita sono molto deboli rispetto al rumore di fondo
Il fondo spettrale cambia notevolmente a causa della composizione e di altri fattori
Misura non differenziale:
L'assorbanza dell'analita è elevata
I segnali dell'analita sono forti rispetto al rumore di fondo (buon rapporto segnale-rumore)
I cambiamenti spettrali di fondo sono irrilevanti
Celle Herriott multipassaggio
Per ottenere un'elevata sensibilità, i sistemi TDLAS usano spesso celle Herriott che fanno rimbalzare più volte il fascio laser attraverso il gas campione. Questo crea un lungo percorso ottico (fino a decine di metri) in un volume compatto, migliorando il segnale senza aumentare le dimensioni del sistema. A differenza della spettroscopia a cavità potenziata, le celle Herriott sono meno sensibili alla contaminazione degli specchi e mantengono un percorso di lunghezza costante, cosa che le rende ideali per gli ambienti industriali.
Una cella Herriott multipassaggio per un analizzatore TDLAS
Vantaggi della tecnologia TDLAS
La tecnologia TDLAS offre diversi vantaggi:
Elevata selettività: mira a righe di assorbimento strette
Limiti di rilevamento bassi: fino a livello di ppb
Risposta rapida: misure in tempo reale (meno di un secondo)
Bassi requisiti di manutenzione: assenza di parti in movimento o materiali di consumo
Prestazioni stabili: diversi anni senza necessità di ritaratura
Nessun ritardo di adsorbimento/desorbimento: a differenza dei sensori basati sulla superficie
TDLAS è una tecnologia fondamentale per la moderna analisi dei gas perché assicura livelli di sensibilità, selettività e stabilità senza pari. Che si tratti di ottimizzare un processo di raffineria, assicurare la conformità delle condotte o monitorare le emissioni, la tecnologia TDLAS fornisce tutti i dati che occorrono — in modo accurato e in tempo reale.
La combinazione tra spettroscopia avanzata, design robusto e manutenzione minima rende la spettroscopia TDLAS ideale per gli ambienti industriali esigenti. Con prestazioni comprovate in applicazioni a livello di tracce e percentuali, TDLAS è la tecnologia di riferimento per la misura affidabile dei gas.
Sfide e soluzioni riguardanti la spettroscopia TDLAS
Interferenza di fondo
Sfida: gli idrocarburi e altri gas possono oscurare i segnali target
Soluzione: selezionare con attenzione le righe utilizzando il database di assorbimento molecolare in trasmissione ad alta risoluzione (HITRAN); spettroscopia differenziale e a picchi multipli
Variazioni di pressione e temperatura
Sfida: pressione e temperatura possono influire sulla forma e sull'intensità delle righe
Soluzione: utilizzare algoritmi di compensazione in tempo reale e custodie controllate in temperatura
Contaminazione degli specchi
Sfida: la contaminazione degli specchi può ridurre l'intensità del segnale
Soluzione: normalizzare i segnali 2f e utilizzare la diagnostica automatica per rilevare la perdita di potenza ottica
Validazione e taratura
Sfida: mantenere la precisione nel tempo può essere difficile
Gas naturale: misure in linea e in tempo reale delle impurità nei flussi di gas naturale
Umidità (H₂O) nel metano (CH₄): TDLAS è in grado di rilevare il vapore acqueo fino a <5 ppb, anche con forti interferenze da parte del metano
Monitoraggio dell'acido solfidrico (H₂S): assicura la conformità alle tariffe di trasporto e alle normative ambientali fino a limiti di rilevamento inferiori a 1 ppm
Rilevamento di anidride carbonica (CO₂) e metano (CH₄): supporta il monitoraggio delle emissioni e l'ottimizzazione del processo
Biogas / biometano
Trattamento del gas naturale: monitoraggio dei contaminanti durante tutto il processo di trattamento del gas, con misure selettive e specifiche
LNG: misure critiche a supporto della produzione di LNG e della puntualità di spedizione
Raffineria: monitoraggio dei contaminanti nei flussi di gas di raffineria (ad es. nei circuiti di riciclo del gas combustibile e dell'idrogeno)
Gas di sintesi: misure laser altamente selettive e accurate dell'anidride carbonica nel gas di sintesi
Industria petrolchimica:
Flussi di etilene e propilene a elevata purezza: misura dell'umidità in tracce e dell'acido cloridrico (HCl) per proteggere i catalizzatori
Produzione di etilene (C₂H₄): rilevamento di acetilene (C₂H₂), ammoniaca (NH₃) e anidride carbonica (CO₂) per il controllo della qualità del prodotto
Torri di lavaggio caustico: monitoraggio dei gas acidi come, ad esempio, anidride carbonica (CO₂) e acido solfidrico (H₂S) all'entrata/all'uscita
Monitoraggio ambientale:
Gas serra: rilevamento in tempo reale di anidride carbonica (CO₂), metano (CH₄) e protossido di azoto (N₂O)
Ossigeno (O₂) nei flussi di idrocarburi: eliminazione dei rischi di combustione durante lo stoccaggio e il trasporto
Capacità della tecnologia TDLAS
Umidità (H₂O) nell'azoto (N₂): ripetibilità di ±3 ppb
Acido solfidrico (H₂S) nel gas acido: campo di misura fino al 50%, ripetibilità di ±1%
Anidride carbonica (CO₂) nel gas di sintesi: campo di misura fino al 40%, ripetibilità di ±0,02%
Ammoniaca (NH₃) nell'etilene (C₂H₄): ripetibilità superiore a ±50 ppb, con potenziale <20 ppb
Monossido di carbonio (CO) nell'idrogeno (H₂)*: soglia di rilevamento <10 ppb
Metano (CH₄) nell'idrogeno (H₂): ripetibilità di ±4 ppb
Queste capacità variano in base al prodotto ma dimostrano la grande precisione della tecnologia TDLAS per un'ampia serie di concentrazioni e tipi di gas.
*Richiede il laser a cascata quantica
Domande frequenti su TDLAS
Riferimenti
Ji, W.; Liu, X. S.; Feitisch, A. TDL Analyzers for Measurement of PPB and Percentage Level Analytes in Process Applications, The International Society of Automation (ISA), 2010.
Liu, X. S.; Ji, W.; Feitisch, A. Advancing Spectroscopy in Service of Process Control Objectives, ISA, 2011.
Liu, X. S.; Ji, W.; Feitisch, A. Development of H2S, H2O, NH3, and C2H2 TDL Analyzers D-1 for Petrochemical Applications in Optically Interfering Hydrocarbon Streams, ISA, 2010.
Liu, X. S.; Zhou, X.; Feitisch, A. Advanced NH3 and CO2 TDL Gas Analyzers for Petrochemical F-1 Process Control and Product Qualification, ISA, 2009.
Liu, X. S.; Zhou, X.; Sanger, G.; Feitisch, A. Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy Based Trace J-1 Moisture Detection in Natural Gas, ISA, 2007.
Liu, X. S.; Zhou, X.; Feitisch, A. Tunable Diode Laser Analyzers for Ethylene Production and H-1 Quality Control, ISA, 2008.
Trygstad, M.; Jenko, B.; Liu, X. S.; Ji, W.; Feitisch, A. Advancing TDL Technology: From Applied Spectroscopy of Comprehensive Control of Measurement Integrity, ISA, 2011.
Zhou, X.; Liu, X. S.; Ji, W.; Feitisch, A. Tunable Diode Laser-Based Gas Analyzers for Hydrogen E-1 Chloride and Hydrogen Sulfide Detection in Hydrocarbon Background Streams, ISA, 2009.
Zhou, X.; Liu, X. S.; Feitisch, A. Advanced TDL Gas Analyzers for Petrochemical Process G-1 Industries, ISA, 2008.
Zhou, X.; Liu, X. S.; Feitisch, A.; Sanger, G. Tunable Diode Laser Sensors for Trace Moisture Measurement I-1 in Olefin Product Streams, ISA, 2007.
Diese Schulung vermittelt Ihnen aktuelles und fundiertes Wissen über die rechtlichen und normativen Anforderungen und zeigt, wie Sie diese sicher und praxisgerecht umsetzen können.
Volete partecipare a uno dei nostri eventi? Scegliete per tipologia o settore di attività.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .