Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Rimozione dell'azoto dalle acque reflue con Liquiline Control 

Garantite il rispetto dei valori limite per l'azoto totale e l'ammonio ottimizzando l'aerazione nel trattamento biologico 

Controllo dinamico dell'aerazione con Liquiline Control

l'immagine presenta un esempio di soluzione disponibile

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Liquiline Control è una soluzione di automazione su PLC che assicura la rimozione affidabile dell'azoto dalle acque reflue, rende stabili i processi anche durante i carichi di picco e riduce i costi attraverso l'ottimizzazione dell'alimentazione dell'aria alla vasca di aerazione. È progettata come un sistema modulare, espandibile e decentralizzato in vari tipi di custodia. Questa flessibilità consente la rapida e facile integrazione negli esistenti sistemi di controllo del processo così come l'integrazione della strumentazione già presente. 

Solution overview:

Available for:
Acqua, acque reflue e rifiuti

Hardware & Software:

  • Basato su un PLC (controllore a logica programmabile) 
  • Disponibile per l'installazione negli armadi esistenti o come armadio "chiavi in mano" separato  
  • Facile integrazione in sistemi di controllo distribuiti (DCS) esistenti per mezzo della comunicazione dei bus di campo digitali 
  • Disponibile anche come soluzione completa con software di controllo, strumentazione necessaria (ad es. sensore ionoselettivo o analizzatore di ammonio e sensore di ossigeno) e un'ampia gamma di servizi 
  • Convalida dei valori misurati e dei segnali dei sensori 
  • Strategie di controllo predittive per l'attenuazione dei picchi di carico dell'ammonio
  • Accesso remoto, sicuro e pratico, tramite web server 
  • Accesso tramite il touchscreen fornito, smartphone/tablet o dalla sala di controllo 
  • Possibile aggiunta di ulteriori moduli software in qualsiasi momento 

Services:

  • Consulenze 
  • Gestione del progetto 
  • Test di accettazione in fabbrica (FAT) 
  • Site acceptance test (SAT) 
  • Certificazione (CE)      
  • Messa in servizio da parte di tecnici esperti dell'organizzazione di assistenza Endress+Hauser 
  • Formazione in loco 
  • Manutenzione remota 
  • Ottimizzazione durante il funzionamento 
  • Installazione, manutenzione e assistenza in tutto il mondo da un'unica fonte

Risparmio energetico fino al 30% nel processo di aerazione

Le soffianti in un impianto di potabilizzazione delle acque reflue richiedono ingenti quantità di elettricità, incidendo fino al 70% sulla domanda energetica totale dell'impianto. Ottimizzate la rimozione dell'azoto con Liquiline Control e approfittate di un considerevole potenziale di risparmio. Il sistema di automazione controlla la rimozione dell'ammonio e dei nitrati in base al carico dell'affluente e ai limiti individuali per l'ammonio e l'azoto totale. Il risultato è una denitrificazione affidabile ed energeticamente efficiente delle acque reflue.

La soluzione di automazione Liquiline Control regola in modo dinamico l'alimentazione dell'aria alla vasca di aerazione in linea con i carichi variabili nell'affluente. Regola la quantità ottimale dell'aria in base alle rispettive concentrazioni di ossigeno, ammonio e nitrati e al flusso delle acque reflue. In questo modo è possibile garantire il rispetto dei valori limite per l'azoto totale e l'ammonio e risparmiare grandi quantità di energia e i relativi costi per il processo a fanghi attivi.

Grazie alle strategie di controllo predittive, andrete sul sicuro anche con afflussi e carichi dinamici e rispetterete tranquillamente i limiti prestabiliti per l'azoto totale e l'ammonio all'uscita del vostro impianto di trattamento delle acque reflue

Ottimizzate l'alimentazione dell'aria e quindi i vostri consumi energetici grazie al sistema automatizzato

Controllate simultaneamente fino a tre aree indipendenti nella fase biologica

Mantenete la flessibilità necessaria per eventuali regolazioni future e per passare da aerazione intermittente a continua in qualsiasi momento

Avrete sempre il controllo completo del processo, grazie alla regolazione di tutti i parametri pertinenti (valori limite e parametri di controllo) in qualsiasi momento 

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Offering highlights

/

Download

Esplora altre risorse

document icon
Controllo efficiente dell'aerazione
Brochure innovativa sul controllo dell'aerazione Liquiline Control
download icon Download
document icon
Assicuratevi che il vostro impianto di trattamento delle acque reflue funzioni
Date un'occhiata ai dispositivi Endress+Hauser sviluppati appositamente per le acque reflue. Memosens e Liquiline, nonché soluzioni di monitoraggio, che rendono più semplici i processi di trattamento delle acque reflue.
download icon Download
document icon
TI Liquiline Control: ottimizzazione del trattamento delle acque reflue
Informazioni tecniche su Liquiline Control CDC81 per i processi automatizzati nel trattamento delle acque reflue
download icon Download

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Explore other solutions