l'immagine presenta un esempio di soluzione disponibile
Netilion Network Insights è la soluzione ideale per il monitoraggio semplice e a bassa manutenzione delle reti idriche. Questa soluzione collega tutti i livelli di un sistema di approvvigionamento idrico, dai misuratori sul campo ai componenti per la trasmissione e la registrazione dei dati: una soluzione di gestione intelligente delle reti idriche da un unico fornitore. I valori di misura registrati da tutte le fasi dei processi sono visualizzati con un layout personalizzabile nel cruscotto integrato della soluzione basata sul Web.
Solution overview:
Available for:
Acqua, acque reflue e rifiuti
Hardware & Software:
Misuratori di alta qualità per portata, livello, pressione, temperatura, analisi o registrazione
Soluzioni di connettività sicure: via cavo o senza fili, in grado di fornire una comunicazione criptata a prova di manomissione
SCADA basato sul Web con cruscotto e visualizzazione personalizzati
Netilion: il nostro ecosistema IIoT all'avanguardia
Heartbeat Technology: la nostra soluzione esclusiva per diagnostica, monitoraggio e verifica
Services:
Project management & engineering
Servizi FAT e SAT
Avviamento del progetto e messa in servizio
Formazione del cliente
Servizi di taratura
Servizi di manutenzione
La 1a soluzione digitale per reti idriche
con verifica della strumentazione basata sul cloud
La funzionalità integrata Heartbeat Verification è un metodo di verifica tracciabile secondo la norma ISO 9001 e può essere attivata direttamente all'interno della soluzione per tutti i misuratori di portata supportati - sempre e ovunque.
Netilion Network Insights, la nostra soluzione personalizzabile basata sul Web, vi consente di monitorare i vostri KPI (dalla qualità dell'acqua potabile alle emissioni residue nelle acque reflue depurate) in tempo reale, 24 ore su 24, sia sul campo che dalla sala controllo. La visualizzazione completa di tutti i flussi d'acqua assicura la massima trasparenza della rete idrica, e consente di ottimizzare tutti i processi che utilizzano sensori per acquisire informazioni preziose.
Maggiore efficienza grazie all'acquisizione dei dati da remoto, senza necessità di misure manuali e campionamenti in loco.
Rapporti automatizzati, meno soggetti a errori.
Maggiore efficienza energetica e costi minori grazie alla riduzione dei consumi energetici resa possibile dal rilevamento affidabile delle perdite nella rete idrica e dall'ottimizzazione dei tempi di funzionamento delle pompe.
Ottimizzazione della disponibilità dell'acqua grazie alla possibilità di prevedere i consumi idrici con funzioni di analisi complete delle tendenze e previsioni basate su dati meteo aggiornati (ad es.
deflusso, domanda e disponibilità di acqua, ecc.).
Conformità assicurata dei carichi di materiali alle normative e contabilizzazione affidabile dei costi grazie al monitoraggio permanente del volume e della qualità delle acque reflue in ingresso, per un rilevamento precoce delle deviazioni.
Tutti i vantaggi della funzione di verifica dei misuratori di portata basata sul Web grazie alla Heartbeat Technology e risparmio di tempo con la funzione di reportistica integrata che consente la verifica dei dispositivi da remoto.
Con Netilion Water, i gestori degli impianti idrici di Oberzent ora possono vedere tutti i dati rilevanti del loro sistema idrico su un dashboard basato su cloud, senza doversi recare personalmente negli impianti.
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Miglioramento dell'efficienza operativa, aumento dell'affidabilità delle misure in campo e riduzione dei rischi per la qualità, la sicurezza e l'ambiente con i servizi di manutenzione di Endress+Hauser.
Ottimizzate e automatizzate la vostra rete idrica - ovunque e in qualsiasi momento. Scoprite di più sulla nostra soluzione di monitoraggio intelligente Netilion Network Insights in questa brochure di competenza.
Rimozione dell'azoto dalle acque reflue con Liquiline Control
Scoprite la soluzione di automazione Liquiline Control per rimuovere in modo affidabile l'azoto dalle acque reflue, rendere stabili i processi anche nei carichi di picco e ridurre i costi attraverso l'uso ottimizzato dell'energia.
Rimozione del fosforo dalle acque reflue con Liquiline Control
Scoprite la soluzione di automazione Liquiline Control per rimuovere in modo affidabile il fosforo dalle acque reflue, rendere stabili i processi anche durante i carichi di picco e ridurre i costi attraverso l'uso ottimizzato dei precipitanti.
Sistemi di monitoraggio della qualità dell'acqua per l'acqua potabile
Esplorate le soluzioni Endress+Hauser per il settore idrico finalizzate al monitoraggio affidabile ed economicamente efficiente della qualità dell'acqua potabile, oggi e in futuro.
Sistemi di monitoraggio dei depuratori municipali
Scoprite il monitoraggio intelligente dei depuratori proposto da Endress+Hauser. Con i nostri sistemi di monitoraggio "chiavi in mano", convenienti e facili da usare, potete rispettare i valori limite legali e incrementare l'efficienza.
Sistemi di monitoraggio delle acque reflue effluenti per tutte le industrie
Scoprite di più sui nostri robusti sistemi "chiavi in mano" di monitoraggio delle acque reflue che, anche grazie a una soluzione intelligente di manutenzione, aiutano a rispettare i limiti legali e contrattuali.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .