Sintesi delle specifiche
-
Ingresso
0/4...20mA / HART
alimentazione/nessuna alimentazione -
Uscita
0/4...20mA / HART
attivo/passivo -
Alimentazione
24...230 V AC/DC
Campo applicativo
The active barrier is used for transmission and galvanic isolation of 4 to 20 mA/HART signals. The device has an active / passive current input to which a 2- or 4-wire transmitter can be connected directly. The output of the device can be operated actively or passively. The current signal is then available to the PLC / controller or for further instrumentation at pluggable screw or optional push-in terminals.
1-channel active barrier, wide-range power supply
Transmission and galvanic isolation of analog 0/4 to 20 mA signals
Optionally intrinsic safe [Ex-ia] signals from hazardous area
Bidirectional transmission of HART® communication signals
Feeding or not feeding input for 2- or 4-wire instruments
Active or passive signal output
Ambient temperature range: -40 … 60 °C (-40 … 140 °F)
Vantaggi
Wide range power supply of 19.2 to 253 V AC/DC
Quick and easy wiring thanks to plug-in terminals
Optional for safety-oriented applications up to SIL 2 (SC3) in accordance with IEC 61508
Optional installation in Ex Zone 2
Compact housing width with 17.5 mm (0.69 in) for efficient use of space
Option for installation rotated by 180° (terminals for power supply at top or bottom)
Video
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
| Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
|---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI RN42
Versione italiana - 06/2024
Barriera attiva
EN IT 20/06/202401/06/2021Lingua:
Italiano
Versione:
20/06/2024
Dimensione del file:
685.3 KB
Nome del file:
TI01584KIT_0224-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA RN42
Versione italiana - 06/2024
Barriera attiva, a 1 canale per 4 ... 20 mA, HART® trasparente con 24 ... 230 V <sub>c.a./c.c.</sub> e ingresso e uscita attivi/pass ivi, su richiesta con SIL ed Ex
EN IT 21/06/202402/06/2021Lingua:
Italiano
Versione:
21/06/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
BA02090KIT_0224-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI RN42
Barriera attiva
EN IT 20/06/202401/06/2021Lingua:
Italiano
Versione:
20/06/2024
Dimensione del file:
685.3 KB
Nome del file:
TI01584KIT_0224-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA RN42
Barriera attiva, a 1 canale per 4 ... 20 mA, HART® trasparente con 24 ... 230 V <sub>c.a./c.c.</sub> e ingresso e uscita attivi/pass
ivi, su richiesta con SIL ed ExEN IT 21/06/202402/06/2021Lingua:
Italiano
Versione:
21/06/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
BA02090KIT_0224-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA RN42
Barriera attiva, 1-channel per 4... 20 mA, HART® trasparente con 24... 230 V <sub>c.a ./c.c</sub> ./ingresso attivo/passivo e uscita
, disponibile in opzione con SIL e ExEN IT 21/06/202426/12/202220/12/202124/06/2021Lingua:
Italiano
Versione:
21/06/2024
Dimensione del file:
507 KB
Nome del file:
KA01509KIT_0424-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA RN22, RN42
Ex tc IIIC Dc
EN IT 31/01/2023Lingua:
Italiano
Versione:
31/01/2023
Dimensione del file:
359.2 KB
Nome del file:
XA03109KIT_0123-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN IT 26/09/2022Lingua:
Inglese
Versione:
26/09/2022
Dimensione del file:
366.1 KB
Nome del file:
XA03020KEN_0122-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA RN22, RN42
ATEX, IECEx:
II(1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIIC
II3G Ex ec IIC GcEN IT 15/05/202321/03/202219/07/202130/04/2021Lingua:
Italiano
Versione:
15/05/2023
Dimensione del file:
369.7 KB
Nome del file:
XA02086KIT_0423-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN IT 24/05/2023Lingua:
Inglese
Versione:
24/05/2023
Dimensione del file:
363.8 KB
Nome del file:
XA03134KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN IT 17/10/2023Lingua:
Inglese
Versione:
17/10/2023
Dimensione del file:
367.9 KB
Nome del file:
XA03199KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Sicurezza funzionale (FY)
RN22, RN42
Active barrier for isolating 4 to 20 mA standard signal circuits,
HART-transparentEN IT 29/10/202115/01/2021Lingua:
Inglese
Versione:
29/10/2021
Dimensione del file:
2.3 MB
Nome del file:
FY01034KEN_0221-00.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Lingua:
Giapponese
Versione:
29/08/2022
Dimensione del file:
11.7 MB
Nome del file:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-