- F
- L
- E
- X
L'analizzatore dei gas di processo SS2100i a cassetta singola e doppia è affidabile negli ambienti difficili
- F
- L
- E
- X
SS2100i-1 modificato
- F
- L
- E
- X
SS2100i-1 modificato
- F
- L
- E
- X
SS2100i-2
- F
- L
- E
- X
SS2100i-2 modificato
L'analizzatore dei gas di processo SS2100i a cassetta singola e doppia è affidabile negli ambienti difficili
Sintesi delle specifiche
-
Variabili misurate
Concentrazione
Pressione cella
Temperatura cella -
Approvazioni per aree pericolose
IECEx / ATEX / CNEx / KCs / CCOE / JPNEx Zona 1
Campo applicativo
Gli analizzatori di gas SS2100i misurano accuratamente i componenti in traccia nel gas (H2O, CO2 e H2S) usando la tecnologia TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy). Gli analizzatori hanno bassi requisiti di manutenzione e non hanno bisogno di ritaratura o sostituzione periodica dei pezzi. Gli analizzatori di gas SS2100i sono certificati per ATEX/IECEx Zona 1.
Analisi del gas: misura di livello in ppb di H2O, misura di livello in ppm di H2O, H2S, CO2 e misura di livello in percentuale di H2S e CO2.
Gas naturale: produzione, stoccaggio, trasporto, distribuzione
Raffineria: riciclo dell'idrogeno, riformazione catalitica, combustione in torcia, piroscissione
Trattamento del gas: frazionamento, rimozione dei gas acidi
LNG: liquefazione, misura fiscale
Impianti petrolchimici: piroscissione, convertitore di acetilene, torre di lavaggio caustico
Biometano: misure fiscali di CO2, H2S e H2O
Vantaggi
Misure accurate e in tempo reale non ostacolate dai tempi di wet-up (adsorbimento) o dry-down (desorbimento)
Bassi requisiti di manutenzione, affidabile in ambienti difficili
Maggiore ripetibilità rispetto ai sensori di superficie con taratura tracciabile NIST
Uscite analogiche e seriali per il monitoraggio remoto
Basso costo di esercizio, senza consumabili
Disponibile per le seguenti misure: H2O, CO2, H2S
Certificazione ATEX/IECEx Zona 1
Selezione Xpert
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
| Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
|---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
Principio di misura
TDLAS
-
Nome del prodotto
Analizzatore di gas avanzato per la misura dell'acido solfidrico (H2S). L'analizzatore SS2100i usa la tecnologia brevettata TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) per determinare la concentrazione dell'analita senza entrare a contatto fisico con il flusso.
-
Canali
1
-
Analita e campi di misura
H2S (acido solfidrico):
0 ... 10 ppmv
0 ... 1000 ppmv
0 ... 5000 ppmv
0 ... 5% volume -
Variabili misurate
Concentrazione
Pressione cella
Temperatura cella -
Campo di temperatura ambiente
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Opzionale (solo i-2): -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) -
Campo di pressione operativa
Pressione di ingresso: 140 ... 350 kPa (20 ... 50 psig)
Cella campione: 800 ... 1200 mbara o 950 ... 1700 mbara (opzionale) -
Materiali parti bagnate analizzatore
Acciaio inox 316L
O-ring FKM
Vetro -
Alimentazione
120 o 240 V c.a. ± 10%, 50 ... 60 Hz; 300 W
-
Comunicazione
Uscita analogica: due da 4-20 mA isolate, 1200 Ohm a 24 V c.c. di carico max (valore di misura)
Ingresso analogico: uno da 4-20 mA isolato, 1200 Ohm a 24 V c.c. di carico max (pressione di processo)
Seriale: RS232C ed Ethernet
Protocollo: Modbus Gould RTU o Daniel RTU o ASCII
Uscite digitali: 5, allarme di concentrazione, guasto generale, errore di convalida, convalida 1 attiva, convalida 2 attiva
Ingressi digitali: 2, allarme di flusso, richiesta di convalida -
Materiali della custodia
Elettronica: alluminio senza rame
Custodia laser/cella: alluminio senza rame (solo i-2)
Custodia del sistema di campionamento: acciaio inox 304 o 316 -
Approvazioni per aree pericolose
IECEx / ATEX / CNEx / KCs / CCOE / JPNEx Zona 1
-
Grado di protezione
IP66
-
Sicurezza del prodotto
CE
-
Approvazioni metrologiche
PAC Cina, Kazakhstan (solo i-1)
-
Principio di misura
TDLAS
-
Nome del prodotto
Analizzatore di gas avanzato per la misura dell'umidità (H2O). L'analizzatore SS2100i usa la tecnologia brevettata TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) per determinare la concentrazione dell'analita senza entrare a contatto fisico con il flusso.
-
Canali
1
-
Analita e campi di misura
H2O (umidità):
0 ... 10 ppmv
0 ... 100 ppmv
0 ... 50 ppmv
0 ... 5000 ppmv -
Variabili misurate
Concentrazione
Punto di rugiada umidità
Pressione cella
Temperatura cella -
Campo di temperatura ambiente
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Opzionale (solo i-2): -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) -
Campo di pressione operativa
Pressione di ingresso: 140 ... 350 kPa (20 ... 50 psig)
Cella campione: 800 ... 1200 mbara o 950 ... 1700 mbara (opzionale) -
Materiali parti bagnate analizzatore
Acciaio inox 316L
O-ring FKM
Vetro -
Alimentazione
120 o 240 V c.a. ± 10%, 50 ... 60 Hz; 300 W
-
Comunicazione
Uscita analogica: due da 4-20 mA isolate, 1200 Ohm a 24 V c.c. di carico max (valore di misura)
Ingresso analogico: uno da 4-20 mA isolato, 1200 Ohm a 24 V c.c. di carico max (pressione di processo)
Seriale: RS232C ed Ethernet
Protocollo: Modbus Gould RTU o Daniel RTU o ASCII
Uscite digitali: 5, allarme di concentrazione, guasto generale, errore di convalida, convalida 1 attiva, convalida 2 attiva
Ingressi digitali: 2, allarme di flusso, richiesta di convalida -
Materiali della custodia
Elettronica: alluminio senza rame
Custodia laser/cella: alluminio senza rame (solo i-2)
Custodia del sistema di campionamento: acciaio inox 304 o 316 -
Approvazioni per aree pericolose
IECEx / ATEX / CNEx / KCs / CCOE / JPNEx Zona 1
-
Grado di protezione
IP66
-
Sicurezza del prodotto
CE
-
Approvazioni metrologiche
PAC Cina, Kazakhstan (solo i-1)
-
Principio di misura
TDLAS
-
Nome del prodotto
Analizzatore di gas avanzato per la misura dell'anidride carbonica (CO2). L'analizzatore SS2100i usa la tecnologia brevettata TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) per determinare la concentrazione dell'analita senza entrare a contatto fisico con il flusso.
-
Canali
1
-
Analita e campi di misura
CO2 (anidride carbonica):
0 ... 10 ppmv
0 ... 1000 ppmv
0 ... 5000 ppmv
0 ... 5% volume
0 ... 10% volume
0 ... 20% volume -
Variabili misurate
Concentrazione
Pressione cella
Temperatura cella -
Campo di temperatura ambiente
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Opzionale (solo i-2): -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) -
Campo di pressione operativa
Pressione di ingresso: 140 ... 350 kPa (20 ... 50 psig)
Cella campione: 800 ... 1200 mbara o 950 ... 1700 mbara (opzionale) -
Materiali parti bagnate analizzatore
Acciaio inox 316L
O-ring FKM
Vetro -
Alimentazione
120 o 240 V c.a. ± 10%, 50 ... 60 Hz; 300 W
-
Comunicazione
Uscita analogica: due da 4-20 mA isolate, 1200 Ohm a 24 V c.c. di carico max (valore di misura)
Ingresso analogico: uno da 4-20 mA isolato, 1200 Ohm a 24 V c.c. di carico max (pressione di processo)
Seriale: RS232C ed Ethernet
Protocollo: Modbus Gould RTU o Daniel RTU o ASCII
Uscite digitali: 5, allarme di concentrazione, guasto generale, errore di convalida, convalida 1 attiva, convalida 2 attiva
Ingressi digitali: 2, allarme di flusso, richiesta di convalida -
Materiali della custodia
Elettronica: alluminio senza rame
Custodia laser/cella: alluminio senza rame (solo i-2)
Custodia del sistema di campionamento: acciaio inox 304 o 316 -
Approvazioni per aree pericolose
IECEx / ATEX / CNEx / KCs / CCOE / JPNEx Zona 1
-
Grado di protezione
IP66
-
Sicurezza del prodotto
CE
-
Approvazioni metrologiche
PAC Cina, Kazakhstan (solo i-1)
-
-
Informazioni tecniche (TI)
SS2100i-1 TDLAS Gas Analyzer Technical Information
-
Informazioni tecniche (TI)
Versione inglese - 01/2024New version available in EnglishSystem design and specifications for the SS2100i-1 TDLAS Gas Analyzer
EN IT 18/01/2024Lingua:
Inglese
Versione:
18/01/2024
Dimensione del file:
372.3 KB
Nome del file:
TI01669CEN_0223.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
SS2100i-2 TDLAS Gas Analyzer Technical Information
-
Informazioni tecniche (TI)
Versione inglese - 01/2024New version available in EnglishSystem design and specification for the SS2100i-2 TDLAS Gas Analyzer
EN IT 19/01/2024Lingua:
Inglese
Versione:
19/01/2024
Dimensione del file:
425.6 KB
Nome del file:
TI01670CEN_0223.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
SS2100-series TDLAS Gas Analyzer Sample Conditioning System Operating Instructions
-
Manuale operativo (BA)
Versione inglese - 02/2024New version available in EnglishCommissioning, operation, and maintenance details for the
SS2100-series TDLAS Gas Analyzer Sample Conditioning SystemEN IT 21/02/2024Lingua:
Inglese
Versione:
21/02/2024
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
BA02337CEN_0123.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
SS2100i-2 TDLAS gas analyzer Operating Instructions
-
Manuale operativo (BA)
Versione inglese - 06/2024New version available in EnglishCommissioning, operation, and maintenance details for the
SS2100i-2 TDLAS gas analyzerEN IT 26/06/2024Lingua:
Inglese
Versione:
26/06/2024
Dimensione del file:
6.5 MB
Nome del file:
BA02197CEN_0324.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
TDL measurement cell Operating Instructions
-
Manuale operativo (BA)
Versione inglese - 08/2024New version available in EnglishOperation and maintenance details for TDLAS gas analyzer
measurement cellsEN IT 02/08/2024Lingua:
Inglese
Versione:
02/08/2024
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
BA02188CEN_0224.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
SS2100i-1 TDLAS Gas Analyzer Operating Instructions
-
Manuale operativo (BA)
Versione inglese - 03/2023New version available in EnglishCommissioning, operation and maintenance details for the SS2100i-1
TDLAS Gas AnalyzerEN IT 17/03/2023Lingua:
Inglese
Versione:
17/03/2023
Dimensione del file:
4.5 MB
Nome del file:
BA02189CEN_0223.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
FS 5.16 Description of device parameters
-
Parametro dispositivo (GP)
Versione inglese - 10/2024New version available in EnglishExpert-level description and operational information
for device parametersEN IT 15/10/202417/09/2021Lingua:
Inglese
Versione:
15/10/2024
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
GP01177CEN_0224.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
NS 5.14 Firmware Description of device parameters
-
Parametro dispositivo (GP)
Versione inglese - 10/2024New version available in EnglishExpert-level description and operational information for
device parametersEN IT 15/10/2024Lingua:
Inglese
Versione:
15/10/2024
Dimensione del file:
2.6 MB
Nome del file:
GP01180CEN_0224.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
TDLAS cell assembly mirror cleaning Installation Instructions
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Versione inglese - 07/2024New version available in EnglishInstructions for cleaning the 0.1 m, 0.8 m, 8 m/28 m
measurement cell mirror for multiple TDLAS gas analyzersEN IT 29/07/2024Lingua:
Inglese
Versione:
29/07/2024
Dimensione del file:
382 KB
Nome del file:
EA01381CEN_0224.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
SS2100i-1 TDLAS Gas Analyzer Safety Instructions
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Versione inglese - 03/2023New version available in EnglishATEX/IECEx/UKEX: Zone 1
EN IT 17/03/2023Lingua:
Inglese
Versione:
17/03/2023
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
XA02687CEN_0323.pdf
-
Scegli tra le opzioni suggerite
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Cerchi altre opzioni? Usa il configuratore individuale per continuare.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Cerchi altre opzioni? Usa il configuratore individuale per continuare.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Disegni CAD Disegni CAD
- Disegni CAD
-
Prezzi per pezzo
-
<%range%><%price%>
-
- Add-on opzionali
Configurazione individuale
Acquistati spesso insieme
Accessori