Sistema di pulizia a spruzzo per armatu- ra di pH/Redox ad immersione o deflusso.
Applicazione
Acque reflue, applicazioni chimiche e di processo
Installazione
Testa per pulizia spray per supporto a deflusso CPA250.
Caratteristica
- Pulizia nel processo - regolabile tramite trasmettitore Liquisys e Mycom
Design
- Testa per pulizia spray con le dimensioni di un elettrodo di pH per montaggio nella sede di installazione di un elettrodo di pH.
Temperatura di processo
-5 °C ... 120 °C (23 °F - 248 °F)
Applicazione
Acque reflue, di processo
Installazione
Testa di pulizia a spruzzo per portacella a deflusso CPA250
Caratteristica
Pulizia in processo Regolabile tramite trasmettitore Liquisys e Mycom
Design
Testa di pulizia a spruzzo con le dimensioni di un elettrodo di pH per il montaggio in una posizione dell'elettrodo di pH.
Temperatura di processo
Da -5 a 120 °C (da 23 a 248 °F)
Pressione di processo
Da 0 a 8 bar ass (da 0 a 116 psi ass)
2 documenti
Components Sheet for CPR3 O-rings
Lingua:
Inglese
Versione:
04/09/2025
Dimensione del file:
204.4 KB
Nome del file:
Components_Sheet_71449458_O-Ring_set_CPR3.pdf
CS for Chemoclean CPR3 CxR30
Components Sheet for CPR3 CxR30 Hose connection
Lingua:
Inglese
Versione:
04/09/2025
Dimensione del file:
216.3 KB
Nome del file:
Components_Sheet_71449456_Hose_connection_set_CPR3_CxR30.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit CPR3-0/CxR30 Hose connection set
Numero disegno
Codice d'ordine
40
71449456
Numero disegno
Codice d'ordine
50
71449458
vite di montaggio D16-G3/8" 21.51.02
vite bloccante HASTELLOY C4
testa spruzzatore completa HASTELLOY C4
tappo filettato CC-KS PVC
vite piastra CC-KS-B/C PVD
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti