Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Monitoraggio centralizzato del livello nei silos di ghiaia e nei processi di movimentazione dei materiali

Monitoraggio del livello all'interno di silos e frantumatori con sensori radar Micropilot FMR20B e visualizzazione intuitiva con FlexView FMA90 presso l'azienda Tiefensteiner Granitwerk GmbH di Görwihl

Industria: Industria mineraria, minerali e metalli
FlexView FMA90 visualizza i dati di misura del livello nei silos di ghiaia

Sintesi

Alla Tiefensteiner Granitwerk GmbH di Görwihl, una misura affidabile del livello nei silos di ghiaia era messa a dura prova da polvere, superfici irregolari e condizioni operative difficili. Inoltre, l'indicazione di livello del sistema precedente era difficile da interpretare per gli operatori e limitava la trasparenza degli stock. Con il passaggio ai sensori di livello radar Micropilot FMR20B a 80 GHz e all'unità di controllo FlexView FMA90, l'azienda è riuscita a ottenere una misura di livello continua e affidabile e una chiara visualizzazione sull'intero campo di misura, anche in presenza di polvere.

I risultati: misura affidabile del livello e migliore visibilità del processo

La soluzione implementata assicura una misura di livello stabile e continua per l'intero campo di riempimento dei silos ed elimina la precedente instabilità del segnale. La trasparenza degli stock è notevolmente aumentata perché, adesso, i dati di misura del livello sono chiari e facili da capire per tutti gli operatori. Il progetto dimostra anche come può essere semplice l'ammodernamento dei sistemi esistenti: la sostituzione puntuale e mirata degli strumenti utilizzando il cablaggio esistente ha permesso una chiara visualizzazione locale senza la necessità di apportare modifiche importanti al sistema. Dopo la riuscita installazione nei silos, lo stesso principio di misura è stato esteso anche al frantumatore, dimostrando che l'approccio può essere adattato ad altre fasi del processo con condizioni ancora più gravose quali vibrazioni, polveri e rapido movimento del materiale.

Dr. Madeleine Weber, Managing Director, Tiefensteiner Granitwerk GmbH

"Apprezzo molto la semplicità di sostituzione della soluzione e l'affidabile stabilità delle misure nei nostri silos di ghiaia. Adesso, per i nostri collaboratori, l'interpretazione dei risultati di misura è molto semplice."

Dr. Madeleine Weber, Managing Director, Tiefensteiner Granitwerk GmbH

La sfida: polvere, superfici irregolari e segnali inaffidabili

Presso la sede di Tiefensteiner Granitwerk GmbH a Görwihl, durante le operazioni di riempimento e scarico i silos di ghiaia sono esposti a polveri pesanti e devono gestire materiali di dimensioni variabili che creano superfici irregolari con coni di riempimento e imbuti di scarico. Queste condizioni, associate all'altezza dei silos e alle lunghe distanze di misura, rendevano instabili le prestazioni di misura. All'aumentare dei livelli di riempimento, i sensori precedentemente installati perdevano spesso l'eco, portando a letture inaffidabili e tendenze fluttuanti. Di conseguenza, non era possibile contare sulla trasparenza degli stock e sul controllo del processo, soprattutto in condizioni operative difficili. Inoltre, l'instabilità del display analogico rendeva difficile per gli operatori interpretare chiaramente i livelli di riempimento.

La nostra soluzione: misura di livello stabile e visualizzazione intuitiva

Un primo, semplice passo verso un controllo più intelligente è stato ottenuto, presso la Tiefensteiner Granitwerk GmbH di Görwihl, implementando una moderna soluzione di misura radar del livello. Per il monitoraggio affidabile del livello all'interno dei silos e la visualizzazione trasparente degli stock, è stata scelta una soluzione robusta e flessibile costituita dall'unità di controllo e visualizzazione FlexView FMA90 e dai sensori di livello radar Micropilot FMR20B. Il retrofit è avvenuto sostituendo in modo puntuale e mirato i dispositivi senza modificare la precedente configurazione di misura. Essendo stato possibile utilizzare il cablaggio esistente, il cliente non ha avuto bisogno di apportare modifiche rilevanti all'infrastruttura di controllo circostante e ciò è stato importante per l'ammodernamento graduale dell'impianto. La tecnologia radar a 80 GHz assicura prestazioni di misura stabili, indipendentemente dalla polvere e dalle dimensioni, dalla struttura superficiale o dalle proprietà dei materiali. Grazie alla trasmissione concentrata del segnale e alla possibilità di scegliere antenne da 40 mm o 80 mm, i sensori rilevano in modo affidabile la superficie del materiale anche nei silos più alti, con coni di riempimento e imbuti di scarico irregolari.

FlexView FMA90 potenzia le capacità dei sensori di livello e rende ogni informazione chiaramente visibile visualizzando valori e tendenze in modo semplice e intuitivo. Adesso, gli operatori non devono più affidarsi a un instabile display analogico e possono contare su una maggiore trasparenza degli stock e su una migliore accessibilità durante le operazioni quotidiane. Prima, il personale doveva accedere all'area dei silos fisicamente, salendo lungo i nastri trasportatori. Anche se le informazioni di livello erano disponibili su un display analogico a terra, l'interpretazione dei dati era difficile e richiedeva esperienza. Con la nuova configurazione e la visualizzazione locale, i dati rilevanti sono invece chiari e facili da capire, consentendo un monitoraggio pratico e affidabile a livello del suolo.

Dopo aver preso atto dei buoni risultati all'interno dei silos, la stessa soluzione è stata applicata anche al frantumatore, dove la configurazione radar permette di evitare i problemi di eccessivo riempimento attraverso la generazione di allarmi. Per proteggere la strumentazione in questo ambiente gravoso, il sensore di livello radar è installato fuori dalla zona di pericolo diretto e può essere spostato lateralmente quando occorre rimuovere pietre di grandi dimensioni. Ciò consente un monitoraggio affidabile e protegge lo strumento dagli impatti meccanici a cui è soggetto il frantumatore.

Vantaggi chiave della soluzione

  • Misura affidabile

    Misura affidabile del livello con tecnologia radar a 80 GHz a fascio concentrato, anche in presenza di polvere, materiali con superfici irregolari e lunghe distanze di misura

  • Riduzione del lavoro di installazione

    La sostituzione puntuale e mirata dei sistemi esistenti consente di ammodernare l'impianto senza apportare modifiche importanti

  • Controllo avanzato

    Le uscite di commutazione integrate semplificano il monitoraggio a distanza dei silos e il controllo a livello dei frantumatori

  • Informazioni chiare

    La visualizzazione intuitiva dei dati di misura del livello sostituisce la lettura manuale dei display analogici

Contattaci

Sei interessato alla nostra offerta? Desideri discutere della tua applicazione?

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Prodotti e servizi utilizzati

/

Soluzioni e tecnologie correlate

Sonde di livello

Sensori, sonde, interruttori di livello per liquidi e solidi

Maggiori informazioni

Sonde di livello radar

La misura del livello a radar garantisce misurazioni affidabili, senza contatto e senza necessità di manutenzione in liquidi e solidi sfusi. Il sensore Micropilot rappresenta una soluzione sicura anche in condizioni di processo estreme.

Maggiori informazioni

Come funziona la misura di livello radar

La tecnologia radar assicura una misura di livello affidabile e precisa e i dispositivi radar IIoT stanno trasformando il modo in cui le industrie monitorano i livelli.

Maggiori informazioni

ProtectBlue: garanzia di sicurezza dell'impianto

ProtectBlue: garanzia di sicurezza dell'impianto

Maggiori informazioni

FAQ

Company logo of: Tiefensteiner Granitwerk GmbH

Nell'impianto di Görwihl, Tiefensteiner Granitwerk GmbH gestisce una cava con processi di frantumazione, vagliatura e stoccaggio in silos per materiali di diversa dimensione. L'azienda è specializzata nella produzione di materiale antigelivo per la costruzione di strade e, grazie all'eccezionale durezza del suo granito, può fornire anche massi da scogliera che pesano fino a 5 tonnellate. Per supportare questi processi, è indispensabile poter contare su una misura di livello affidabile, in modo da garantire la visibilità dello stock e l'efficienza delle operazioni.