Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Chiara visibilità del livello di bunker e cumuli di stoccaggio

Misura di livello con sensori radar Micropilot FMR20B o Micropilot FMR30B e visualizzazione centralizzata con FlexView FMA90

Industria: Industria mineraria, minerali e metalli
Operatori che monitorano cumuli di stoccaggio all'aperto con tecnologia radar a 80 GHz

Sintesi

I sensori radar Micropilot FMR20B e Micropilot FMR30B assicurano una misura radar a 80 GHz, affidabile e senza contatto, del livello di bunker e cumuli di stoccaggio all'aperto, anche in presenza di polvere o superficie variabile dei materiali. In combinazione con l'unità di controllo FlexView FMA90, i valori di livello vengono visualizzati e monitorati chiaramente.

I vantaggi: processi stabili grazie alla visibilità continua del livello

24/7

Misura di livello affidabile in condizioni esterne gravose

0

Necessità di salire su bunker o cumuli grazie al monitoraggio remoto

80 GHz

Tecnologia radar per una misura del livello precisa e stabile

L'associazione tra i sensori radar Micropilot FMR20B o Micropilot FMR30B e FlexView FMA90 consente una misura di livello estremamente affidabile in condizioni esterne difficili. Il funzionamento è stabile nonostante la polvere, le superfici irregolari del materiale e le proprietà variabili del materiale sfuso. Monitoraggio continuo, visualizzazione chiara e generazione di allarmi riducono notevolmente il lavoro manuale e migliorano l'affidabilità complessiva del processo. Gli operatori possono assumere facilmente decisioni informate per il controllo dei nastri trasportatori, i sistemi di alimentazione e la gestione dei cumuli di stoccaggio. Informazioni di livello affidabili supportano la visibilità del processo, la pianificazione del reintegro delle scorte e la disponibilità continua di materiale negli spazi di stoccaggio all'aperto.

La sfida: condizioni esterne gravose e materiali sfusi variabili

I bunker, i cumuli di stoccaggio e gli spazi di movimentazione dei materiali sono completamente esposti a condizioni meteo mutevoli quali pioggia, neve, vento, forte irraggiamento solare e ampie fluttuazioni della temperatura ambiente. Inoltre, i materiali sfusi variano spesso notevolmente in termini di dimensioni, contenuto di umidità e composizione; inoltre, a seconda delle condizioni ambientali, possono essere asciutti, bagnati o anche congelati. Durante le operazioni di riempimento e scarico, le superfici del materiale sono dinamiche, irregolari e cambiano costantemente. La formazione di polveri pesanti e distanze di misura che possono arrivare fino a 30 m (98 ft) complicano ulteriormente la misura del livello. Nel contempo, è fondamentale disporre di informazioni precise e continue per prevenire il riempimento eccessivo, mantenere ininterrotto l'afflusso di materiale e garantire un funzionamento sicuro ed efficiente dei trasportatori e dei processi a valle.

La nostra soluzione: controllo più intelligente dei solidi sfusi con tecnologia radar a 80 GHz

Un primo, semplice passo verso un controllo più intelligente consiste nell'utilizzare la tecnologia radar a 80 GHz per una misura del livello affidabile e senza contatto in applicazioni esigenti con solidi sfusi all'aperto. Micropilot FMR20B e Micropilot FMR30B hanno un fascio di emissione ristretto che consente il rilevamento preciso della superficie, anche in cumuli di stoccaggio profondi, durante i processi di riempimento o in ambienti polverosi. Condizioni atmosferiche quali pioggia, neve, vento o forte irraggiamento solare non influiscono sulle prestazioni di misura. I sensori radar forniscono valori di livello stabili e precisi nonostante la variazione dell'umidità e delle dimensioni, gli effetti del congelamento o il rapido movimento del materiale.

I dati di misura vengono trasmessi a FlexView FMA90 che funge da unità centralizzata di visualizzazione e controllo. FlexView FMA90 potenzia le capacità dei sensori e offre una visione chiara di ogni dettaglio del processo, visualizzando valori di misura, curve di tendenza e condizioni di allarme direttamente sul dispositivo o a distanza. La registrazione continua dei dati ottimizza le operazioni di reintegro delle scorte, carico e trasporto su nastro, mentre le uscite di commutazione integrate consentono il controllo basato sul livello di alimentatori, nastri trasportatori o interblocchi. Quando è collegato a due sensori, FlexView FMA90 può monitorare simultaneamente più bunker o cumuli di stoccaggio. L'accesso a distanza migliora ulteriormente la sicurezza, eliminando la necessità di salire sui bunker o sui cumuli per la messa in servizio e la regolazione dei parametri. Per gli ambienti esterni particolarmente gravosi, il tettuccio opzionale di protezione dalle intemperie di FlexView FMA90 protegge l'unità di controllo e contribuisce a un funzionamento affidabile nel tempo.

Vantaggi principali della soluzione

  • Misura affidabile

    Affidabile tecnologia radar a 80 GHz che assicura prestazioni stabili malgrado la variabilità delle condizioni meteo e delle proprietà dei materiali sfusi

  • Prestazioni assicurate

    Prestazioni stabili in ambienti polverosi, su lunghe distanze di misura e su materiali dalla superficie irregolare o variabile

  • Segnali forti

    Campi di misura su distanze fino a 30 m (98 ft) con Micropilot FMR20B e Micropilot FMR30B nelle applicazioni con solidi sfusi all'aperto

  • Informazioni chiare

    Chiara visualizzazione di valori di misura, tendenze e allarmi mediante FlexView FMA90

Contattaci

Sei interessato alla nostra offerta? Desideri discutere della tua applicazione?

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Prodotti e servizi utilizzati

/

Soluzioni e tecnologie correlate

Sonde di livello

Sensori, sonde, interruttori di livello per liquidi e solidi

Maggiori informazioni

Sonde di livello radar

La misura del livello a radar garantisce misurazioni affidabili, senza contatto e senza necessità di manutenzione in liquidi e solidi sfusi. Il sensore Micropilot rappresenta una soluzione sicura anche in condizioni di processo estreme.

Maggiori informazioni

Come funziona la misura di livello radar

La tecnologia radar assicura una misura di livello affidabile e precisa e i dispositivi radar IIoT stanno trasformando il modo in cui le industrie monitorano i livelli.

Maggiori informazioni

ProtectBlue: garanzia di sicurezza dell'impianto

ProtectBlue: garanzia di sicurezza dell'impianto

Maggiori informazioni

FAQ