iTHERM QuickSens per l'ottimizzazione dei processi di miscelazione
Miscelazione della sospensione per la produzione di elettrodi destinati alle celle di batteria
Quando si tratta di misura della temperatura, i sottoprocessi della produzione di batterie pongono i produttori di fronte a sfide difficili. Mentre le materie prime vengono miscelate durante il processo elettrodico, la misura della temperatura della massa è di fondamentale importanza e deve essere effettuata durante il processo di miscelazione ma protetta dalle pale dell'agitatore. Le condizioni di processo richiedono una misura della temperatura precisa e veloce, con un'immersione estremamente ridotta dell'apparecchiatura di misura.
Vantaggi
La misura affidabile della temperatura garantisce la sicurezza del processo e del prodotto
Il rapido tempo di reazione assicura la massima qualità del materiale dell'elettrodo e favorisce il risparmio energetico durante la produzione
La ridotta lunghezza di immersione di iTHERM QuickSens consente una miscelazione uniforme del fluido anche nel piccolo volume tra la superficie interna del recipiente e la punta delle pale, garantendo al contempo il contatto tra sensore e fluido
La soluzione personalizzata in base alle condizioni di processo ottimizza il flusso di lavoro
La sfida
La misura precisa della temperatura è fondamentale nella produzione delle batterie, soprattutto durante il processo elettrodico. La miscelazione delle materie prime per creare una sospensione per l'anodo e il catodo richiede il controllo della temperatura in tempo reale. A causa della debole struttura cristallina del materiale attivo del catodo, viene utilizzato un miscelatore planetario (PD). La sfida è quella di utilizzare un termometro con una ridotta lunghezza di immersione che fornisca misure accurate e veloci senza essere danneggiato dalla pala di miscelazione.
La nostra soluzione
Endress+Hauser può risolvere queste sfide con l'esclusivo sensore di temperatura iTHERM QuickSens. Il vantaggio di iTHERM QuickSens risiede nel tempo di risposta più rapido al mondo di un sensore di temperatura industriale ovvero t90 = 0,75 secondi. Inoltre, iTHERM QuickSens può essere installato con una lunghezza di immersione minima dato che il sensore di temperatura è montato a diretto contatto con la base dell'inserto.
Contattaci
Sei interessato alla nostra offerta? Desideri discutere della tua applicazione?