Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS)

Pflegen Sie Ihre Kessel und das Kraftwerk mit skalierbaren SWAS-Lösungen und machen Sie Schluss mit Ablagerungen und Korrosion

SWAS-Panels überwachen alle kritischen Parameter bei der Dampferzeugung

das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung

Mit den Dampf- und Wasseranalysesystemen von Endress+Hauser können Sie sich auf bewährte Hightech-Lösungen für Ihren Dampfkreislauf verlassen. Die modernen Analysegeräte passen genau zu Ihren Anforderungen und erleichtern Ihre Arbeit durch weniger Wartungsaufwand. Kontaktieren Sie unsere erfahrenen Ingenieure, und Sie erhalten eine schlüsselfertige Lösung, die Sie nur noch an Ihre Strom- und Kommunikationssysteme anschließen müssen.

Die Lösungen im Überblick:

Verfügbar für:
Chemieindustrie
Grundstoffe, Metalle & Bergbau
Kraftwerke & Energie
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Öl und Gas / Marine

Hardware und Software:

  • Wasseranalyse aller typischen kritischen Parameter: z. B. pH/ORP, gelöster Sauerstoff, Leitfähigkeit (Gesamt-, Kationen-/Säure-, Differenzleitfähigkeit), Trübung, TOC. Weitere Parameter und Sensoren von Drittanbietern auf Anfrage. 
  • Messung von bis zu acht Parametern mit einem einzigen, benutzerfreundlichen Liquiline-Messumformer. 
  • Probenvorbereitung mit Temperatur- und Druckreduktionssystem bis 320 bar/4.640 psi und 575 °C/1.060 °F erhältlich.
  • Integrierte pH-Wert-Berechnung mittels Differenzleitfähigkeit.
  • Berechnung der verbleibenden Kationenaustauschkapazität.
  • Automatisches Herunterfahren des Systems, wenn die Kondensattemperatur die Sicherheitsgrenzwerte überschreitet.
  • Schlüsselfertiges SWAS Compact-System zur Messung von Gesamtleitfähigkeit, Kationen-/Säure- und Differenzleitfähigkeit, gelöstem Sauerstoff und pH-Wert für Drücke und Temperaturen bis 50 bar/725 psi und 240 °C/460 °F in einem einzigen Gerät.

Dienstleistungen:

  • Beratung
  • Projektmanagement
  • Werksabnahme (Factory Acceptance Test, FAT)
  • Abnahme vor Ort beim Kunden (Site Acceptance Test, SAT)
  • Zertifizierung (CE)     
  • Inbetriebnahme durch erfahrene Serviceingenieure von Endress+Hauser
  • Installation, Wartung und Service weltweit aus einer Hand

Einsatzerprobt in Anwendungen in mehr als 100 Ländern

Wir verfügen bereits über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Dampf- und Wasseranalysesystemen, die wir in unsere aktuellen SWAS-Lösungen haben einfließen lassen können. Profitieren Sie von höchster Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und messtechnischer Rückführbarkeit für Ihre Dampf- und Wasserkreisläufe. Wir haben ein Komplettangebot, auch für anspruchsvolle Parameter. Wir bieten Memosens- und Liquiline-Technologie für eine einfache Sensorkalibrierung, Funktionen für vorausschauende Wartung, eine optimierte Montage und einen minimierten Probe- und Kühlwasserverbrauch.

Mit unseren durchdachten SWAS-Lösungen haben Sie die Qualität Ihres Speisewassers vollständig unter Kontrolle. Nutzen Sie die Vorteile einer hocheffizienten Überwachung mehrerer, auch komplexer, Parameter an einer zentralen Stelle. Gleichbleibend reines Wasser hilft, Anlagenstillstand zu minimieren und die Lebensdauer Ihrer Dampfkessel zu verlängern. Sie halten Grenzwerte zuverlässig ein; messtechnische Rückführbarkeit und sichere Datenverwaltung ermöglichen jederzeit den Nachweis der Wasserqualität. Die schlüsselfertigen Systeme sind einfach in Betrieb zu nehmen und zu bedienen.

Standardisierte oder kundenspezifische Lösungen

Schnelle und kostengünstige Dampferzeugung mit Analysepanels, die mit Hightech-Analysegeräten und benutzerfreundlicher Bedienung ausgestattet sind und über eine CE-Kennzeichnung verfügen.

Qualitäts- und Asset-Management

Verbessertes Qualitätsmanagement und vereinfachtes Asset-Management. Benutzerfreundliche Dokumentationstools mit Liquiline-und Memosens-Technologie bieten vollständige messtechnische Rückführbarkeit der Kalibrierung und vorausschauende Wartung.

Einfache und sichere Wartung

Sicherheit und Einfachheit bei der Wartung und im Prozess. Mit Memosens-Technologie und einem mit Elektrodeionisation arbeitenden Kationentauscher, der das Harz kontinuierlich ohne Chemikalien regeneriert.

Nahtlose Systemintegration

Komfortable Integration in bestehende SPS-Systeme. Verschiedene Schnittstellen ermöglichen die Integration über analoge, digitale und IIoT-Anbindung.

Einfache Montage und Inbetriebnahme

Schnelle und einfache Einrichtung. SWAS-Panel an die Wand schrauben, Strom und Wasser anschließen, und Sie können sofort mit den Messungen beginnen. Zukunftssicher mit umfassenden Parametern und weltweitem Support.

Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Unsere Berater beantworten Ihre Fragen.

Angebot-Highlights

/

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Lang lebe Ihr Kraftwerk!
Modulare SWAS-Panels für einen sicheren Wasser-/Dampfkreislauf
download icon Download
document icon
Zuverlässige Wasserqualität in Dampfkreisläufen
Möchten Sie Ihre Kessel, Turbinen und Wärmetauscher vor Korrosion und Ablagerungen schützen? Dann informieren Sie sich über unser SWAS Compact und erfahren Sie, wie Sie eine zuverlässige Wasserqualität in Ihren Dampfkreisläufen sicherstellen können.
download icon Download
document icon
Maximale Betriebssicherheit in Wasser-/Dampfkreisläufen
Innovationsbroschüre - Der Elektro-Deionisationskationentauscher (EDI) sorgt für einen nahezu wartungsfreien Betrieb
download icon Download

Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Unsere Berater beantworten Ihre Fragen.

Endnoten

Entdecken Sie unsere Lösungen