Von der Luft- zur Flüssigkeitskühlung: Bewältigung der stärkeren durch KI verursachten Wärmebildung und des damit verbundenen höheren Effizienzbedarfs
Zunehmende Rack-Dichten, Chip-Design, steigende Arbeitslasten durch künstliche Intelligenz (KI) und Nachhaltigkeitsziele transformieren die Art, wie Rechenzentren gekühlt werden. Zwar bleiben traditionelle Strategien mit Luftkühlung und Eindämmung auch weiterhin Teil vieler Anlagen, allerdings stößt ihre Fähigkeit, die entstehende Wärme zu bewältigen, aufgrund der stetig steigenden Leistungsdichte und der Anforderungen der Chip-Hersteller zunehmend an ihre Grenzen. Daher führen immer mehr Betreiber flüssigkeitsbasierte Kühlarchitekturen ein, die die Wärme direkt entfernen, die Effizienz der Stromnutzung (Power Utilization Effectiveness, PUE) verbessern und eine vorhersagbare Skalierung ermöglichen. Diese Architekturen umfassen Hybridkonzepte, Rear-Door Heat Exchanger (RDHx), direkte Chip-Flüssigkeitskühlung und, in einigen Fällen, Immersionskühlung.
Für all diese Technologien gilt, dass ein zuverlässiger Betrieb von einer präzisen Flüssigkeitsanalyse sowie von der genauen Messung von Durchfluss, Temperatur und Druck abhängt. Endress+Hauser unterstützt die Betreiber von Rechenzentren als vertrauenswürdiger Partner im Bereich der Kühlung, und insbesondere der Flüssigkeitskühlung, indem wir industrielle Instrumentierung, digitale Services und Lifecycle-Fachkompetenz bieten und so dazu beitragen, Sicherheit, Effizienz und langfristige Leistung zu gewährleisten.
Der Prozess der Rechenzentrumskühlung
Kühlarchitekturen für Rechenzentren entwickeln sich mit zunehmender Leistungsdichte weiter
Da KI, maschinelles Lernen und Hochleistungsrechner die Wärmebildung erhöhen, entwickeln sich die Kühlarchitekturen für Rechenzentren weiter und lassen traditionelle HVAC-Systeme (Heating, Ventilation and Air Conditioning) und Luftverteilung hinter sich. Kühlsysteme können in Rechenzentren bis zu 40 % des Gesamtenergieverbrauchs ausmachen, wodurch eine effiziente Wärmeableitung und thermische Stabilität zu wesentlichen Designkriterien werden. Die Flüssigkeitskühlung ergänzt und, in High-Density-Zonen, ersetzt die Luftkühlung zunehmend, weil sie die Wärme näher an der Quelle entfernt und eine besser vorhersagbare Regelung ermöglicht.
In allen Architekturen sind genaue und zuverlässige Prozessdaten von entscheidender Bedeutung. Endress+Hauser unterstützt die Rechenzentrumskühlung mit einem umfassenden Portfolio, das Durchfluss, Temperatur, Druck und Flüssigkeitsanalyse abdeckt und Betreiber in die Lage versetzt, die Leistung zu optimieren und die Effektivität der Stromnutzung (Power Utilization Effectiveness,PUE) sowie die Effektivität der Wassernutzung (Water Utilization Effectiveness, WUE) zu erhöhen.
Luftkühlung bleibt relevant, hängt jedoch von einer präzisen Temperaturregelung ab
Die Luftkühlung mit CRAH- (Computer Room Air Handler) und CRAC-Systemen (Computer Room Air Conditioner) kommt auch weiterhin in Umgebungen mit geringerer Dichte oder gemischter Nutzung zum Einsatz. Begrenzungsstrategien verbessern zwar die Effizienz des Luftstroms, doch da die Rack-Dichten steigen, werden luftbasierte Systeme zunehmend empfindlicher gegenüber Temperaturabweichungen und Überkühlung, wodurch der Energieverbrauch ansteigen kann.
Eine genaue Temperaturmessung ist entscheidend, um stabile Zufuhr- und Rückleitungsbedingungen in luftgekühlten Systemen aufrechtzuerhalten. Die Temperatursensoren iTHERM ModuLine TM151 und TM152 in Kombination mit den iTEMP TMT82-Transmittern wurden für eine zuverlässige Temperaturüberwachung in Kühlkreisläufen und Betriebsmedien konzipiert. Ihr robustes Design und das schnelle Ansprechen helfen Bedienern dabei, Überhitzung zu verhindern und unnötige Energienutzung zu reduzieren.
Hybridkühlung und Rear‑Door Heat Exchanger (RDHx) sorgen für eine größere Bedeutung der Flüssigkeitskühlung
Hybride Kühlarchitekturen kombinieren Luftkühlung mit flüssigkeitsbasierten Lösungen, wie z. B. Rear‑Door Heat Exchangern. Diese Systeme entfernen die Wärme näher am Rack, während sie gleichzeitig bestehende Raumaufteilungen beibehalten, was sie zu einer praktischen Lösung auf dem Weg zu einer höheren Kühlkapazität macht. Rear‑Door-Systeme sind typischerweise mit Kaltwasser- oder Kaltwasser-Glykol-Kreisläufen verbunden, wodurch eine zuverlässige Flüssigkeitsdurchflussregelung noch stärker an Bedeutung gewinnt.
Hybridumgebungen umfassen häufig enge mechanische Räume und verschiedene Rohrleitungsanordnungen. Picomag magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte sind aufgrund ihres kompakten Designs und der Montageflexibilität hervorragend für sekundäre Kühlkreisläufe geeignet, während Proline Promag W 300 eine präzise Durchflussmessung in größeren Rohrleitungen bietet – ohne Druckverluste und ohne dass gerade Leitungsstrecken erforderlich sind. Diese Merkmale tragen dazu bei, eine stabile Wärmeableitung aufrechtzuerhalten, während die Flüssigkeitskühlung immer weitere Verbreitung findet.
Direkte Chip-Flüssigkeitskühlung unterstützt hochdichte KI-Arbeitslasten
Bei der direkten Chip-Flüssigkeitskühlung zirkuliert Kühlmittel durch Kühlplatten, die direkt auf den CPUs (Central Processing Unit), TPUs (Tensor Processing Units) und GPUs (Graphics Processing Units) montiert sind. Diese Architektur ermöglicht, dass sich die Kühlleistung in Echtzeit an wechselnde Arbeitslasten anpassen kann, und wird zunehmend in Umgebungen mit KI, maschinellem Lernen und Hochleistungsrechnern eingesetzt, wo die Luftkühlung an ihre Grenzen stößt.
Ein stabiler Betrieb hängt von der zuverlässigen Überwachung aller Kühl-Skids, Verteilungskreise und Betriebsmedien ab. Endress+Hauser unterstützt direkte Chip-Kühlsysteme durch präzise Durchfluss- und Temperaturmessungen und hilft Betreibern so, thermische Stabilität aufrechtzuerhalten und Hotspots in flüssigkeitsgekühlten Umgebungen mit hoher Rack-Dichte zu verhindern.
Immersionskühlung ermöglicht Flüssigkeitskühlung auch bei extremen Dichten
Bei der Immersionskühlung befindet sich die IT-Ausrüstung direkt in dielektrischen Flüssigkeiten, was eine sehr hohe Wärmeableitungseffizienz in einer kompakten Bauform ermöglicht. Ein- und zweiphasige Immersionssysteme werden typischerweise für spezielle Ultra-High-Density-Anwendungen oder für Forschungs- und Entwicklungsprojekte genutzt und sind nicht für den allgemeinen Einsatz.
Doch selbst bei der Immersionskühlung bleiben werksseitige Flüssigkeitskreisläufe und Wärmeableitungssysteme von kritischer Bedeutung. Eine zuverlässige Messung von Durchfluss, Füllstand und Temperatur an eben diesen Schnittstellen unterstützt den sicheren und vorhersagbaren Betrieb der gesamten Kühlinfrastruktur.
Wärmeableitung und Betriebsmedien bestimmen die Gesamtkühleffizienz
Unabhängig von der Kühltechnologie auf Rack-Ebene hängt die Gesamtleistung von der Upstream- und Downstream-Infrastruktur ab, so z. B. von Kältemaschinen, Wärmetauschern und Wärmeableitungssystemen. Viele moderne Rechenzentren zentralisieren diese Assets, um einen skalierbaren und effizienten Betrieb zu ermöglichen. Die Optimierung dieser Systeme ist zur Realisierung der Energievorteile der Flüssigkeitskühlung unerlässlich.
Eine genaue Durchfluss- und Temperaturmessung in allen Betriebsmedien und Wärmeableitungssystemen ermöglicht auch bei steigenden Kühlanforderungen Transparenz, Energieoptimierung und einen stabilen Betrieb. Endress+Hauser Instrumentierung unterstützt diese Ziele mit zuverlässigen Geräten für den Industrieeinsatz.
Standardisierte Instrumentierung unterstützt skalierbare Kühlarchitekturen
Kühlinfrastrukturen für Rechenzentren entwickeln sich in dem Maße weiter, in dem die Kapazitäten zunehmen und neue Technologien eingeführt werden. Standardisierte, zuverlässige Messungen verringern die Komplexität und unterstützen eine konsistente Leistung übergreifend über Luft-, Hybrid- (inklusive Trockenkühler) und Kühlarchitekturen auf Flüssigkeitsbasis.
Mit einem großen Instrumentierungsportfolio und digitalen Services ermöglicht Endress+Hauser Asset-Transparenz, Zustandsüberwachung sowie Lifecycle-Optimierung und hilft Betreibern dabei, die Flüssigkeitskühlung sicher zu skalieren und gleichzeitig die Betriebszeiten aufrechtzuerhalten. Erfahren Sie mehr über die Instrumentierung und Messstrategien für flüssigkeitsgekühlte Rechenzentrumssysteme.