Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Come ottenere il massimo dalla tecnologia IO-Link nell'automazione di processo

Casi d'uso di IO-Link nell'industria alimentare e delle bevande

Applicazioni di IO-Link nell'industria alimentare e delle bevande

IO-Link è una tecnologia di comunicazione affidabile, economica e semplice, particolarmente adatta alle applicazioni di controllo di base. Tuttavia, a causa delle sue limitazioni tecniche intrinseche, come la larghezza di banda limitata, la topologia punto-punto e la scalabilità limitata, IO-Link non è universalmente applicabile a tutti i casi d'uso. Soprattutto nel contesto dell'automazione dei processi alimentari e delle bevande, è essenziale valutare attentamente dove l'uso dei dispositivi IO-Link aggiunge valore e dove è sconsigliato l'uso di IO-Link come tecnologia indipendente. Ciò è particolarmente importante quando si pianificano strategie di digitalizzazione a prova di futuro, che spesso richiedono una maggiore flessibilità, un più elevato flusso di dati e capacità in tempo reale. Questo whitepaper fornisce un'esplorazione completa dei settori in cui IO-Link eccelle nell'industria alimentare e delle bevande, dei settori in cui non è all'altezza e di come può essere integrato in sistemi più complessi utilizzando tecnologie complementari.

Note finali

More information about IO-Link