Ethernet-APL è un'avanzata tecnologia di comunicazione per l'automazione di processo che porta Ethernet a livello di campo.
Estendendo la connettività Ethernet oltre il livello di controllo, Ethernet-APL consente l'integrazione diretta dei dispositivi da campo nelle reti basate su Ethernet.
Combina alimentazione e trasmissione dati ad alta velocità su un singolo cavo a due fili, consentendo la perfetta integrazione dei dispositivi da campo intelligenti nelle reti industriali.
Estendendo la connettività Ethernet anche ad ambienti pericolosi e remoti, Ethernet-APL rappresenta una base standardizzata, robusta e pronta all'evoluzione futura per la digitalizzazione e le applicazioni IIoT.
Indice dei contenutiIndice dei contenuti
Che cos'è Ethernet-APL?
Ethernet-APL significa Advanced Physical Layer (livello fisico avanzato) ed è una tecnologia sviluppata per supportare numerosi protocolli di comunicazione industriale, tra cui PROFINET, EtherNet/IP, OPC UA e HART IP.
Lo sviluppo di Ethernet-APL è iniziato nel 2018 nell'ambito del "Progetto APL", un'iniziativa che ha riunito un ampio consorzio di organizzazioni con l'obiettivo di migliorare gli standard IEEE e IEC esistenti. Per garantire l'interoperabilità e una facile adozione da parte del mercato, l'approccio si è basato su standard consolidati.
Questa tecnologia utilizza un cavo schermato a due fili che, assicurando sia la comunicazione che l'alimentazione, consente di creare una struttura e una topologia di rete affidabili e semplici. Ethernet-APL funziona in modalità full-duplex, supporta cavi di fino a 1.000 metri di lunghezza e trasmette dati a 10 Mbit/s.
Quali sono i principali vantaggi di Ethernet-APL?
Ethernet-APL offre notevoli vantaggi ai sistemi di comunicazione industriale:
Flessibilità in termini di protocollo: supporta protocolli Ethernet ampiamente utilizzati e standardizzati.
Semplicità di configurazione della rete: riduce la complessità delle operazioni di configurazione e manutenzione.
Strumenti unificati per IT e OT: favorisce la coerenza della risoluzione dei problemi nei vari ambiti.
Installazione semplice: riduce tempi e costi di implementazione.
Cavo a due fili: assicura trasmissione dati e alimentazione con un unico cavo.
Supporto di lunghe distanze: funziona in modo affidabile con cavi che possono arrivare anche a 1.000 metri.
Protezione dalle esplosioni: classificazioni e certificazioni per aree pericolose e sicurezza intrinseca.
Stabilità elettrica: protezione dalle sovratensioni e resilienza alle interferenze elettromagnetiche.
Facilità di migrazione: possibile riutilizzo dei cavi Fieldbus di Tipo A per una transizione più semplice.
Quali sono i componenti e le topologie di Ethernet-APL?
Ethernet-APL supporta diverse topologie, a dorsale o a stella. Le connessioni con gli switch che costituiscono un segmento sono solo punto-punto.
Ogni switch Ethernet-APL isola la comunicazione tra i segmenti eliminando qualsiasi tipo di disturbo come, ad esempio, la diafonia. Inoltre, protegge la comunicazione da eventuali problemi o interferenze provenienti da dispositivi appartenenti ad altri segmenti.
Qui è possibile trovare gli attributi tecnici applicabili a Ethernet-APL:
Quando parliamo di switch, ci sono due elementi in particolare che favoriscono la flessibilità topologica. Prima di tutto, abbiamo gli switch di alimentazione che assicurano alimentazione e comunicazione su una o più porte di dorsale e che sono alimentati esternamente.
In secondo luogo, abbiamo gli switch di campo che forniscono le porte di derivazione. L'alimentazione, in questo caso, proviene dalla dorsale o da una fonte esterna.
Questo grafico mostra un esempio di topologia a dorsale:
Quanto è semplice l'installazione in campo di Ethernet-APL?
Volendo massimizzare le possibilità di adozione nell'industria, gli sviluppatori di questa tecnologia hanno utilizzato componenti ben conosciuti come, ad esempio, morsetti a vite, morsetti a molla e connettori M8 e M12.
Anche il cavo per implementare Ethernet-APL è ben conosciuto perché si tratta di un Fieldbus Tipo A (100 Ohm di resistenza con tolleranza di +/-20 Ohm), specificato in IEC 61158-2 come cavo di riferimento per classi AWG 26-14 e sezioni da 0,324 a 2,5 mm2.
Per ridurre gli errori di cablaggio che si verificano con altre tecnologie, Ethernet-APL ha adottato l'indipendenza dalla polarità. I dispositivi da campo non possono disturbarsi a vicenda e la loro configurazione avviene solo peer-to-peer.
La specifica 2-WISE è una funzionalità aggiuntiva, integrata in Ethernet-APL, che definisce i parametri per i circuiti a sicurezza intrinseca. Il concetto deriva da FISCO. Tutte le regole di un'applicazione intrinseca sono le stesse, perché gli ingegneri e i tecnici sul campo le conoscono già.
La configurazione dei dispositivi da campo è rapida grazie all'app guidata e alla configurazione automatica; Ethernet-APL consente un trasferimento dati ad alta velocità per una messa in servizio semplice e veloce. I tablet industriali come Field Xpert, insieme agli smartphone e ai dispositivi di prova dei cavi, diventeranno strumenti quotidiani per i tecnici che si occupano dei dispositivi da campo digitali.
Ethernet-APL e IIoT
Questa tecnologia è stata sviluppata per essere immediatamente implementata in soluzioni concrete per IIoT, per semplificare la costruzione, la messa in servizio e l'uso degli impianti di processo. Per facilitare l'implementazione, abbiamo a disposizione NOA (NAMUR Open Architecture) e O-PAS™ (Open Process Automation Standards) di OPAF (Open Process Automation Forum).
Con i servizi IIoT su cloud, come l'ecosistema IIoT Netilion di Endress+Hauser, avremo presto applicazioni Ethernet-APL in grado di supportare la connettività tra il campo e il cloud fornendo i servizi giusti per diverse finalità, come la diagnostica e la manutenzione predittiva.
Queste applicazioni consentono un'integrazione trasparente tra OT e IT, puntando alla creazione di un'unica tecnologia di rete. Restate in contatto con noi - presto vi forniremo altre informazioni su Ethernet-APL e sulle possibili applicazioni, oltre che una serie di consigli tecnici.
Diese Schulung vermittelt Ihnen aktuelles und fundiertes Wissen über die rechtlichen und normativen Anforderungen und zeigt, wie Sie diese sicher und praxisgerecht umsetzen können.
Volete partecipare a uno dei nostri eventi? Scegliete per tipologia o settore di attività.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .