La digitalizzazione della vita quotidiana sta plasmando e trasformando i nostri comportamenti. Le chatbot di assistenza clienti, ad esempio, rendono più veloci ed efficienti i servizi di supporto.
L'intelligenza artificiale è avanzata a tal punto che molti problemi, adesso, possono essere risolti autonomamente.
Le preoccupazioni relative alla perdita di posti di lavoro sono comprensibili ma bisogna considerare che l'automazione apre anche la strada a nuove figure professionali con un diverso livello di competenze.
La trasformazione digitale sta accelerando in tutti i settori, anche nelle applicazioni industriali.
Tuttavia, come per ogni nuova tendenza, sorge spontanea la domanda: siamo pronti? Cerchiamo di capire che cos'è la trasformazione digitale e in che modo può rimodellare le operazioni industriali.
Indice dei contenutiIndice dei contenuti
Che cos'è la trasformazione digitale?
Nell'industria di processo, la trasformazione digitale viene generalmente definita come l'integrazione strategica delle tecnologie digitali in ogni tipo di attività, per migliorare l'efficienza, l'affidabilità e la creazione di valore. Non si tratta semplicemente di digitalizzare i processi esistenti ma di sfruttare dati, connettività e analisi avanzate per rendere più "intelligenti" i processi decisionali e ottimizzare le prestazioni lungo l'intera catena del valore.
Trovare una risposta semplice a cosa significhi la trasformazione digitale può essere difficile perché il suo campo di applicazione varia a seconda del contesto. Nella nostra sfera di interesse, possiamo definirla come segue:
Trasformazione digitale nell'industria di processo
Nell'industria di processo, la trasformazione digitale implica l'integrazione delle tecnologie digitali nelle applicazioni e nei flussi di lavoro per migliorare le prestazioni operative e fornire un valore tangibile.
Facciamo un esempio: fino ad ora, il controllo di un dispositivo da campo richiedeva di entrare fisicamente nell'impianto e collegare un apposito strumento per diagnosticarne lo stato. Grazie alle tecnologie digitali come i sistemi di monitoraggio delle condizioni, queste informazioni possono essere immediatamente disponibili su un dispositivo portatile. Inoltre, collegando l'ambiente di campo a un ecosistema IIoT su cloud, la diagnostica e altri dati possono essere trasmessi da remoto, eliminando la necessità di visite in loco. Un cambiamento di questo tipo, oltre a permettere di risparmiare tempo e risorse, favorisce la manutenzione proattiva e migliora l'affidabilità degli asset.
Quali sono le differenze tra digitizzazione, digitalizzazione e trasformazione digitale?
Nell'industria di processo, questi termini vengono spesso utilizzati in modo intercambiabile ma rappresentano concetti diversi:
Digitizzazione
Definizione: conversione di dati analogici in formato digitale. Si tratta della trascrizione in codice binario di materiale non digitale - testi, suoni, segnali, ecc. Un esempio può essere la conversione del segnale analogico di un sensore in un segnale digitale utilizzando protocolli di comunicazione standard.
Finalità: gestione elettronica delle operazioni di archiviazione, elaborazione e trasmissione dei dati.
Digitalizzazione
Definizione: applicazione delle tecnologie digitali per migliorare i processi, i flussi di lavoro o i modelli di business esistenti. Si tratta soprattutto dell'utilizzo di dati e connettività in tempo reale, per migliorare l'efficienza operativa e fornire valore agli utenti finali.
Esempio: implementazione di strumenti di manutenzione predittiva che sfruttano i dati dei sensori per ridurre i tempi di inattività.
Trasformazione digitale
Definizione: approccio olistico e strategico che prevede l'integrazione delle tecnologie digitali a tutti i livelli dell'organizzazione, per cambiare radicalmente il modo in cui lavora e crea valore. Nell'industria di processo, ciò implica spesso l'uso di soluzioni su cloud, analisi avanzate e servizi in abbonamento (Solution-as-a-Service) per consentire un processo decisionale più "intelligente" e ottimizzare le prestazioni.
Obiettivo: favorire l'innovazione, l'agilità e la competitività a lungo termine piuttosto che accontentarsi di piccoli miglioramenti.
Come iniziare il percorso di trasformazione digitale
Per iniziare la trasformazione digitale non è necessario rivedere completamente i sistemi esistenti. Uno dei maggiori vantaggi delle soluzioni digitali, infatti, è la loro scalabilità. Invece di sostituire l'intera infrastruttura, l'approccio consigliato è quello di procedere gradualmente.
Nei processi già consolidati è possibile, ad esempio, identificare un'area in cui la digitalizzazione può fornire valore immediato, come il monitoraggio degli asset o la visualizzazione dei dati. Questa può essere la base su cui costruire la crescita futura. Questo approccio progressivo minimizza i rischi, limita le interruzioni operative e assicura benefici misurabili in ogni fase.
Un servizio digitale come Netilion consente, ad esempio, di decidere il campo e la scala di applicazione in base alle necessità. I servizi digitali Netilion offrono una versione gratuita che potete provare collegandola a un paio di dispositivi da campo per ottenere direttamente informazioni sulle condizioni e sulle prestazioni degli asset. Una volta sperimentati i vantaggi, potete poi passare da una configurazione offline a un ambiente completamente connesso. Esistono altri servizi edge che consentono di avere su cloud un database completo delle apparecchiature grazie a cui è possibile effettuare operazioni avanzate di analisi e ottimizzazione.
Avviare la trasformazione con i servizi digitali
I servizi digitali Netilion offrono un approccio scalabile e modulare alla trasformazione digitale, consentendo agli impianti di connettere gli asset, centralizzare i dati e ottenere informazioni fruibili. Ciò contribuisce a migliorare la trasparenza dei processi, il controllo dello stato degli asset e l'accessibilità dei dati supportando, nel contempo, il monitoraggio delle prestazioni e la gestione dell'inventario in tempo quasi reale. Associando soluzioni su cloud all'infrastruttura esistente, questi servizi riducono il lavoro manuale, ottimizzano le strategie di manutenzione e migliorano i processi decisionali grazie a informazioni accurate e aggiornate. La loro interoperabilità, inoltre, assicura una perfetta integrazione con altri sistemi, creando un ecosistema connesso che favorisce l'efficienza, l'affidabilità e l'eccellenza operativa a lungo termine.
Pronti per il passo successivo?
Scoprite qui in che modo Netilion può trasformare le vostre operazioni industriali o contattateci per discutere il vostro percorso di trasformazione digitale.
Note finali
Add-on per ottenere il massimo da IIoT
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Netilion è un pluripremiato ecosistema IIoT, progettato per i processi industriali. Questo sistema collega il mondo fisico con il mondo digitale al fine di inviare informazioni preziose dal campo agli utenti dovunque e in qualsiasi momento.
In questo corso di formazione ti verrà illustrato il principio tecnico di funzionamento fino alla più recente connessione cloud possibile basata sulla tua applicazione HART.
Volete partecipare a uno dei nostri eventi? Scegliete per tipologia o settore di attività.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .