Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Servizio di riparazione dell'unità trasmettitore/ricevitore GM35
Servizi

Riparazione dell'unità trasmettitore/ricevitore GM35 (da GM35-01 a GM35-04)

Il servizio di riparazione garantisce il ripristino rapido della funzionalità dell'analizzatore di gas di processo GM35. Il dispositivo è oggetto di una revisione generale per evitare guasti futuri.

A colpo d'occhio

Informazioni sull'assistenza

Il servizio di riparazione garantisce il ripristino rapido della funzionalità dell'analizzatore di gas di processo GM35. Il dispositivo è oggetto di una revisione generale per evitare guasti futuri per quanto possibile. La somma forfettaria per le riparazioni comprende la manutenzione preventiva e la sostituzione di gruppi legati alla funzione, materiali di consumo e parti soggette a usura. Per questo motivo, la garanzia che promette un funzionamento senza difetti viene estesa all'intero dispositivo riparato. La somma forfettaria per le riparazioni accelera la lavorazione e consente di fare un bilancio preventivo per le riparazioni.

Descrizione
  • La motivazione alla base del difetto viene identificata e le riparazioni vengono effettuate a un prezzo fisso
  • La funzionalità del dispositivo viene ripristinata
  • La certezza della misurazione e la taratura vengono controllate in condizioni di laboratorio
  • Il firmware viene aggiornato in base ai requisiti del cliente
  • Sostituzione preventiva di gruppi, parti soggette a usura e materiali di consumo
  • Breve rapporto di riparazione
Vantaggi
  • Riparazioni e test rapidi e affidabili eseguiti da noi
  • È più conveniente riparare i componenti esistenti che installarne di nuovi o sostituire le unità
  • Prolungamento della durata del prodotto
  • Si evitano difetti sistematici con consigli sulle misure preventive (opzionale)
  • Nessuna variazione delle scorte: equipaggiamento originale con lo stesso numero di serie e le denominazioni specifiche dopo il completamento della riparazione
  • La definizione dei tempi standard di riparazione garantisce che il misuratore sia di nuovo disponibile in tempi rapidi
  • Garanzia estesa per l'intero dispositivo riparato

Caratteristiche del servizio

Gruppo di famiglie di prodotti

Servizi di riparazione

Breve descrizione

Il servizio di riparazione garantisce il ripristino rapido della funzionalità del misuratore.

Applicazione

Analizzatore di gas di processo GM35

Prerequisiti
  • Dispositivo già pulito
  • Form restituzione completato
  • Form dichiarazione di assenza di rischi completato
  • Informazioni supplementari sull'applicazione
  • Ordine di riparazione approvato
Portata dell'assistenza
  • Controllo operativo sul percorso di misurazione
  • Pulizia delle interfacce ottiche
  • Diagnosi dei guasti
  • Controllo che il firmware sia aggiornato; aggiornare se necessario
  • Controllo dei componenti elettrici
  • Controllo dei componenti ottici
  • Controllo della regolazione ottica
  • Riparazione o sostituzione dello spettrometro
  • Riparazione o sostituzione del gruppo circuito stampato "Linux"
  • Sostituzione delle parti meccaniche guaste della custodia
  • Sostituzione della cartuccia di essiccante e del sacchetto di carbone attivo
  • Prova di resistenza in cabina climatica per almeno tre cicli climatici, con valutazione dei dati
  • Nuova regolazione dello spettrometro in base ai dati tecnici disponibili
  • Regolazione finale sul percorso di misurazione
Documentazione

Breve rapporto di riparazione