Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
FLOWSIC600-XT: servizio di aggiornamento gateway di FLOWSIC600
Servizi

Aggiornamento gateway FLOWSIC600-XT

Gateway FLOWSIC600-XT: aggiornamento elettronica da FLOWSIC600 a FLOWSIC600-XT.

A colpo d'occhio

Informazioni sull'assistenza

Come successore del modello di successo FLOWSIC600, il misuratore di portata gas a ultrasuoni FLOWSIC600-XT definisce nuovi standard di riferimento nel suo settore. Il gateway FLOWSIC600-XT consente ora di prolungare notevolmente il ciclo di vita dei dispositivi FLOWSIC600 installati. L'aggiornamento al gateway FLOWSIC600-XT offre numerosi vantaggi e aggiornamenti per i dispositivi in dotazione. In poche parole, questo significa che un gateway FLOWSIC600-XT consente di risparmiare tempo e denaro. Senza contare che è una soluzione perfetta per affrontare le sfide del futuro.

Descrizione
  • Ampliamento delle interfacce
  • Applicazioni di diagnostica intelligenti con i-diagnostics™
  • Power-In TechnologyTM per un backup affidabile
  • Conversione e controllo funzionale da parte del nostro team di assistenza
  • Influenza della conversione sull'incertezza di misurazione: ≤ 0,1%
  • Creazione di una documentazione sul servizio
  • Nessuna ritaratura necessaria
Vantaggi
  • Flessibilità grazie all'ampliamento dell'interfaccia
  • Software di comando e di diagnostica FLOWgateTM all'avanguardia
  • Certezza dei dati di misurazione
  • Massima disponibilità: conversione da parte della nostra assistenza a intervalli regolari
  • Prolungamento della durata del prodotto
  • Costi di investimento inferiori

Funzioni di assistenza

Gruppo di famiglie di prodotti

Servizi di riparazione

Breve descrizione

Conversione dell'unità elettronica di FLOWSIC600 e passaggio all'unità elettronica FLOWSIC600-XT.

Applicazione
Prerequisiti
  • Il misuratore di portata gas FLOWSIC600 funziona attualmente senza presentare difetti ed è accessibile liberamente
  • L'idoneità alla conversione del misuratore di portata gas è stata verificata e confermata
  • Il set corretto è stato ordinato ed è disponibile per la conversione
Portata dell'assistenza
  • Valutazione della possibilità di effettuare l'aggiornamento del misuratore di portata gas
  • Fornitura del giusto set di conversione
  • Lavoro di conversione sul dispositivo
  • Creazione (e applicazione) di etichette attestanti la nuova versione e della documentazione del dispositivo
  • Rapporto di conversione
Documentazione

Nuova creazione dell'etichetta attestante la versione del dispositivo, documentazione del dispositivo adattata, rapporto di conversione

Nota

L'aggiornamento può essere eseguito sul campo, in fabbrica o su un banco di prova, ad esempio.