I vantaggi a colpo d'occhio
-
Con il monitoraggio automatico delle tarature di iTHERM TrustSens, Endress+Hauser consente agli utenti che operano nel settore farmaceutico e nell'industria alimentare di ottimizzare la verifica del processo con il minimo sforzo.
Il pacchetto, costituito da sensori di temperatura iTHERM TrustSens con funzione di autotaratura e dal Data Manager avanzato Memograph M RSG45, propone una verifica del processo conforme alla FDA, assicura una documentazione automatizzata a prova di audit e abilita la manutenzione predittiva. -
Affidabile e semplice:
Riduzione dei costi e dei cicli di taratura
Tutti i componenti necessari in un unico pacchetto, nulla escluso
-
Conformità al 100% e documentazione a prova di audit:
Taratura completamente tracciabile con documentazione automatizzata
Archiviazione dei dati a prova di manomissione, secondo FDA CFR 21 parte 11
Manutenzione predittiva
Taratura con marcatura oraria
-
Riduzione dei rischi ed eliminazione dei problemi non rilevati:
Maggiore trasparenza del processo
Maggiore sicurezza del prodotto
Il bundle nel dettaglio
Componenti e Pre-configurazioni
-
Fissaggi
Per garantire che i componenti siano compatibili l'uno con l'altro, su di essi sono stati previsti appositi fissaggi. I parametri aperti consentono la massima libertà di configurazione individuale.
È possibile procedere alla configurazione dei componenti presenti all'interno del bundle nel carrello -
Componenti
1- F
- L
- E
- X
Data Manager Memograph M RSG45
Fissaggi:RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3Slot 1:CIngresso 4x HART/4-20mA, protocollo HARTSlot 2:ANon previstaSlot 3:ANon previstaSlot 4:ANon previstaSlot 5:ANon previstaComunicazione funzione Master:1SenzaPacchetti per applicazioni:3Tele allarme + matematico>Licenza per FDM - Software MS20:MAProfessionale 1 x licenza (versione DVD, incluso license key) -
2- F
- L
- E
- X
Termometro compatto iTHERM TrustSens TM371
Fissaggi:TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _Comunicazione; uscita segnale:AHART; 4-20mAPunto di taratura automatica; Incertezza1118oC; autocalibrazione con elevata precisione
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
| Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
|---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Data Manager Memograph M RSG45
Questo Data manager è uno strumento potente e flessibile per l'organizzazione dei valori di processo. Grazie al suo funzionamento intuitivo, Memograph M si adatta facilmente e rapidamente a qualsiasi applicazione. I valori di processo misurati sono presentati chiaramente sul display e registrati in modo sicuro. Inoltre, il sistema monitora e analizza i valori di soglia. I valori misurati e calcolati possono essere trasmessi facilmente a sistemi di livello superiore con i protocolli di comunicazione più comuni; inoltre, è possibile interconnettere i singoli moduli di un impianto. Oggi disponibile anche in versione con guida DIN senza display.
-
Principio di misura
Data Manager
-
Principio di misura
Registratore di dati
-
Funzione
Registrazione dati e analisi del segnale sicure
visualizzazione
web server integrato per configurazione del dispositivo
trasparenza HART(R), RSG45 come modem HART
Notifiche via e-mail (e-mail cifrate)
frequenza di campionamento di 100 ms, ciclo di archiviazione ad alta velocità 100 ms
progettazione modulare per semplicità di espansione
lettura ed elaborazione dei dati con il software Field Data Manager
server OPC per indicazione dei valori istantanei (opzionale) -
Ingresso
20 analogici (max) (U, I, TC, RTD, frequenza, impulsi)
20 HART (max) (HART, 4…20 mA)
14 digitali (max) (ingressi di conteggio, controllo ed eventi) -
Uscita
12 relè (max)
2 analogici (max) (I, impulsi)
1 alimentazione trasmettitore -
Interface
RS232/485
Ethernet
USB
Slave Modbus RTU/TCP
Master Modbus RTU/TCP
Profibus DP
Dispositivo PROFINET
Adattatore EtherNet/IP -
Archiviazione/registrazione
Memoria interna
Scheda SD
Unità flash USB -
Display
Display grafico a colori TFT 7"
Display grafico a colori TFT 7" con touch panel -
Custodia
montaggio a fronte quadro con frontalino in pressofusione di zinco
montaggio a fronte quadro con frontalino in acciaio inox
custodia da tavolo
custodia da campo -
Alimentatore
100...230 V c.a. +/-10%
24 V (-10%; +15%) c.a./c.c. -
Certificati
EAC
UL (US e CA)
ATEX II2G Ex px IIC Gb
ATEX II2D Ex pD IIIC Db
Elenco UL
CertificatoPROFINET -
Pacchetto software
Software batch
Software per acque reflue
Software di teleallarme
Software per il calcolo dell'energia (acqua + vapore)
Acque reflue + sfioratore di piena + teleallarme
Software di teleallarme + software per il calcolo dell'energia (acqua + vapore)
-
Principio di misura
Energy Manager
-
Principio di misura
Energymanager
-
Funzione
Calcolo della portata massica e dell'energia per acqua e vapore.
-
Calcoli
Massa/quantità di calore
delta di temperatura -
Numero di applicazioni
8
-
Standard di riferimento per i calcoli
IAPWS-97
-
Comunicazione
RS232/485
Ethernet
USB
Modbus RTU/TCP Slave
Modbus RTU/TCP Master
Profibus DP
PROFINET Device
EtherNet/IP Adapter -
Alimentatore
Non definito
-
Alimentatore ad anello
24 V DC +/-15%
-
Classe di protezione
IP65 (pannello anteriore)
-
Ingresso
0...20 universale
HART
6…14 digitale -
Uscita
2 analogici
-
Dimensioni (lxhxp)
195,2 x 149,2 x 227,1 mm (7,69" x 5,87" x 8,94")
-
Operazione
Navigator in loco, web server e con FieldCare/DeviceCare
-
Display
7“ TFT
-
Funzioni del software
Calcolo interno per misura di portata massica ed energia
-
Certificati
ATEX Ex px, Ex pD
UL listed
PROFINET certified
EAC
Termometro compatto iTHERM TrustSens TM371
iTHERM TrustSens è l'unico termometro RTD con autotaratura per processi igienici, in grado di garantire precisione e conformità costanti senza interrompere la produzione. La sua autotaratura in situ completamente automatizzata e la tecnologia Heartbeat assicurano un rilevamento affidabile della deriva, una documentazione a prova di verifica e la massima efficienza di processo.
-
Principio di misura
Termoresistenza
-
Caratteristica / Applicazione
dotato di autotaratura
stile metrico
sonda di temperatura compatta
design igienico
induustria farmaceutica, alimentare e delle bevande -
Pozzetto termometrico
senza
incluso pozzetto
incluso pozzetto a T-/ellbow -
Ingresso / Sonda
senza inserto sostituibile
-
Diametro esterno tubo di protezione/Inserto
6.0 mm (0.24'')
9.0 mm (0.35'')
12.7 mm (0.5'') -
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 900,00 mm (35,4'')
-
Materiale tubo di protezione/pozzetto
1.4435 Delta Ferrite < 1%
316L -
Attacco al processo
attacco a compressione
attacco a saldare
connessioni a morsetto secondo ISO 2852
giunto per tubo avvitato secondo DIN 11851
giunto a vite asettico per tubi secondo DIN 11864-1
Sistema di tenuta metallica
Filettatura secondo ISO 228 per adattatore Liquiphant
APV Inline
Varivent
Ingold
SMS 1147
Neumo Biocontrol
TT411 pozzetto a gomito DIN 11865 -
Forma della punta
dritto
ridotto -
Rugosità della superficie Ra
0,76 μm (29,92 μin)
0,38 μm (14,96 μin)
0.38 μm (14.96 μin) elettrolucidato -
Range di misura / operatività
Pt100:
da 40 °C a 160 °C (da -40 °F a 320 °F),
opzionale fino a 190 °C (374 °F)
Punto di riferimento per la calibrazione automatica. -
Max pressione di processo a 20°C
a 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Miglior tempo di risposta
t50 = 2,5 s
t90 =9,5s -
Trasmettitore da testa
no (4…20mA segnale, HART)
-
Approvazioni Ex
ATEX IECEx Ex ia
CSA C/US IS
UKCA Ex ia