Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
immagine di prodotto del misuratore di particelle DUSTHUNTER SP30

DUSTHUNTER SP30
misuratore di particelle

Misura intelligente. Riduzione dei costi.

IDSP30
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Measuring principle

    Scattered light forward

  • Process temperature

    -40 °C ... +220 °C

  • Measuring range

    Scattered light intensity: 0 ... 7.5 mg/m3 / 0 ... 3,000 mg/m3
    Measuring ranges freely selectable; nine measuring ranges pre-configured (0 ... 7.5/15/45/75/150/225/375/1,000/3,000 mg/m3)

  • Conformities

    TÜV type test
    Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014)
    Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)

Campo applicativo

DUSTHUNTER SP30 è un misuratore che rileva in modo affidabile contenuti di polvere da estremamente bassi a elevati. Il monitoraggio automatizzato di punto di zero e punto di riferimento garantisce un’elevata accuratezza di misura. Grazie al design compatto, DUSTHUNTER SP30 è disponibile come misuratore autonomo, in via opzionale anche con unità aria di lavaggio integrata e unità di controllo MCU per funzioni aggiuntive. Il dispositivo dispone di svariate opzioni di montaggio e lunghezze della sonda.

  • Monitoraggio delle emissioni non soggetto ad autorizzazione in impianti industriali

  • Monitoraggio dei filtri in tessuto per rilevare eventuali difetti dei sacchetti

  • Monitoraggio della polvere in sistemi di triturazione e dosaggio

  • Misura delle concentrazioni di polvere in condotti di gas di scarico

Caratteristiche del dispositivo:

  • misuratore autonomo — con o senza unità di controllo MCU

  • monitoraggio automatizzato di punto di zero e punto di riferimento

  • unità aria di lavaggio integrata come opzione

  • installazione su un lato del condotto

  • struttura robusta e compatta

  • assenza di parti mobili nel condotto

Vantaggi

  • Misura accurata della polvere — indipendentemente da velocità del gas o carica delle particelle

  • Pratica trasmissione dati tramite Modbus® e uscita analogica direttamente dal
    sensore

  • Versatilità grazie a svariati campi di misura configurabili

  • Due curve di taratura per la commutazione in caso di diverse fonti di polvere

  • Nessuna necessità di unità aria di lavaggio esterna perché integrata nel dispositivo (opzione)

  • Elevata flessibilità grazie a diverse
    opzioni di montaggio

Video

  • Logo PROFIBUS
    PROFIBUS

    PROFIBUS è uno standard di comunicazione bus di campo utilizzato per collegare dispositivi da campo e sistemi di controllo negli impianti industriali.

Selezione Xpert

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products