Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Product picture of: Liquiport 2000 Ex RPT22

Liquiport 2000 Ex RPT22

RPT22
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Questo prodotto non è più disponibile.

Cercare la nuova versione nella sezione predecessore / successore o contattare l'ufficio Endress+Hauser locale.

Campionatore automatico trasportabile
per applicazioni in aree pericolose Ex
Campionamneto con pompa peristaltica
in funzione del tempo, portata o eventi.
Volume di campionamento impostabile
da elettronica locale da 20...9999 ml.
Elettronica a microprocessore con
"Quick-set-Up"
2 ingr./uscite digitali;1 ingr.analogico
Diametro esterno/altezza 480x700mm
Peso a vuoto: approx:25,5kg
Prevalenza pompa di prelievo:
6m max.8m lung.tubazione max.30m
Connessione idraulica diam interno 10mm
Accessori a corredo:
Tubo di prelievo (diam int 10mm)lung.8m