Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Foto del misuratore di concentrazione Teqwave I per un'accurata analisi dei liquidi in tempo reale nei serbatoi

Teqwave I - Misuratore di concentrazione ad ultrasuoni

Dispositivo di misura ad inserzione intelligente e flessibile - personalizzato per il vostro processo

D9IB
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Errore di misura massimo

    Densità acustica: ±0,01g/cm³
    Temperatura: ±0,5K
    Velocità del suono: +-2m/s

  • Campo di misura

    " Concentrazione In base alla scheda tecnica dell'app di concentrazione, massimo da 0 a 100%
    Velocità del suono da 600 a 2000 m/s
    Temperatura massima da 0 a +100 °C (da 32 a +212 °F)
    Densità acustica da 0,7 a 1,5 g/cm³"

  • Temperatura di processo

    Da 0 a 100 °C (da 32 a 212 °F)

  • Campo di pressione

    max. 16 bar a 20 °C (232 psi a 68 °F)

  • Pressione di processo

    max. 16 bar a 20 °C (232 psi a 68 °F)

  • Materiali delle parti bagnate

    Acciaio inox 1.4571 (316 Ti), altri su richiesta

Campo applicativo

Il misuratore a inserzione Teqwave I è stato sviluppato per l'analisi precisa e in tempo reale di liquidi in serbatoi e tubi di grosse dimensioni. Dedicato alla misura della concentrazione in loco, Teqwave monitora vari parametri di misura contemporaneamente, riducendo la spesa operativa di uno skid. Adattate il vostro trasmettitore Teqwave alle vostre esigenze produttive: potete definire ed estendere individualmente il vostro campo di misura grazie alla soluzione applicativa flessibile.

  • La guida d'onda acustica è in grado di misurare le minime variazioni con precisione e affidabilità

  • Misura continua della concentrazione di liquidi in sili o tubi di grosse dimensioni.

Proprietà del dispositivo

  • Lunghezza dell'inserzione: 180 mm (7 in) o 500 mm (20 in)

  • Profilo della portata preciso e indipendente

  • Installazione conforme e semplice mediante guida DIN

  • Schermo touch a colori da 3.5" TFT o indicazione LED

  • 4-20 mA, Modbus TCP

Vantaggi

  • Semplice ed efficiente: analisi di liquidi in loco in tempo reale

  • Completa trasparenza: monitoraggio costante della qualità dei prodotti senza campionamento

  • Maggiore sicurezza di processo: misura affidabile grazie al sensore robusto che non richiede manutenzione

  • Risparmio economico: minor numero di punti di misura grazie alla misura multivariabile

  • Utilizzo personalizzato - concetto applicativo innovativo, indispensabile per compiti di misura diversificati

  • Controllo di processo semplificato: funzionamento facile e chiara visualizzazione dello stato

  • Backup locale dei dati: salvataggio dei dati integrato per valori misurati fino a 7,5 anni

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile