Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Flusso Endress+Hauser in Brasile

Servizi di taratura personalizzata di strumenti di misura di portata

Da oltre 35 anni Endress+Hauser è presente sul mercato brasiliano. Con lo stabilimento di Itatiba, Endress+Hauser rafforza la sua posizione in Sud America. Il moderno stabilimento è dotato di attrezzature di produzione all'avanguardia e di un impianto di taratura di produzione all'avanguardia. 40 dipendenti producono e forniscono flussimetri per il mercato brasiliano, argentino, cileno e colombiano.

Amministratore delegato

André Nucci Riesemberg

Anno di fondazione

2012

Numero di dipendenti

40

  • Produzione

Contattaci

Scopri di più dai nostri esperti

Endress+Hauser Flowtec (Brasil) Fluxômetros Ltda.
Estrada Municipal Antonio Sesti 600 Bairro Recreio Costa Verde Itatiba, SP - 13254-085 / BrasilBrasile
Tel. (Standard) +55 11 3183 5360

Il centro di produzione per la misura della portata in Brasile

Endress+Hauser Flow Brazil, Divisione di Itatiba è una consociata interamente controllata da Endress+Hauser Flow AG in Svizzera

Capacità di taratura: 2 banchi di taratura gravimetrica e volumetrica con capacità da 2 a 150 mm, compresa la taratura premium con PremiumCal

Approvazioni: Approvals: ATEX, INMETRO, IECEx, FM, CSA C/US

Sistema di qualità: ISO 9001, accreditamento ISO/IEC 17025 (tarature in laboratorio). Parte di RBC (Rede Brasileira de Calibração), Sistema ambientale: ISO 14001, Sistema di sicurezza: ISO 45001

Download

Esplora altre risorse

document icon
Tecnologie per la misura della portata di liquidi, gas e vapore
Panoramica dei prodotti, servizi e soluzioni per la misura di portata
download icon Download
document icon
Panoramica: Endress+Hauser Flow Brazil
Il centro di produzione per le tecnologie di misura della portata in Brasile
download icon Download