Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Ottimizzazione del raffreddamento dei datacenter con la tecnologia Memosens

Soluzioni di raffreddamento ad alta efficienza energetica per datacenter di grandi dimensioni che puntano su efficienza degli skid, ridotto consumo energetico e sostenibilità garantita

Considerata la continua espansione dei sistemi di raffreddamento dei datacenter per rispondere alla sempre maggiore domanda, disporre di sistemi di raffreddamento a liquido più efficienti è diventato fondamentale per la manutenzione dei server GPU. L'innovativa strumentazione di Endress+Hauser, comprendente Liquiline CM444, Memosens CLS82E, Memosens CUS52D e Memosens CPS11E, assicura operazioni precise di monitoraggio e controllo degli skid di raffreddamento.  

Migliorate l'efficienza degli skid di raffreddamento, riducete i consumi energetici e garantite la sostenibilità ©Endress+Hauser

Ultime innovazioni nella tecnologia di raffreddamento dei datacenter

  • Monitoraggio preciso 

  • Risparmio energetico 

  • Informazioni in tempo reale 

  • Manutenzione proattiva 

  • OPEX minimizzato 

Sfide nella gestione dei sistemi di raffreddamento dei datacenter

I moderni datacenter stanno affrontando sfide significative nella gestione dei loro sistemi di raffreddamento a causa del rapido aumento della domanda di energia e raffreddamento dovuta alle applicazioni IA e all'apprendimento automatico. I datacenter stanno passando dall'uso delle CPU a quello delle GPU e ciò impone il passaggio dal raffreddamento ad aria al raffreddamento a liquido dei rack di server che, a sua volta, richiede una strumentazione di monitoraggio più precisa.

Soluzioni di monitoraggio della tecnologia di raffreddamento dei datacenter

Endress+Hauser fornisce una strumentazione completa per la costruzione di skid di raffreddamento efficienti. Il controller multiparametro Liquiline CM444, il sensore di conducibilità Memosens CLS82E, il sensore di torbidità Memosens CUS52D e il sensore di pH Memosens CPS11E sono integrati negli skid di raffreddamento per fornire misure precise e in tempo reale.

Qual è la differenza tra raffreddamento a liquido e raffreddamento ad aria?

Il raffreddamento a liquido è molto più efficiente di quello ad aria per i moderni datacenter. Dissipa il calore con un'efficienza fino a 1.000 volte superiore, riduce il consumo di energia minimizzando i carichi HVAC e risparmia spazio con sistemi compatti. Anche se i costi iniziali possono essere più elevati, il raffreddamento a liquido riduce il PUE, supporta la sostenibilità e assicura risparmi a lungo termine per carichi di lavoro ad alta intensità di GPU.

Come si raffreddano i datacenter?

I datacenter vengono raffreddati con sistemi che rimuovono il calore generato dai server e dalle apparecchiature IT. I metodi tradizionali si basano sul raffreddamento ad aria con unità HVAC e pavimenti rialzati, mentre le strutture più moderne con carichi di lavoro ad alta densità utilizzano sempre più il raffreddamento a liquido. Per mantenere valori ottimali di temperatura ed efficienza energetica, le tecniche includono sistemi ad acqua refrigerata, raffreddamento D2C (Direct-to-Chip), raffreddamento a immersione e contenimento in corridoio caldo/freddo.

Come migliorare l'efficienza di raffreddamento dei datacenter?

Endress+Hauser aiuta a migliorare l'efficienza con soluzioni avanzate di analisi dei liquidi. Strumenti come il controller Liquiline CM444 e i sensori Memosens (CLS82E per la conducibilità, CUS52D per la torbidità, CPS11E per il pH) assicurano operazioni di monitoraggio e diagnostica in tempo reale. Ciò garantisce la qualità ottimale dell'acqua, previene le incrostazioni e favorisce la manutenzione predittiva, riducendo consumo di energia e costi operativi.

Contattaci

Sei interessato alla nostra offerta? Desideri discutere della tua applicazione?

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.