Sintesi
La sonda idrostatica di livello Waterpilot FMX21, associata all'unità di controllo FlexView FMA90, consente il monitoraggio preciso del livello idrostatico e della temperatura nelle vasche d'acqua grezza per il trattamento dell'acqua potabile, anche nei bacini di captazione delle acque sotterranee. La visualizzazione centralizzata e l'integrazione delle funzioni di controllo basate su soglie supportano un funzionamento stabile di vasche e pompe per favorire i processi di trattamento a valle come la filtrazione e la disinfezione UV.
Vantaggi: gestione stabile dell'acqua grezza e trattamento affidabile dell'acqua potabile
2
Variabili di processo misurate con un solo sensore
24/7
Visibilità continua delle condizioni delle vasche d'acqua grezza
Numerose
Soglie di livello predefinite per un controllo affidabile delle pompe
La combinazione tra sonda idrostatica di livello Waterpilot FMX21 e unità di controllo FlexView FMA90 offre agli operatori una soluzione di monitoraggio affidabile e facile da utilizzare per le vasche d'acqua grezza negli impianti di trattamento dell'acqua potabile. La misura accurata del livello permette il controllo automatico delle pompe e aiuta a mantenere condizioni di afflusso stabili per i processi di trattamento a valle, mentre il monitoraggio integrato della temperatura fornisce informazioni aggiuntive sul processo. La chiara visualizzazione dei dati di misura, la registrazione degli eventi e il controllo automatico delle pompe basato su soglie aiutano a ridurre l'intervento manuale aumentando la visibilità operativa e la tracciabilità lungo l'intero processo di trattamento.
La sfida: controllo stabile del livello nelle vasche d'acqua grezza per il trattamento dell'acqua potabile
Nelle vasche d'acqua grezza utilizzate negli impianti di trattamento dell'acqua potabile la misura di livello e temperatura è particolarmente problematica. Queste vasche contengono acque sotterranee o di superficie che devono essere ulteriormente trattate nelle fasi di processo a valle come, ad esempio, la filtrazione o la disinfezione UV. Per garantire la stabilità di queste fasi di trattamento, è fondamentale che il monitoraggio del livello dell'acqua non trattata sia continuo, mentre i valori di temperatura forniscono informazioni aggiuntive sulle condizioni dell'acqua grezza e sulla stabilità del processo.
Molte vasche d'acqua grezza, inoltre, si trovano in luoghi remoti o presidiati solo periodicamente. E gli operatori devono essere certi di non rischiare la tracimazione e il funzionamento a secco delle pompe assicurando, nel contempo, un afflusso stabile ai processi di trattamento a valle. Inoltre, tutti i componenti utilizzati nel trattamento dell'acqua potabile devono soddisfare rigorosi requisiti igienici e rispettare le normative applicabili in materia d'acqua potabile. Occorre quindi ricorrere a una tecnologia di misura affidabile, in grado di assicurare risultati costanti e supportare un funzionamento trasparente e correttamente documentato.
La nostra soluzione: controllo intelligente delle vasche d'acqua grezza
Un primo, semplice passo verso un controllo più intelligente consiste nel combinare Waterpilot FMX21 e FlexView FMA90. Nelle vasche d'acqua grezza utilizzate per il trattamento dell'acqua potabile, Waterpilot FMX21 assicura un'accurata misura idrostatica del livello e della temperatura, a supporto di un monitoraggio affidabile anche in condizioni di processo variabili. Grazie alla robusta cella di misura in ceramica priva di olio e alle approvazioni per l'acqua potabile, il sensore è ideale per l'uso a lungo termine negli ambienti di trattamento dell'acqua potabile.
I valori di misura vengono trasmessi a FlexView FMA90 che funge da sistema centralizzato di visualizzazione e controllo. FlexView FMA90 valorizza le capacità dei sensori visualizzando chiaramente tutti i valori di livello e temperatura su un unico touchscreen intuitivo. I dati possono anche essere comunicati a sistemi di livello superiore tramite interfacce di comunicazione digitale quali HART o Modbus TCP che consentono un monitoraggio trasparente e una facile integrazione nelle soluzioni di controllo esistenti. Per un'integrazione sicura nelle moderne infrastrutture di trattamento dell'acqua, FlexView FMA90 è stato sviluppato secondo i requisiti di sviluppo sicuro dei prodotti IEC 62443-4-1.
Un ingresso digitale aggiuntivo può essere utilizzato per rilevare, catturare e documentare qualsiasi apertura dei portelli di accesso o ispezione direttamente nel registro degli eventi. Al raggiungimento dei limiti predefiniti di livello minimo o massimo, FlexView FMA90 genera automaticamente i segnali di avvio o arresto delle pompe. Ciò favorisce una gestione stabile dell'acqua grezza e aiuta a prevenire problemi di funzionamento a secco o tracimazione grazie al controllo automatico delle pompe basato su soglie supportando, nel contempo, la stabilità delle fasi di trattamento a valle come, ad esempio, la disinfezione UV.
Vantaggi principali della soluzione
-
Misura affidabile
Affidabilità della misura idrostatica del livello e della temperatura dell'acqua grezza in condizioni variabili
-
Approvazioni di settore
Approvazioni internazionali per l'impiego con acqua potabile e cella di misura in ceramica priva di olio per l'uso a lungo termine nelle applicazioni di trattamento dell'acqua potabile
-
Controllo avanzato
Il controllo automatico delle pompe con limiti predefiniti di livello minimo e massimo aiuta a proteggere dal funzionamento a secco e dal rischio di tracimazione
-
Informazioni chiare
Chiara visualizzazione dei valori di livello e temperatura, sul posto o a distanza, tramite FlexView FMA90