Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Due è meglio di uno

Il campionamento casuale non lascia nulla al caso

Le circostanze esterne come, ad esempio, forti piogge, sostanze chimiche inquinanti e rifiuti non consentiti nei flussi in entrata possono ostacolare notevolmente il processo negli impianti di trattamento delle acque reflue. Per garantire una sufficiente qualità delle acque reflue depurate e un adeguato consumo di energia, è necessario rispondere a queste fluttuazioni e adattare di conseguenza il processo.

Tecnico di assistenza che esegue misure dell'ossigeno in un bacino di aerazione con Liquiline Mobile CML18 ©Endress+Hauser

Vantaggi per i clienti

  • Misure rapide e flessibili sul posto per tenere sotto controllo le deviazioni

  • Verifica dei valori misurati in linea

  • Documentazione digitale tramite l'app Memobase Pro

  • Riduzione dei costi grazie all'ottimizzazione dei processi di aerazione

La sfida

Una fase del processo di pulizia comporta l'uso di batteri per scomporre le sostanze organiche disciolte nelle acque reflue. Per garantire una crescita batterica ottimale nella vasca di aerazione, l'afflusso d'aria deve essere costante. Ciò richiede un monitoraggio regolare dei livelli di ossigeno nella sezione aerata della vasca. Un afflusso d'aria insufficiente può ostacolare la crescita dei batteri che degradano l'ammoniaca, compromettendo la qualità della pulizia. Un afflusso eccessivo, invece, può comportare l'aumento dei livelli di ossigeno, un maggior consumo di energia e costi più elevati.

La nostra soluzione

Il dispositivo portatile Liquiline Mobile CML18, collegato con il cavo CYK10, consente di misurare pH, conducibilità e ossigeno con diversi sensori. Questi sensori consentono misure di processo dirette, con connessione Memosens a tenuta stagna, e garantiscono la trasmissione sicura dei dati. Le misure possono essere sincronizzate con la app Memobase Pro a fini di documentazione. Per ottenere valori stabili di ossigeno, le misure devono essere effettuate direttamente nel processo durante la ventilazione, in modo da prevenire il consumo di ossigeno da parte dei batteri.

Strumenti di misura utilizzati

  • CML18-AAACA1 e CLL47E-8APL30

  • CML18-AAACA1 e COL37E-8A24ACLB1

  • CML18-AAACA1 e CPL51E-8A7AHH2

  • Guaina per sensori da 12 mm 71638868

Contattaci

Sei interessato alla nostra offerta? Desideri discutere della tua applicazione?

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.