Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Die Vorteile der Vor-Ort-Kalibrierung

Reduzierter Anlagenstillstand und lückenlose Auditierbarkeit

“Qualität aus Leidenschaft” ist nicht umsonst ein Leitsatz der Diener Precision Pumps LTD. Ihre Präzisionspumpen genügen anspruchsvollsten Spezifikationen in der Lebensmittelindustrie, der Labor- und Medizintechnik. Um die gleichbleibende Qualität sicherzustellen und den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen, ist regelmässige Kalibrierung unumgänglich. Wie lässt sich das mit geringem Aufwand realisieren?

Vor-Ort Kalibrierung

Vorteile

  • Kosteneinsparung durch stark reduzierten Anlagenstillstand

  • Einsenden der Geräte entfällt

  • Jedes Gerät hat sein eigenes Zertifikat

  • Erstellung eines Masterplans für auditsichere Dokumentation zur Erfüllung von Standards im Rahmen von Qualitätssicherungssystemen

  • Audits jederzeit durchführbar

Roland Sebek, Diener AG

“Die Lieferzeiten werden kürzer, der Zeitdruck wird grösser. Mit Endress+Hauser sind wir entlastet und können uns auf unsere Kernaufgaben konzentrieren.”

Roland Sebek, Messmittelmanagement
Diener Precision Pumps LTD

Die Anforderungen des Kunden

Die Geräte kalibrieren zu lassen bedeutete: Ein-/Ausbau und Versand. Die logistischen Herausforderungen sowie auch der Anlagenstillstand waren äusserst zeit- und kostenintensiv. Hier galt es, eine entlastende Lösung zu finden. Zudem sollen die Auditanforderungen der SQS sowie auch der Kundenaudits zu jeder Zeit eingehalten werden können.

Die Lösung von Endress+Hauser

Mit der zertifizierten Vor-Ort-Kalibrierung von Endress+Hauser können die Durchfluss-, Druck- und Temperaturleistungen der Pumpen direkt beim Kunden kalibriert werden. Für Pumpen mit sehr kleinen Nennweiten werden spezielle Referenz-geräte eingesetzt. Dank der Vor-Ort-Kalibrierung kann der Anlagenstillstand von 2-3 Wochen auf 2-3 Stunden reduziert werden. Als akkreditierte Firma erstellt Endress+Hauser einen Masterplan, der sicherstellt, dass Diener Precision Pumps LTD jederzeit auf ein Audit vorbereitet ist.

Contattaci

Sei interessato alla nostra offerta? Desideri discutere della tua applicazione?

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.