Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Monitoraggio della temperatura in serbatoi e sili nell'industria alimentare

La nostra soluzione modulare e scalabile di monitoraggio della temperatura per applicazioni che vanno da un unico silo a un'installazione multisito.

Esempio di termometro multipunto installato in un silo per prodotti alimentari

l'immagine presenta un esempio di soluzione disponibile

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

L'offerta di Endress+Hauser per un monitoraggio sicuro e affidabile della temperatura intende migliorare le applicazioni di stoccaggio di prodotti sfusi e solidi. I nostri esperti saranno lieti di assistervi nel soddisfare i requisiti delle vostre applicazioni per migliorare la sicurezza e la qualità dei prodotti.

Panoramica delle soluzioni:

Disponibile per:
Alimentari e bevande

Hardware & Software:

  • TMS31 - MultiSens Bundle per la profilatura della temperatura
  • RSG45 (versione per guida Din) - elaborazione di dati e segnali
  • RSG45 - visualizzazione locale (opzionale)
  • FXA42 - connessione Fieldgate per la visualizzazione a distanza di sili e sedi
  • SGC 500 – connettività Edge
  • Misura di umidità e livello di solidi sfusi (opzionale)
  • Web server – integrato in RSG45, per la visualizzazione a distanza
  • SupplyCare - visualizzazione a distanza (versione hosted o in sede)

Servizi:

  • Consulenza applicativa
  • Gestione del progetto
  • Engineering e progettazione
  • Documentazione
  • FAT e SAT
  • Installazione e messa in servizio
  • Servizi di verifica e certificazione
  • Servizi lungo il ciclo di vita degli asset (contratto di assistenza, ad es. servizi di aggiornamento software)

Archiviazione centralizzata dei dati di temperatura per tutti i vostri sili

– da un unico silo a più sili.

La nostra soluzione consolida a livello centralizzato i dati di temperatura provenienti da vari sili in diverse sedi, compresa una panoramica grafica. L'accesso ai dati di processo in tempo reale può avvenire sia a livello locale sia a distanza, compresa l'integrazione cloud.
La combinazione con la nostra offerta di assistenza globale rappresenta l'integrazione ideale per garantire sicurezza di impianto e qualità di prodotto costanti.

L'offerta Endress+Hauser per il monitoraggio sicuro e affidabile della temperatura comprende componenti modulari che soddisfano i diversi requisiti per lo stoccaggio in sili di prodotti granulari e solidi sfusi.

Massima versatilità per la profilatura della temperatura in sili e applicazioni di stoccaggio

Certificazioni e approvazioni Ex per componenti critici: ATEX, UL, FM, CSA, NEPSI e ATEX-IECEx per l'armatura completa

Monitoraggio continuo grazie a più punti di misura individuali

Fornitura di dispositivi di monitoraggio della temperatura affidabili e a lunga durata specificamente sviluppati

Panoramica grafica globale dei sili, compresi i dati relativi a scorte e qualità

Offering highlights

/

Download

Esplora altre risorse

document icon
Monitoraggio delle condizioni del prodotto sfuso in sili di stoccaggio
Soluzione di profilazione della temperatura multipoint sicura, intelligente e scalabile
download icon Download

Ti interessano le nostre soluzioni? I nostri esperti possono rispondere a tutte le tue domande

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Note finali

Explore other solutions