Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per la produzione alimentare

Prendetevi cura dei vostri generatori di vapore ed evitate depositi e corrosione con le soluzioni SWAS

Soluzione SWAS Compact per l'analisi del vapore e dell'acqua nell'industria alimentare

l'immagine presenta un esempio di soluzione disponibile

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Le soluzioni intelligenti di monitoraggio di Endress+Hauser per i generatori di vapore, come i pannelli SWAS Compact, forniscono la misura di tutti i parametri critici in un unico punto centrale. Ciò assicura la protezione da corrosione e depositi dei componenti dell'impianto. Negli scorsi decenni, le soluzioni SWAS di Endress+Hauser hanno dimostrato la loro efficacia in numerose applicazioni. La nostra soluzione "chiavi in mano" è pronta a funzionare, basta collegarla alle connessioni al processo.

Solution overview:

Available for:
Alimentari e bevande
Chimica
Miniere, materie prime e metalli
Oil & Gas/Navale
Produzione di energia

Hardware & Software:

  • Analisi di tutti i tipici parametri critici dell'acqua: ad es. pH/redox, ossigeno, conducibilità (totale, cationica/acida, differenziale), torbidità, TOC. Parametri aggiuntivi e sensori di terze parti su richiesta. 
  • Misura di fino a otto parametri con un unico trasmettitore Liquiline intuitivo. 
  • Sistema "chiavi in mano" SWAS Compact per la misura di conducibilità totale, conducibilità acida/cationica e differenziale, ossigeno e pH per temperature fino a 50 bar/725 psi e 240 °C/460 °F con un solo dispositivo.
  • Preparazione del campione con sistema di riduzione della temperatura e della pressione fino a 320 bar/4.640 psi e 575 °C/1.060 °F.
  • Calcolo del valore di pH integrato basato sulla conducibilità differenziale.
  • Calcolo della capacità di scambio cationico rimanente.
  • Spegnimento automatico del sistema se la temperatura della condensa supera i limiti di sicurezza.

Services:

  • Consulenze
  • Gestione del progetto
  • Test di accettazione in fabbrica (FAT)
  • Site acceptance test (SAT)
  • Certificazione (CE)     
  • Messa in servizio da parte di tecnici esperti dell'organizzazione di assistenza Endress+Hauser
  • Servizi di installazione, manutenzione e assistenza in tutto il mondo, con un unico fornitore

SWAS Compact riduce il consumo d'acqua fino al 70%

rispetto ai sistemi SWAS tradizionali

L'eccezionale sistema SWAS Compact, ideale per l'industria alimentare, offre i massimi livelli di affidabilità, disponibilità e tracciabilità minimizzando il consumo dell'acqua di campionamento e raffreddamento. Ciò è assicurato dall'armatura a deflusso
brevettata con un sofisticato layout dei sensori. Monitoraggio efficiente
di vapore e acqua per risparmiare costi e risorse nella produzione alimentare.

La purezza dell'acqua è un prerequisito per ottimizzare sicurezza del prodotto e OPEX nell'industria alimentare. Non solo per la produzione alimentare stessa ma anche per le utility come, ad esempio, la generazione di vapore industriale. La qualità dell'acqua deve conformarsi ai rigorosi standard dei processi alimentari e alle garanzie dei costruttori di turbine, caldaie e tubazioni – inclusa la completa documentazione. Le nostre soluzioni SWAS "chiavi in mano" aiutano a risparmiare sui costi di manutenzione, minimizzano i fermi del processo ed estendono la durata del generatore di vapore.

Supporto e riduzione dei tempi di lavoro grazie a un sistema compatto, facile da usare e manutenere e perfettamente adattato ai vostri requisiti.

Tutti i nostri pannelli SWAS permettono un monitoraggio altamente efficiente e, grazie al marchio CE, anche rigorosamente conforme.

Sfruttate i vantaggi di un sistema SWAS Compact completo e "chiavi in mano" che analizza pH, ossigeno, conducibilità e conducibilità acida in un unico pannello.

Dati accurati e in tempo reale dai punti critici del processo, senza interruzioni della produzione.

Con un volume di campionamento di soli 10 l/h, grazie al layout brevettato del sistema di misura, e a una riduzione del 70% del consumo d'acqua di raffreddamento ed energia rispetto a sistemi simili, il nostro pannello SWAS Compact consente di risparmiare denaro sulle materie prime.

Tutte le soluzioni SWAS possono essere integrate comodamente e facilmente nei PLC esistenti con diverse interfacce analogiche e digitali o attraverso la connettività IIoT.

Con i nostri sistemi di analisi del vapore e dell'acqua, potete contare su una gestione sicura dei dati che permette di provare, in qualsiasi momento, la qualità dell'acqua.

La semplicità di collegamento, tipo plug-and-play, ne consente il rapido uso nell'impianto.

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Offering highlights

/

Download

Esplora altre risorse

document icon
Lunga vita agli impianti per la produzione di energia!
Pannelli modulari SWAS per un sicuro ciclo acqua/vapore
download icon Download
document icon
Qualità affidabile dell'acqua nei circuiti del vapore
Volete proteggere caldaie, turbine e scambiatori di calore dalla corrosione e dall'accumulo di depositi? Date un'occhiata al nostro SWAS Compact e ottenete una qualità affidabile dell'acqua nei vostri circuiti del vapore.
download icon Download
document icon
Massima sicurezza operativa nei circuiti acqua/vapore
Innovation brochure sullo scambiatore di cationi a elettrodeionizzazione EDI per sistemi di analisi del vapore e dell'acqua
download icon Download

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Explore other solutions