Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Controllo dell'acqua di lavaggio degli scrubber dei gas di scarico delle navi

Il robusto sistema di monitoraggio dell'acqua di lavaggio assicura un controllo affidabile con bassi requisiti di manutenzione

Il sensore di IPA Memosens CFS51

l'immagine presenta un esempio di soluzione disponibile

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Con il nostro sistema di monitoraggio dell'acqua di lavaggio degli scrubber dei gas di scarico per il settore marittimo, potete contare su una soluzione high-tech comprovata e completa, basata su tecnologie di misura all'avanguardia che si adattano ai vostri requisiti e che facilitano il vostro lavoro richiedendo una manutenzione minima. Contattando i nostri tecnici esperti, riceverete una soluzione "chiavi in mano" che dovete solo collegare. La nostra rete di assistenza vi assicura tutto il supporto di cui avete bisogno.

Solution overview:

Available for:
Oil & Gas/Navale

Hardware & Software:

  • Certificazioni navali: Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) e Bureau Veritas (BV)*
  • Tutti i sensori sono ottimizzati per le applicazioni marittime: corpo in plastica o in titanio per una lunga vita di servizio
  • Strumentazione di Endress+Hauser: sensori pretarati con Heartbeat Technology e funzioni di diagnostica che facilitano la verifica a bordo
  • Armadio di monitoraggio dell'acqua di lavaggio preassemblato, con tubazioni e valvole in robusto PVC-U e involucro IP66
  • Integrazione di sensori di flusso, pressione e rilevamento perdite che assicurano un funzionamento affidabile
  • 3 bar (44 psi) di pressione massima della sezione di ingresso del campione e 50 °C (122 °F)
  • Perfetta integrazione nelle reti di comunicazione grazie a sistemi analogici e digitali (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, web server)
  • Skid di pompaggio opzionale per la stabilizzazione del flusso e la rimozione delle bolle d'aria
  • La pulizia opzionale ad aria compressa dei sensori garantisce misure accurate con una manutenzione minima
    *
    Disponibile a breve. Approvazioni previste entro il 2022.

Services:

  • Consulenze
  • Gestione del progetto
  • Test di accettazione in fabbrica (FAT)
  • Site acceptance test (SAT)
  • Certificazione (CE)    
  • Messa in servizio da parte di tecnici esperti dell'organizzazione di assistenza Endress+Hauser
  • Installazione, manutenzione e assistenza in tutto il mondo da un'unica fonte

Soluzione robusta e certificata per applicazioni marittime

dal vostro partner di riferimento in questo settore

I sistemi di monitoraggio dell'acqua di lavaggio degli scrubber di Endress+Hauser, approvati dalle principali organizzazioni marittime, sono stati appositamente sviluppati per condizioni difficili e conformemente alle normative applicabili nell'industria marittima come, ad esempio, MEPC.259(68) e MEPC.340(77). Ciò semplifica notevolmente il vostro processo di approvazione. Avvalendosi della migliore strumentazione della categoria, le nostre soluzioni "chiavi in mano" consentono la verifica a bordo in conformità alle normative, se necessario con il supporto della nostra rete di assistenza.

Con la soluzione di monitoraggio dell'acqua dei sistemi di depurazione dei gas di scarico (EGCS), Endress+Hauser propone un sistema di analisi "chiavi in mano". Questo sistema monitora e documenta in modo affidabile la qualità dell'acqua di lavaggio degli scrubber di desolforazione in entrata e in uscita, a prescindere che si tratti di scrubber aperti, chiusi o ibridi. Grazie alla nostra pluriennale esperienza nel settore marittimo e alla rete di assistenza di cui disponiamo, avrete sempre al vostro fianco un partner competente, per l'intero ciclo di vita della soluzione.

Procedura di certificazione semplice e massima sicurezza: grazie all'approvazione ottenuta, ai sensi della risoluzione MEPC.259(68), dalle principali società di classificazione navale e alla progettazione del sistema di analisi con componenti collaudati e affidabili.

Certezza che il vostro sistema di monitoraggio sia conforme alle normative vigenti, senza il rischio di incorrere in inutili ritardi.

Ciò è garantito dalla vasta esperienza nella progettazione e nelle procedure di certificazione navale della nostra rete di esperti del settore.

Endress+Hauser può diventare il vostro unico punto di riferimento per tutto il sistema di monitoraggio dell'acqua di lavaggio.

Anche i sensori sono stati ottimizzati per l'uso in mare. E questa esclusiva soluzione one-stop-shop non può che semplificare ulteriormente il vostro carico di lavoro.

Gli speciali strumenti di verifica dei sensori di torbidità e IPA assicurano una verifica a bordo semplice e conforme.

I sensori, inoltre, sono molto facili da manutenere.

La soluzione plug-and-play garantisce operazioni rapide e semplici di installazione e messa in servizio.

È sufficiente montarla, collegarla all'alimentazione elettrica, all'impianto idrico e al sistema di comunicazione e il gioco è fatto. Grazie alla sua compattezza, anche lo spazio richiesto è minimo.

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Offering highlights

/

Download

Esplora altre risorse

document icon
Sicurezza per l'acqua di mare
Dovete affrontare la sfida della conformità alle severe normative internazionali sui gas di scarico delle navi? Allora date un'occhiata al nostro sistema completo di monitoraggio conforme alle norme MEPC per le acque di lavaggio dei depuratori marini.
download icon Download
document icon
Il vostro partner per l'automazione del settore navale
Dalla cantieristica navale all'offshore, dalle ristrutturazioni ai nuovi progetti, abbiamo l'esperienza applicativa necessaria per aiutarvi ad avere successo.
download icon Download

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Explore other solutions