l'immagine presenta un esempio di soluzione disponibile
La nostra soluzione di misura offre un elevato livello di sicurezza. Sia i singoli dispositivi che l'intero sistema vengono piombati dopo l'installazione e quindi protetti da modifiche accidentali. Inoltre, tutti i nostri dispositivi sono certificati su sistemi di taratura accreditati (ISO/IEC 17025) e soddisfano i requisiti essenziali di tracciabilità secondo le norme nazionali.
Solution overview:
Available for:
Oil & Gas/Navale
Hardware & Software:
Proline Promass F 300 – Misuratore di portata Coriolis ad alta precisione
Proline Promass F 500
Proline Promass X 300 – Misuratore di portata Coriolis a quattro tubi (massima capacità)
Proline Promass X 500
Bunker Metering Computer SBC600
Cerabar PMP71 – Trasmettitore di pressione assoluta e relativa
TR66 – Termometro Pt100 antideflagrante
Services:
Gestione professionale di progetti nazionali e internazionali
Installazione, messa in servizio e configurazione
Ispezione e manutenzione (contratti di manutenzione)
Taratura e misure di controllo in loco
Il 60% circa
dei costi operativi di un'imbarcazione può essere legato al combustibile
Endress+Hauser fornisce una soluzione certificata, basata sulla comprovata misura massica Coriolis, per monitorare con estrema precisione la quantità e la qualità dei combustibili marini durante le operazioni di bunkeraggio. Eliminando i problemi tipici delle misure tradizionali e assicurando che le sacche d'aria che si formano durante lo svuotamento dei serbatoi vengano correttamente rilevate e considerate nella misura, i nostri sistemi di bunkeraggio con misuratori di portata massica assicurano la massima trasparenza durante tutto il processo.
La nostra affidabile e sofisticata soluzione di misura dell'olio combustibile assicura operazioni di bunkeraggio trasparenti e altamente precise. In tal modo, è possibile evitare le lunghe e fastidiose procedure per risolvere le controversie sulle quantità di combustibile effettivamente trasferite.
Livelli superiori di affidabilità e redditività grazie a una fatturazione precisa e indiscutibile delle quantità di olio combustibile erogate
Maggiore trasparenza grazie al monitoraggio simultaneo di molteplici parametri per l'intero processo di rifornimento e rilevamento delle sacche d'aria, oltre che dei possibili "effetti cappuccino" che si verificano durante lo strippaggio dei serbatoi
Efficienza superiore e più sostenibile con minori tempi morti grazie alla misura diretta e precisa della portata massica, senza conversione del volume
Protezione illimitata con una soluzione di misura certificata MID (MI-005) e riconosciuta per uso commerciale dalla MPA (Maritime and Port Authority) di Singapore secondo lo standard SS600
Risparmio di tempo grazie al facile utilizzo e a un pannello di controllo intuitivo che consente di tracciare direttamente i parametri più importanti o di stamparli, in qualunque momento, per poi utilizzarli come prova in caso di controversie
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Miglioramento dell'efficienza operativa, aumento dell'affidabilità delle misure in campo e riduzione dei rischi per la qualità, la sicurezza e l'ambiente con i servizi di manutenzione di Endress+Hauser.
Il vostro partner per l'automazione del settore navale
Dalla cantieristica navale all'offshore, dalle ristrutturazioni ai nuovi progetti, abbiamo l'esperienza applicativa necessaria per aiutarvi ad avere successo.
Scoprite come gli analizzatori di H2S TDLAS di Endress+Hauser contribuiscono ad aumentare la sicurezza dei vostri gasdotti per gas naturale prevenendo la corrosione e riducendo al minimo il rischio di esplosioni.
Sistemi di scarico delle navi-cisterna
Scoprite in che modo, nel settore Oil&Gas, le soluzioni di Endress+Hauser migliorano la produttività delle operazioni di scarico in banchina dei liquidi trasportati in nave.
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Scoprite le soluzioni industriali Endress+Hauser per applicazioni accurate e sicure di misure fiscali di prodotti liquidi su camion e vagoni ferroviari
Analizzatore di umidità per la disidratazione del glicole nel gas naturale
Scoprite come le misure rapide e affidabili del nostro analizzatore di H2O TDLAS migliorano i processi di disidratazione del gas, assicurando la conformità alle specifiche di qualità e rendimento, sicurezza ed efficienza superiori.
Rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare
Scoprite come aumentare l'efficienza e ridurre i costi del vostro impianto di LNG ed NGL con la soluzione di misura TDLAS di Endress+Hauser per il rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare.
Misura della composizione dell’LNG nel serbatoio di lavorazione
Scoprite come la misura della composizione dell'LNG con i sistemi di analisi Raman Endress+Hauser può ottimizzare il processo di liquefazione e migliorare la sicurezza di stoccaggio.
Analizzatori di H2S e analizzatori di CO2 per l'addolcimento del gas naturale
Scoprite come le soluzioni di Endress+Hauser per l'analisi di H2S e CO2 apportano efficienza, riducono i costi e migliorano la stabilità operativa a lungo termine nei processi di addolcimento del gas dell'industria Oil & Gas.
Sistemi di misura nei serbatoi per l'industria Oil&Gas
Ottimizzate stoccaggio e misura fiscale per rinfuse liquide nel settore Oil&Gas con soluzioni di misura nei serbatoi Endress+Hauser.
Misura di categoria superiore nei serbatoi di LNG per l'industria Oil & Gas
Misura nei serbatoi e sicurezza operativa per l'inventory management di LNG
Misura della composizione dell'LNG durante il carico delle autocisterne
Scoprite in che modo la tecnologia di misura Raman vince la sfida di fornire letture sempre rapide e accurate durante le operazioni di carico delle autocisterne di LNG.
Misura della composizione di LNG per carico e scarico con finalità fiscali
Scoprite come misurare con precisione la composizione di LNG per le operazioni di carico e scarico con finalità fiscali
Rilevamento di H2O nelle condotte di gas naturale
Scoprite come le soluzioni TDLAS di Endress+Hauser per la misura dell'umidità contribuiscono a ottimizzare il rendimento delle vostre condotte di gas naturale, massimizzando la sicurezza e la disponibilità del sistema.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .