L'impianto garantisce un trattamento conforme alla legge delle acque reflue commerciali e industriali prima dello scarico nella rete fognaria (correzione del valore pH in un intervallo compreso tra 6,5 e 9). Il funzionamento, la registrazione dei dati e la reportistica avvengono in conformità alle disposizioni delle autorità cantonali.
Vantaggi
- Salvaspazio e flessibile con Plug & Play
- Trattamento rapido ed efficiente dal punto di vista energetico delle acque reflue grazie alla circolazione con agitatore
- Impianto conforme alle disposizioni di legge svizzere
- Sicuro e di semplice manutenzione grazie alla tecnologia Memosens
- Un unico interlocutore per l'intero ciclo di vita dell'impianto
Neutralizzazione compatta
Funzionamento
Il sistema di neutralizzazione compatto funziona in modo autonomo con un sistema di controllo sviluppato da Endress+Hauser. Il funzionamento avviene tramite un pannello touchscreen. Un agitatore mescola le acque reflue nella vasca di neutralizzazione. Due pompe dosatrici aggiungono acido o alcali per regolare il valore del pH secondo le specificazioni.
Reporting
La quantità di acque reflue, il valore pH e la temperatura dello scarico vengono registrati localmente e possono essere esportati all'occorrenza, anche direttamente sotto forma di report per le autorità. In caso di superamento dei valori limite o di malfunzionamenti dell'impianto viene emesso un allarme.
Ambiente e processo
Con un requisito di spazio di 2 m x 1,51 m, l'impianto è poco ingombrante e adatto alle seguenti condizioni di processo:
- Quantità giornaliera di acque reflue: massimo 345 m3/giorno
- Picchi di pH: minimo pH 3,5 e/o massimo pH 12
Requisiti diversi possono essere realizzati in base alle specifiche del cliente.
Flessibilità totale
L'impianto consente tre modalità di funzionamento: processo continuo, processo batch o processo batch parziale con abbassamento. Grazie alla sua flessibilità, il processo può essere adattato alle esigenze e alle condizioni locali.
Servizi
Per una progettazione ottimale e un funzionamento affidabile durante l'intero ciclo di vita, Endress+Hauser offre i seguenti servizi:
- Se necessario: studio di fattibilità (campagna di misurazione)
Realizzazione
- Se necessario: engineering personalizzato
- Messa in servizio dell'impianto
- Messa in servizio del processo
- Formazione sul funzionamento
Funzionamento dell'impianto
- Se necessario: ottimizzazione dei processi
- Controllo funzionale compreso il report (IT e tecnologia di misurazione)
- Manutenzione e supporto alla struttura
Saremo lieti di venirvi a trovare anche sul posto.