Trattamento delle acque reflue con neutralizzazione compatta
Soluzione completa per il trattamento delle acque reflue acide e basiche
La neutralizzazione compatta garantisce il funzionamento completamente automatico del trattamento delle acque reflue e assicura uno scarico conforme alla legge nella rete fognaria. Endress+Hauser ha fornito supporto dalla fase di progettazione preliminare alla realizzazione fino alla messa in funzione dell'impianto.
I vantaggi
-
Flessibile: concetto adattato alle condizioni locali
-
Efficiente: riduzione al minimo del consumo di risorse
-
Processo completamente automatizzato: tecnologia di misurazione affidabile e automazione
-
Competente: un unico interlocutore per l'automazione e i processi
Richiesta del cliente
Durante la pulizia degli impianti di produzione, ogni settimana vengono prodotti circa 15 m³ di acque reflue acide e basiche (da pH 3 a pH 13). Finora queste venivano raccolte in un serbatoio di stoccaggio e miscelate mediante una pompa di ricircolo. Al fine di migliorare la sicurezza sul lavoro e risparmiare risorse operative, la neutralizzazione manuale delle acque reflue dovrà essere automatizzata in futuro. Inoltre, la quantità e il valore del pH delle acque reflue scaricate devono essere registrati e resi disponibili alle autorità sotto forma di rapporto.
La soluzione
Il progetto è stato elaborato sulla base di un progetto preliminare in cui sono stati registrati la quantità e la qualità delle acque reflue. Un agitatore nel serbatoio di raccolta garantisce una buona miscelazione e favorisce l'autoneutralizzazione delle acque reflue raccolte. La neutralizzazione automatica avviene in un container protetto dalle intemperie. L'impianto funziona in modalità batch e viene avviato tramite un timer o il livello nel serbatoio. Le registrazioni del valore pH, della quantità di acque reflue e della temperatura possono essere esportate come report tramite chiavetta USB.