Die Stabilität des Drehrohrofens in der Klinkerherstellung sichern – es steht viel auf dem Spiel
Pyroprozesse bilden das Herzstück der Klinkerherstellung. Ein Drehrohrofen ist eine große, leicht geneigte, sich langsam drehende, zylindrische Ofenanlage, in der Rohmaterialien bei hohen Temperaturen in einem kontinuierlichen Prozess erhitzt und umgewandelt werden.
Der Drehofen macht üblicherweise 60 bis 70 % der gesamten von einem Zementwerk eingesetzten thermischen Energie aus und ist die produktionskritischste Anlage in der Linie. Die Gastemperaturen in der Flammenzone können 1 900 °C erreichen, und der Klinker verlässt die Brennzone mit einer Temperatur von ca. 1 450 °C. Messgeräte in diesem Bereich müssen Staubbelastungen von mehreren hundert Gramm pro Kubikmeter und chemisch aggressiven Gasen standhalten, die SO₂, HCl und Alkaliverbindung enthalten. Zentrale Anforderungen unter diesen Bedingungen sind die Verfügbarkeit und Robustheit der Messungen sowie Wartungsfähigkeit.
Ein stabiler Betrieb ist unerlässlich für Energieeffizienz, gleichbleibend hohe Klinkerqualität und eine vorhersagbare Wartungsplanung. Bereits kleine Schwankungen bei Verbrennung, Luftzug oder Rohmehlgemisch können zu Verschiebungen im Prozess führen und dadurch die thermischen und mechanischen Belastungen im Drehofen erhöhen.
Auf dieser Seite werden die Faktoren erläutert, die das Ofenverhalten beeinflussen. Außerdem werden die auf die Messgeräte einwirkenden Belastungen dargestellt sowie die messtechnischen Erwägungen für einen zuverlässigen Betrieb in den rauen Umgebungen der Drehöfen.
Schlüsselfaktoren
60-70 %
der gesamten thermischen Energie der Anlage wird vom Drehofen verbraucht
Drehrohrofen-Prozess in der Klinkerherstellung
Der Drehrohrofen verbindet den Vorwärmer mit dem Kühler in einem kontinuierlichen thermischen Prozess. Das Rohmehl tritt am Einlauf in den Ofen ein, wird in der Brennzone erhitzt und gesintert und verlässt den Ofen als Klinker, während die heißen Gase im Gegenstrom zum Vorwärmer geleitet werden.
Eine effiziente Nutzung der Wärmeenergie und die Vermeidung von systemweiten Störungen erfordern eine zielgerichtete Optimierung von Vorwärmer und Zyklon, um Verstopfungen zu verringern und Wärmeverluste zu minimieren. Verbrennung, Luftzug und Materialstrom bleiben eng miteinander gekoppelt, sodass sich Störungen in einem Teil des Systems rasch über die gesamte Prozessanlage ausbreiten.
Faktoren für die Instabilität des Drehrohrofens in der Zementsproduktion
In den meisten Zementwerken ist der Drehrohrofen der Hauptengpass und der größte Energieverbraucher im Prozess.
Selbst in gut geführten Anlagen ist die Variabilität im Ofenbetrieb oft größer als erwartet. Kleine Abweichungen summieren sich zu messbaren Verlusten. Messgeräte haben die Aufgabe, für eine frühzeitige Sichtbarkeit dieser Veränderungen zu sorgen, doch raue Bedingungen und instabile Signale können ihre Wirksamkeit einschränken. Dadurch klafft eine Lücke zwischen der Steuerungsstrategie und der tatsächlichen Leistung.
Normalerweise bemerken Anlagenbetreiber und Ingenieure zuerst:
- Häufigere Ausschläge der O₂/CO-Werte
- NO-, SO₂-, HCl-Spitzen in Kreisläufen flüchtiger Stoffe
- Instabile Temperatur in der Brennzone
- Einen ungleichmäßigen Sekundärluftstrom oder Druckbewegung in der Ofenhaube
- Eine wachsende Zahl an Störungsalarmen von Temperatur, Druck und Gasanalysatoren
- Eine steigende Staubbelastung in Probenahmesystemen und optischen Geräten
Ermitteln der Ursachen der Ofenstabilität
Mehrere Faktoren im Upstream und bei mechanischen Komponenten tragen zu den oben genannten Symptomen bei, und sie treten selten isoliert auf:
- Variabilität des Rohmehlgemischs und Verschiebungen bei der Brennbarkeit: Veränderungen beim Kalkstandard (KSt, englisch „Lime Saturation Factor“, LSF), Silikatmodul (SM, englisch „Silica Ration“, SR), Tonerdemodul (TM, englisch „Alumina Ratio“, AR) oder bei Vermahlungseigenschaften verändern den Wärmebedarf, erfordern unterschiedliche Flammeneigenschaften und destabilisieren die Brennzone.
- Variabilität alternativer Brennstoffe: Unterschiede bei Heizwert, Feuchtigkeit und Aschechemie wirken sich auf die Stabilität der Flamme, die Kreisläufe flüchtiger Stoffe und das Emissionsverhalten aus. Dies führt zu einer höheren Belastung für die Verbrennungssteuerung.
- Mechanische Einflüsse im Drehofen: Veränderungen bei Ofengeschwindigkeit, Füllstand, Verweilzeit und Beschichtungsbedingungen verändern die Wärmebilanz und die Art und Weise, wie Wärme durch das Bett übertragen wird.
- Kreislaufbildung flüchtiger Stoffe (S, Cl, Alkaliverbindungen): Diese Kreisläufe haben Auswirkungen auf die Beschichtung, Ansatzbildung im Zyklon und die Gasphasenchemie. Sie verstärken dadurch Temperaturausschläge und Schwankungen in der Gaszusammensetzung.
- Grenzen von Messgeräten und Steuerung: Wenn es bei Messungen zu Drift oder „Erblinden“ kommt, stoßen Regelkreise an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Wenn dieser Punkt überschritten ist, kann eine grundlegende Variabilität des Prozesses nicht mehr durch Anpassungen kompensiert werden.
Herausforderungen bei Messungen in rauen Ofenumgebungen
Ohne zuverlässige Prozessmessungen verlieren fortschrittliche Steuerungsstrategien ihre Fähigkeit, Störungen im Prozess vorherzusehen und zu kompensieren. Die Anlage ist dann gezwungen, sich stärker auf reagierende Steuerungsmaßnahmen und konservativ gewählte Betriebsgrenzwerte zu verlassen. Die Aufrechterhaltung genauer Messungen unter extremen Bedingungen wird schwierig, insbesondere bei einem Betrieb über längere Zeit.
Messgeräte müssen Verschmutzung, Abrieb, Temperaturspitzen und Angriffen durch Chemikalien standhalten und trotzdem weiterhin stabile Signale für die Verbrennungssteuerung und Ofenstabilität liefern.
Wenn sich die Messqualität verschlechtert, nimmt die Signalverfügbarkeit deutlich ab, der Wartungsaufwand steigt und die Betriebslebensdauer verkürzt sich. Dieser Verlust an Zuverlässigkeit schwächt die Regelkreise, die von diesen Messungen abhängig sind.
Typische Belastungsfaktoren sind unter anderem:
- Hohe Staubbelastung: Gasströme in der Umgebung von Drehofen und Vorwärmer führen dichte Partikelkonzentrationen mit sich, die schnell Optiken verschmutzen, Probenahmeleitungen verstopfen und die Drift der ihnen ausgesetzten Sensoren beschleunigen. Im Lauf der Zeit verringert dies die Signalqualität und erhöht den erforderlichen Aufwand, um die Messungen stabil zu halten.
- Partikelgeschwindigkeit und abrasiver Verschleiß: Staub, der sich mit hoher Geschwindigkeit bewegt, und Klinker-Feinteile wirken auf Sonden, Optiken und Gehäuse wie ein ständiges Sandstrahlen. Mechanische Erosion verringert die Integrität der Sensoren, schwächt Schutzbeschichtungen und erhöht Ausfallraten in Bereichen wie Ofenhaube, Steigkanal und Austrittsöffnungen des Vorwärmers.
- Extreme Temperaturen: Die Gastemperaturen in der Nähe der Flamme können 1 900 °C erreichen, und der Klinker verlässt die Brennzone bei ca. 1 450 °C. Selbst in einiger Entfernung installierte Messgeräte sind Strahlungswärme und Temperaturwechseln ausgesetzt, die zu Drift, vorzeitiger Alterung oder einem vollständigen Ausbrennen von Sensorelementen und Elektronik führen können.
- Kreisläufe flüchtiger Stoffe (S, Cl, Alkaliverbindungen): Schwefel, Chlor und Alkaliverbindungen bilden Kreisläufe und zirkulieren zwischen Drehofen, Steigkanal und Vorwärmer. Diese Verbindungen kondensieren und verdampfen wiederholt, dabei bilden sie klebrige Ablagerungen, die auf Sensoroberflächen anhaften und die Signalübertragung behindern. Sie tragen auch zu Korrosion, Schädigung von Sensoren und Messinstabilität bei, insbesondere in Gasanalysesystemen.
Kritische Messungen für die Ofeneffizienz
Ein stabiler Ofenbetrieb hängt davon ab, dass einige zentrale Variablen trotz Wärme, Staub und mechanischer Belastung weiterhin gemessen werden können. Die folgenden Punkte stellen kurz die kritischen Messungen dar, die einen frühzeitigen Einblick in Verbrennungsleistung, Wärmebilanz und Materialströme im Zusammenhang mit dem Drehofen bieten:
- Temperatur: Brennzonen-, Hauben- und Sekundärlufttemperatur (geben Hinweise auf Stabilität der Flamme, Wärmelast und Sinterverhalten des Klinkers)
- Druck: Druck in der Ofenhaube und Differenzdruck Luftzug/Saugzuggebläse (Primärindikatoren für Verbrennungsbedingungen, Luftleckagen und konstanten Gasdurchfluss)
- Durchfluss: Sekundär-/Tertiärluft- und Brennstoffzufuhr-Durchfluss (steuert von Mischung, Ausbrenneffizienz und Wärmebilanz)
- Füllstand/Ansatz: Berührungslose Erkennung von Füllstand oder Blockierungen am Drehofeneinlauf oder an Zuführungspunkten (radiometrische oder Mikrowellenmessung für raue Umgebungen; verhindert Unterbrechungen in der Zuführung und Verstopfungen am Einlauf)
- Gasanalyse: Verbrennungsindikatoren wie O₂/CO/NO/SO₂ (gemessen am Drehofeneinlauf oder an stromabwärts liegenden Stellen, um die Verbrennungsqualität und Kreislaufeffekte flüchtiger Stoffe zu bewerten)
Stärkung der Rentabilität des Drehrohrofens durch zuverlässige Prozessstabilität
Wenn die Indikatoren Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand und Gas zuverlässig gemessen werden, lässt sich der Prozess wesentlich einfacher stabilisieren. Dies ermöglicht folgende Verbesserungen:
- Echtzeitsteuerung von Verbrennung und Prozess, dadurch konstante Klinkerqualität und höhere Produktionsleistung
- Niedrigerer Brennstoffverbrauch durch stabiles O₂/CO-Verhalten, verbesserte Steuerung des Luftstroms und weniger Bedarf an übermäßig hoher Feuerung
- Weniger Fehlalarme und ungeplante Stillstände dank genauer Messsignale
- Längere Wartungsintervalle mit geringeren mechanischen Belastungen, weniger Thermoschocks und geringerem Verschleiß an Gebläsen, Brennern und feuerfester Auskleidung
- Höhere Messzuverlässigkeit, selbst bei Staub, Hitze und abrasiven Bedingungen
- Einhaltung der Vorschriften für die Emissionsüberwachung (O₂, CO, NO, SO₂), sofern die Probenahme weiter stromabwärts im Prozess durchführbar ist
Häufig gestellte Fragen zur Prozessstabilität von Drehrohröfen
Die folgenden Fragen erklären, wie Prozessabweichungen, Steuerungsstrategien und Messzuverlässigkeit die Stabilität des Drehrohrofens und die Leistungsfähigkeit der Klinkerherstellung beeinflussen. Die zeigen die wichtigsten Faktoren auf, die das Verbrennungsverhalten, die Energieeffizienz und insgesamt die Prozesssteuerung in Zementwerken prägen.