L'analizzatore di processo Raman Rxn5, che si avvale della tecnologia laser e della tecnologia Kaiser Raman, è una soluzione chiavi in mano ai vertici del settore. Questo dispositivo utilizza la spettroscopia Raman per effettuare misure quantitative della composizione chimica. Il design del Raman Rxn5 include le richieste dei clienti in merito a manutenzione e certificazione per aree pericolose, assicura un ingombro ridotto e riduce al minimo il consumo delle utility. Grazie alla sua elevata efficienza ottica, l'analizzatore è ideale per le tipiche misure di campioni in fase gassosa.
Punti di misura del processo:
unità di reforming del metano con vapore
gassificatori (carbone, coke di petrolio, rifiuti, biomassa)
convertitori di spostamento
unità di idrotrattamento
unità di idrocracking
rimozione di CO2
loop di sintesi di prodotto finito
Settori tipici:
purezza/produzione di idrogeno, gas di sintesi, riciclo di idrogeno,
produzione di metanolo
produzione di ammoniaca
alimentazione di carburante in turbine a gas
impianti di produzione di energia IGCC/gas naturale sintetico
Vantaggi
Analisi non distruttiva di gas, comprese le molecole diatomiche omonucleari (H2, N2, O2)
Compatto, più piccolo della maggior parte dei gascromatografi (GC) a parete
In grado di sostituire fino a quattro analizzatori tradizionali con un'unica unità di base e quattro sonde
Robusto e con minime esigenze di utility, nessun trasporto del campione e nessun materiale di consumo (colonne, valvole, gas, pompe)
Intervento umano ridotto al minimo per la massima sicurezza del tecnico di analisi (nessun trasporto di gas tossici verso l'analizzatore)
Misura di quattro flussi in simultanea per risultati multi-canale più rapidi
Ambiente di esercizio - 20 ... + 50 °C
Spettroscopia Raman - Tecnologia avanzata di analisi ottica
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
Raman spectroscopy for parahydrogen quantification - Real-time control
and quality assurance across the hydrogen supply chain
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 01/2026
New version available in English
This paper presents experimental findings that validate the performance of an Endress+Hauser Raman spectroscopic analyzer in accurately measuring parahydrogen conversion during the hydrogen liquefaction process.
Installation de la spectroscopie
Raman en zone explosible
(ATEX, IECEx, NEC/CEC)
PU (Pubblicazione)
Versione francese - 08/2026
New version available in English
Découvrez comment les systèmes de spectroscopie Raman sont installés en toute sécurité dans des zones explosibles. Cet article explique les risques d’ignition optique, les concepts de protection et comment ATEX, IECEx et les normes nordaméricaines influent sur la conception et l’installation conformes des systèmes Raman.
An overview brochure about our Raman Rxn5 analyzer (including the Raman Rxn-30 probe, the Rxn-40 probe,), a Raman spectroscopy analyzer system for gas phase measurements powered by Kaiser Raman technology.
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .