CH4, CO, CO2, H2, H2O, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request
Ambient temperature range
+5 °C ... +45 °C
Hazardous area approvals
S715 Ex: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc With intrinsically safe measured value outputs S720 Ex / S721 Ex: ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb With intrinsically safe measured value outputs
L'analizzatore di gas modulare S700 permette di assemblare misuratori personalizzati in base alle esigenze dei clienti per quasi tutte le applicazioni. Vari moduli analizzatori per la misura di oltre 60 gas e diverse varianti di custodia offrono opzioni di combinazione complete e su misura.
Monitoraggio del gas di raffreddamento di turbogeneratori
Misura di CO per il monitoraggio di polverizzatori di carbone
Misure della purezza di H2 in sistemi PSA (pressure swing adsorption - adsorbimento a pressione oscillante)
Monitoraggio di CO2 nel gas naturale durante il trattamento del gas naturale
Proprietà del dispositivo:
disponibilità di vari moduli analizzatori: UNOR (NDIR), MULTOR (NDIR), OXOR-E (O2 elettrochimico), OXOR-P (O2 paramagnetico), THERMOR (conducibilità termica)
possibilità di scelta fra oltre 60 componenti di misura
diverse varianti di alloggiamento
fino a tre moduli analizzatori in un'unica custodia
Vantaggi
Semplicità di configurazione specifica per l'applicazione grazie alla progettazione modulare
Possibilità di impiego anche in aree a rischio di esplosione Zona 1 e Zona 2 (ATEX)
Reimpostazione automatica tramite gas di prova o cella di taratura
Integrazione di automonitoraggio e analisi degli errori
Monitoraggio dei processi per sicurezza e qualità di prodotti e processi di fabbricazione grazie alla misura di gas infiammabili e miscele gassose esplosive in Zone 1 e 2
Controllo remoto affidabile e integrazione in DCS grazie ad apparecchiature opzionali con vari convertitori d'interfaccia
Industrial Emissions Directive (IED) CCEP U.S. EPA conform China's EPA compliant
Hazardous area approvals
S715 Ex: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc With intrinsically safe measured value outputs S720 Ex / S721 Ex: ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb With intrinsically safe measured value outputs
Il servizio di riparazione garantisce il ripristino rapido della funzionalità dell'analizzatore di gas di processo S700. Il dispositivo è oggetto di una revisione generale per evitare guasti futuri.
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .