Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Misura della pressione differenziale

Misura continua della pressione con trasmettitore di pressione differenziale

Misura continua della pressione con trasmettitore di pressione differenziale
11 Prodotti
Ordina per:
Filtra

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Application-specific product selection transmitters?

La misura della pressione differenziale

Uso comprovato in un'ampia gamma di applicazioni in svariati settori: i trasmettitori di pressione differenziale vengono utilizzati per la misura continua delle pressioni differenziali in liquidi, vapori e gas. Questi trasmettitori sono adatti per fluidi di tutti i tipi, sia in applicazioni standard sia in applicazioni caratterizzate da temperature e pressioni di processo elevate.

Principio di misura

Il principio di misura della pressione differenziale si basa sulla misura della differenza tra due pressioni. Il valore differenziale è rappresentato dal risultato della misura effettuata utilizzando un trasmettitore di pressione differenziale.

Vantaggi

  • Trasmettitori di pressione differenziale universali per applicazioni di portata, livello e filtrazione
  • I separatori consentono temperature di processo da - 70 a+ 400 °C
  • Maggiore disponibilità di processo e riduzione al minimo dei rischi per la sicurezza grazie al sistema di pressione differenziale elettronico