"Prodotto in phase-out - Disponibilità limitata". Galleggiante magnetico del serbatoio, montaggio a vite con display numerico.
Cerca parti di ricambio per numero disegno
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Numero disegno
Codice d'ordine
92
017860-5501
Numero disegno
Codice d'ordine
92
017860-5502
Numero disegno
Codice d'ordine
92
017860-5503
Numero disegno
Codice d'ordine
92
017860-5504
Numero disegno
Codice d'ordine
92
017860-5505
Measuring wire, PFA coated, 5m
Numero disegno
Codice d'ordine
92
017860-5506
Measuring wire, PFA coated, 10m
Numero disegno
Codice d'ordine
92
017860-5507
Measuring wire, PFA coated, 16m
Numero disegno
Codice d'ordine
92
017860-5508
Measuring wire, PFA coated, 20m
Numero disegno
Codice d'ordine
92
017860-5509
Measuring wire, PFA coated, 30m
Numero disegno
Codice d'ordine
92
017860-5510
Wire D1.6 PFA coated, 60m
Numero disegno
Codice d'ordine
92
56004310
Numero disegno
Codice d'ordine
92
017860-5430
Numero disegno
Codice d'ordine
92
017860-5432
Numero disegno
Codice d'ordine
92
017860-5431
Guide wire, strand, SUS316, 14m
Numero disegno
Codice d'ordine
93
017860-5516
Guide wire, strand, SUS316, 24m
Numero disegno
Codice d'ordine
93
017860-5517
Guide wire, strand, SUS316, 36m
Numero disegno
Codice d'ordine
93
017860-5518
Guide wire, strand, SUS316, 44m
Numero disegno
Codice d'ordine
93
017860-5519
Guide wire, strand, SUS316, 64m
Numero disegno
Codice d'ordine
93
017860-5520
Guide wire, strand, SUS316, 124m
Numero disegno
Codice d'ordine
93
56004312
Guide wire, strand, PFA coated, 14m
Numero disegno
Codice d'ordine
93
017860-5464
Guide wire, strand, PFA coated, 24m
Numero disegno
Codice d'ordine
93
017860-0047
Guide wire, strand, PFA coated, 36m
Numero disegno
Codice d'ordine
93
017860-0048
Guide wire, strand, PFA coated, 44m
Numero disegno
Codice d'ordine
93
017860-0049
Guide wire, strand, PFA coated, 64m
Numero disegno
Codice d'ordine
93
017860-0050
Guide wire, strand, PFE coated, 124m
Numero disegno
Codice d'ordine
93
56004314
Guide wire, solid, SUS316, 7m x 2
Numero disegno
Codice d'ordine
93
017860-5521
Guide wire, solid, SUS316, 12m x 2
Numero disegno
Codice d'ordine
93
017860-5522
Guide wire, solid, SUS316, 18m x 2
Numero disegno
Codice d'ordine
93
017860-5523
Guide wire, solid, SUS316, 22m x 2
Numero disegno
Codice d'ordine
93
017860-5524
Guide wire, solid, SUS316, 32m x 2
Numero disegno
Codice d'ordine
93
017860-5525
Anchor hook SS400, bolt, nut SUS316L
Numero disegno
Codice d'ordine
94
017860-5441
Anchor hook SUS316, bolt, nut SUS316L
Numero disegno
Codice d'ordine
94
017860-5442
Ancoraggio SUS316, vite, dado PVC
Numero disegno
Codice d'ordine
94
52016951
Numero disegno
Codice d'ordine
99
017860-0045
U-bolts for pipe support, iron
Numero disegno
Codice d'ordine
99
017860-0046
Numero disegno
Codice d'ordine
99
017860-5420
Numero disegno
Codice d'ordine
99
017860-0044
O-ring, bearing, P8, silicon rubber, LP
Numero disegno
Codice d'ordine
82
017860-0709
SUS316L elbow roller, LP/MP
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-0704
SUS316 bearing, with o-ring 2 piece, LP
Numero disegno
Codice d'ordine
88
017860-1259
90' Sh.elbow ASME 1-1/2"Cl.150 RF Al.,LP
Numero disegno
Codice d'ordine
90
017860-0018
90' Sh.elbow Rp 1-1/2" SCS14, LP
Numero disegno
Codice d'ordine
90
017860-0482
90' Sheave elbow Rp 1-1/2 aluminum, LP
Numero disegno
Codice d'ordine
90
017860-5445
Internal magnet assembly 1"
Numero disegno
Codice d'ordine
91
017860-0215
Internal magnet assembly 1-1/4"
Numero disegno
Codice d'ordine
91
56004401
Magnet float, 316, LT11x2, LT12x2, 4.7kg
Numero disegno
Codice d'ordine
91
017860-0016
Measuring tape, CRT 5m (total L 13m)
Numero disegno
Codice d'ordine
92
56004412
Numero disegno
Codice d'ordine
92
017860-0210
Numero disegno
Codice d'ordine
92
017860-0211
Front cover LT11/LT12, steel/glass
Numero disegno
Codice d'ordine
81
017860-5221
Numero disegno
Codice d'ordine
81
017860-5450
Blind cover set, for rear cover
Numero disegno
Codice d'ordine
81
56004288
Packing, rear cover, cork
Numero disegno
Codice d'ordine
82
56004465
Seal, front cover plastic LT5LP,11/12
Numero disegno
Codice d'ordine
82
017860-0119
Seal, rear cover V6502, LP
Numero disegno
Codice d'ordine
82
70106017
Numero disegno
Codice d'ordine
83
017860-0220
Numero disegno
Codice d'ordine
83
017860-0221
M & MM pointer assy., Level, Plastic
Numero disegno
Codice d'ordine
83
017860-0101
M/MM pointer assembly, vol.,Alu,LT1/3
Numero disegno
Codice d'ordine
83
56004406
Indication gear assembly, 2.5m
Numero disegno
Codice d'ordine
84
017860-5401
Indication gear assembly, 5m
Numero disegno
Codice d'ordine
84
017860-5402
Numero disegno
Codice d'ordine
84
017860-0001
Molla per nastro di misura, 5 m
Numero disegno
Codice d'ordine
85
52015582
Conster drum large, plastic,LT5LP, 11/12
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-0106
Conster drum small, metal, 20m
Numero disegno
Codice d'ordine
87
017860-0107
Numero disegno
Codice d'ordine
88
017860-5123
Numero disegno
Codice d'ordine
89
52016945
Tape guide, SUS spring type, standard
Numero disegno
Codice d'ordine
90
56004503
Tape guide, aluminium type
Numero disegno
Codice d'ordine
90
56004502
Numero disegno
Codice d'ordine
91
017860-0213
Numero disegno
Codice d'ordine
92
017860-0111
Numero disegno
Codice d'ordine
93
017860-0109
Union joint, Rc1-1/2 SUS316
Numero disegno
Codice d'ordine
94
017860-5440
Drain plug 1/4", SUS304,LP
Numero disegno
Codice d'ordine
95
017860-0056
Gauge head nipple, SUS316, LT5 LP/LT11
Numero disegno
Codice d'ordine
96
70106005
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti