Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Mirati e creati per aggiungere valore.

Gli strumenti Fundamental Selection. Trovateli. Ordinateli. Utilizzateli.

Prodotti Fundamental per livello, pressione, portata, temperatura, prodotti di sistema e analisi dei liquidi

Scoprite strumenti di misura affidabili per livello, pressione, temperatura, prodotti di sistema, analisi dei liquidi e portata. I prodotti Fundamental sono stati progettati per garantire la funzionalità essenziale per le applicazioni industriali quotidiane. I prodotti sono particolarmente adatti per gli OEM, i costruttori di skid, i produttori di macchine e gli operatori alla ricerca di una strumentazione affidabile per le applicazioni standard.

Scoprite i nostri prodotti chiave

/

Integrazione completa con IO-Link

Prodotti Fundamental selezionati supportano IO-Link, così la tecnologia di misura può essere integrata in tutta semplicità negli ambienti di automazione esistenti. Approfittate dei vantaggi offerti da messa in servizio semplificata, accesso efficiente ai dispositivi e connettività affidabile in tutto l'impianto.

Cosa rende Fundamental Selection una scelta intelligente?

Prodotti Fundamental con funzioni essenziali e funzionamento intuitivo per l'uso quotidiano

Semplicità

Approfittate delle funzionalità di cui avete bisogno, nel segno dell'essenzialità e di un utilizzo intuitivo. I prodotti Fundamental sono stati studiati per un uso quotidiano all'insegna dell'efficienza.

Tecnologia di misura di comprovata efficacia per prestazioni affidabili nelle applicazioni industriali quotidiane

Affidabilità

Affidatevi a una tecnologia di misura di comprovata efficacia, progettata per garantire prestazioni affidabili nelle applicazioni industriali quotidiane.

Studiati per essere consegnati in tempi rapidi per far avanzare i progetti senza inutili ritardi

Disponibilità

Studiati per essere consegnati in tempi rapidi, i prodotti Fundamental aiutano a far avanzare i progetti senza inutili ritardi.

Cinque anni di garanzia per i prodotti Fundamental

5 anni di garanzia

Approfittate della copertura della garanzia estesa e di un processo di sostituzione semplice, per ridurre al minimo i tempi di fermo.

Siete alla ricerca di quantità maggiori per i vostri skid?

Contattate i nostri esperti di vendita per richieste OEM e per acquisti di grandi volumi.

Siete alla ricerca di una strumentazione affidabile per applicazioni igieniche?

Le applicazioni igieniche richiedono soluzioni semplici e affidabili. I prodotti Fundamental garantiscono una strumentazione mirata, progettata per ambienti di produzione difficili e pulizia CIP.

/

Tutti i prodotti in breve, per portata, livello, pressione, temperatura o analisi dei liquidi

Scoprite maggiori informazioni sui prodotti della nostra Fundamental Selection

Domande frequenti

Note finali

Cercate ulteriori informazioni?